25G SFP28 DAC vs AOC: visión general
DAC y AOC 25G son las soluciones ideales y rentables para la conectividad de corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en la transmisión de datos 25G. ¿Qué son DAC y AOC 25G? ¿Qué diferencias hay entre ellos? A continuación, le ofrecemos una visión general de DAC y AOC 25G para ayudarle a encontrar la solución de cableado adecuada para su red.
Visión general del 25G DAC vs AOC
Definición y tipo
Existen dos tipos de cables de alta velocidad DAC 25G disponibles en el mercado, que son el cable de cobre de conexión directa SFP28 25G y el cable óptico activo SFP28 25G. Ambos cables ofrecen interconectividad óptica para corta distancia y pueden transmitir datos a una velocidad de 25 Gbps.
El cable DAC 25G, un cable de cobre de alta velocidad está diseñado con un núcleo aislante y cable de cobre biaxial con el factor de forma SFP+ y dos módulos, uno en cada extremo. Está diseñado para ofrecer baja latencia, alto rendimiento de atenuación y más ancho de banda en los centros de datos.
El AOC 25G es otra alternativa rentable y fiable a los costosos transceptores ópticos tradicionales. Este cable es una amalgama de componentes ópticos y electrónicos o componentes eléctricos activos. Similar a un DAC activo, el AOC 25G utiliza dos hebras de conjuntos de transceptores ópticos en modo de transmisión bidireccional. Utiliza un cable de fibra y un chip de silicio y presta una conexión de eléctrico a óptico para potenciar la señal y el rendimiento del cable.
25G DAC vs AOC: peso y radio de curvatura
Al utilizar cable de fibra óptica como medio de transmisión, el AOC 25G tiene un tamaño mucho menor y un peso más ligero que el DAC 25G. Por tanto, puede desplegarse con flexibilidad en lugares con poco espacio y transportarse de un sitio a otro. Además, el radio de curvatura de SFP28 AOC 25G es significativamente menor que el de DAC 25G, lo que hace que el cable AOC 25G sea más adecuado para estructuras de cableado de alta densidad.
SFP28 DAC vs. AOC: Disipación de calor y consumo de energía
El DAC 25G básico es pasivo y consume menos energía o produce menos calor, por lo que es más versátil con rangos de temperatura más amplios. Además, su requisito de refrigeración no es estricto debido al diseño térmico, por lo que la aplicación del DAC 25G puede ahorrar significativamente los gastos operativos del centro de datos. El DAC 25G mantendrá la estabilidad de la transmisión incluso en condiciones naturales adversas y con interferencias externas.
25G DAC vs AOC: interferencias electromagnéticas (EMI)
Dado que el tipo de cable del SFP28 AOC de 25G es de fibra, es inmune a interferencias electromagnéticas, rayos o señales de radio durante la transmisión de datos. El AOC 25G podría ser susceptible a la interfaz electromagnética, como respuesta adversa y degradación, etc., pero el impacto no es significativo. Si existen requisitos especiales para la EMI en la red, el AOC 25G será una solución ideal para garantizar una buena confidencialidad durante la transmisión, que puede aplicarse para la transmisión segura en grandes redes de centros de datos.
SFP28 DAC vs AOC: Precio
El precio del AOC 25G suele ser más caro que el del DAC 25G. Para transmisiones a menos de 5 m, el DAC es evidentemente más rentable, especialmente cuando se despliega en grandes centros de datos. Cuando la distancia de transmisión supera los 5 m, los módulos SFP28 AOC o 25G con cables estructurados son las mejores soluciones.
25G DAC vs AOC: escenarios de aplicación
Los cables de conexión directa pueden utilizarse en diversas aplicaciones y ubicaciones de un centro de datos. En general, esta solución predeterminada es especialmente eficaz para las siguientes aplicaciones:
Parte superior del bastidor (ToR)/bastidor adyacente: los cables de conexión directa de 25G son ideales para tramos más cortos de ToR o de bastidor a bastidor con presupuestos ajustados.
Mitad de Fila (MoR): dado que el cable DAC 25G no puede recorrer más de 5 m, pueden ser la solución perfecta en las aplicaciones MoR.
Fin de fila (EoR): los AOC de 25G son probablemente la mejor opción para las configuraciones EoR, ya que la aplicabilidad de los DAC de 25G alcanza su límite en torno a los 30 m de longitud.
De zona a zona: el SFP28 AOC de 25G es la solución clara para tramos más largos de zona a zona debido a las ventajas de utilizar cables de fibra óptica como se ha mencionado anteriormente.
Preguntas frecuentes sobre SFP28 DAC vs AOC
A continuación se exponen algunas preguntas frecuentes sobre los cables de conexión directa de 25G.
Resumen
Los cables DAC y AOC de 25G son soluciones rentables e ideales para la transmisión a corta distancia entre rack y rack en un centro de datos. Se aplican ampliamente en redes de área de almacenamiento, centros de datos y conectividad informática de alto rendimiento, etc. AOC frente a DAC: la elección correcta puede hacerse cuando se tienen claras las ventajas y desventajas de cada uno. Cuando se trata de una distancia de transmisión superior a 100 m, los transceptores de fibra óptica de 25G combinados con cables de fibra óptica emparejados son soluciones más comunes y eficientes.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021