Solución de transceptor industrial FS 100G QSFP28
Introducción
Los transceptores de grado industrial son módulos transceptores que se utilizan en entornos difíciles en los que los requisitos de temperatura de trabajo son estrictos. FS proporciona transceptores 100G QSFP28 de grado industrial para ayudar a construir conexiones de red impecables en condiciones duras. Aquí se presentan los transceptores industriales 100G de FS.
Características y especificaciones
Los transceptores industriales FS 100G QSFP28 SR4 y LR4 tienen las principales características y especificaciones que se muestran en la siguiente tabla.
Industrial 100GBASE-SR4 QSFP28 | Industrial 100GBASE-LR4 QSFP28 | |
---|---|---|
Tipo de transmisor | VCSEL 850nm | VCSEL 850nm |
Conector | MTP/MPO-12 | LC dúplex |
DDM/DOM | Soportado | Soportado |
Longitud de onda | 850nm | 850nm |
Tecnología de embalaje | Embalaje COB | Embalaje COB |
Formato de modulación | NRZ | NRZ |
Condiciones ambientales | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Presupuesto de potencia | 1.9dB | 1.9dB |
EMC | Soportado | Soportado |
CDR | TX y RX CDR incorporado | TX y RX CDR incorporado |
100GBASE-SR4
El transceptor industrial FS 100GBASE-SR4 admite distancias de transmisión de 70m y 10 m respectivamente sobre cables multimodo OM3 y OM4. El transceptor puede funcionar en un rango de temperaturas de entre -40 y 85°C, mucho más amplio que el de los transceptores comerciales. Opera a una longitud de onda de 850nm. FS 100GBASE-SR4 está equipado con interfaz MTP/MPO-12 y debe interoperar con cables MTP/MPO de 12 fibras.
100GBASE-LR4
El transceptor industrial FS 100GBASE-LR4 admite longitudes de enlace de 10km a través de SMF. El transceptor cumple con IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA y es adecuado para aplicaciones en Ethernet 100GBASE, telecomunicaciones y redes inalámbricas 5G. La temperatura de funcionamiento de 100GBASE-LR4 es la misma que la de 100GBASE-SR4: entre -40 y 85°C (-40 y 185°F). Interopera con cables ópticos terminados con conectores dúplex LC.
Haz crecer tu negocio con las soluciones industriales de FS
Los switches industriales de FS con diseño industrial endurecido, alto rendimiento, que se conectan con FS 100G QSFP28 pueden cumplir con los altos requisitos de los entornos industriales hostiles y construir fácilmente soluciones de conectividad fiables y estables con protección de la inversión. Son compatibles con Ethernet 100GBASE, centro de datos, campus, telecomunicaciones, reenvío 5G y redes inalámbricas 5G. Para más información sobre los transceptores industriales FS 100G QSFP28 o las soluciones de redes industriales, por favor contacta con su gestor de cuentas o visite la página de transceptores industriales 100G QSFP28
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021