Guía completa de cables y transceptores InfiniBand FS
Las ventajas de alta velocidad, baja latencia y escalabilidad de InfiniBand han llevado a su adopción generalizada en informática de alto rendimiento (HPC). This trend is propelling global enterprises to seek high-performance InfiniBand modules capable of establishing highly reliable and efficient network connections. FS provides a diverse range of InfiniBand modules and cables, empowering global customers to achieve high-speed stability and reliable transmission in their high-performance InfiniBand networks, laying the foundation for the future of HPC.
Visión general de los cables y transceptores InfiniBand FS
Las ópticas y transceptores InfiniBand de FS están meticulosamente diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los modernos centros de datos y entornos HPC. Estos transceptores abarcan una amplia gama de velocidades, de 40G a 800G, y están disponibles en varios factores de forma, como QSFP+, QSFP28, QSFP56 y OSFP. Ofrecen una compatibilidad perfecta con diversos dispositivos de red, lo que facilita una integración sin problemas en las infraestructuras InfiniBand existentes. Estas son las características básicas de los cables y transceptores IB de FS.
Categoría | Producto | Factor de forma | Distancia máxima | Consumo de energía |
---|---|---|---|---|
800G NDR InfiniBand | 800G OSFP SR8 | OSFP | 30m@OM3/50m@OM4 | ≤15W |
800G OSFP DR8 | OSFP | 500m | ≤16.5W | |
800G OSFP 2FR4 | OSFP | 2km | ≤16.5W | |
800G OSFP DAC | OSFP a OSFP | 1.5m | ≤0.1W | |
800G OSFP Breakout DAC | 800G OSFP a 4 x 200G OSFP | 2m | ≤0.1W | |
800G OSFP a 2 x 400G OSFP | 2m | ≤0.1W | ||
800G OSFP a 2 x 400G QSFP112 | 2m | ≤0.1W | ||
800G OSFP a 4 x 200G QSFP112 | 2m | ≤0.1W | ||
400G NDR InfiniBand | 400G OSFP SR4 | OSFP | 30m@OM3/50m@OM4 | ≤12W |
400G OSFP DR4 | OSFP | 500m | ≤10W | |
400G OSFP DAC | OSFP a OSFP | 2m | ≤0.1W | |
400G OSFP Breakout DAC/AOC | 400G OSFP a 2 x 200G QSFP56 | 2m | OSFP 8W/QSFP56 4W | |
200G HDR InfiniBand | 200G QSFP56 SR4 | QSFP56 | 100m | <5W |
200G QSFP56 FR4 | QSFP56 | 2km | ≤6.5W | |
200G QSFP56 DAC/AOC | QSFP56 a QSFP56 | 50m | ≤4.5W | |
200G QSFP56 Breakout Cable | QSFP56 a 2x QSFP56 | 30m | ≤4.5W | |
2x QSFP56 a 2x QSFP56 | 30m | ≤4.35W | ||
100G EDR InfiniBand | 100G QSFP28 SR4 | QSFP28 | 100m@OM4/70m@OM3 | ≤2.5W |
100G QSFP28 CWDM4 | QSFP28 | 2km | ≤3.5W | |
100G QSFP28 PSM4 | QSFP28 | 500m | ≤3.5W | |
100G QSFP28 LR4 | QSFP28 | 10km | ≤3.5W | |
100G QSFP28 DAC/AOC | QSFP28 a QSFP28 | 100m | ≤2.2W | |
56/40G FDR InfiniBand | 40G QSFP+ SR4 | QSFP+ | 150m@OM4/100m@OM3 | ≤1.5W |
40G QSFP+ CSR4 | QSFP+ | 400m@OM4/300m@OM3 | ≤0.5W | |
40G QSFP+ LR4 | QSFP+ | 10km | ≤3.5W | |
56G QSFP+ DAC/AOC | QSFP+ a QSFP+ | 100m | ≤1.5W | |
40G QSFP+ DAC/AOC | QSFP+ a QSFP+ | 100m | ≤1.5W |
Aspectos destacados de los cables y transceptores InfiniBand FS
Los transceptores InfiniBand y los cables de alta calidad de FS cuentan con numerosas funciones avanzadas que los convierten en una solución rentable para establecer enlaces ópticos FDR, EDR, HDR y NDR de alta velocidad. Son muy eficaces para redes InfiniBand y sistemas HPC de extremo a extremo acelerados por GPU NVIDIA. Los transceptores y cables FS IB se distinguen por las siguientes características:
-
Alto rendimiento con diseño avanzado
Equipados con el chip DSP de Broadcom de última generación y tecnologías avanzadas de procesamiento de señales, como la supervisión de diagnóstico digital (DDM), los transceptores InfiniBand de FS ofrecen un rendimiento excepcional en enlaces de corta y larga distancia, lo que permite velocidades de transferencia de datos de alta velocidad de hasta 400 Gbps.
-
Alta fiabilidad y compatibilidad
Estos componentes ópticos InfiniBand cumplen estrictas normas de calidad, se someten a rigurosos procedimientos de prueba y están respaldados por garantías de 5 años, lo que garantiza la fiabilidad a largo plazo para los usuarios. Además, todos los módulos y cables se han sometido a pruebas de compatibilidad para garantizar su total compatibilidad con los dispositivos InfiniBand de NVIDIA, incluidos los switches InfiniBand, los adaptadores ConnectX-7 y las DPU BlueField-3.
-
Relación coste-eficacia
Las ópticas InfiniBand de FS ofrecen un alto rendimiento, baja latencia y bajo consumo de energía a bajo coste, satisfaciendo las demandas de las aplicaciones HPC con amplios nodos de transmisión. Además del excepcional rendimiento y fiabilidad de los módulos y cables IB, FS ofrece servicios de valor añadido. Con más de 7 almacenes locales en todo el mundo, los productos se entregan con rapidez; el servicio de atención al cliente en tiempo real garantiza una experiencia fluida; las soluciones personalizadas se adaptan a los requisitos de red específicos de los usuarios.
Caso práctico de cables y transceptores InfiniBand FS
FS ha realizado con éxito múltiples transacciones de módulos y cables InfiniBand con clientes de todo el mundo, lo que demuestra la experiencia y fiabilidad de FS en el mercado de los dispositivos InfiniBand. Las siguientes imágenes ilustran las aplicaciones típicas de los módulos InfiniBand de FS, que ayudan a los clientes a establecer redes informáticas de alto rendimiento para satisfacer las demandas de computación y transferencia de datos a gran escala.
Los módulos InfiniBand FS 400G y 800G establecen conexiones fiables a velocidades de hasta 400G entre switches InfiniBand NVIDIA MQM9790 y adaptadores InfiniBand NVIDIA, así como entre switches. Estos módulos soportan varias longitudes para adaptarse a los requisitos de despliegue en diversos escenarios. Los módulos 800G con aletas facilitan una mejor disipación del calor en los centros de datos. Adaptada a las necesidades de los clientes, esta solución de red InfiniBand proporciona un completo paquete de productos que incluye transceptores IB, switches y NIC, ofreciendo una solución completa de conectividad de red HPC.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Servicio de garantía y mantenimiento | FS](https://media.fs.com/images/community/erp/YWYAW_1xYXDST.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021