Español

Tipos de paneles de conexión RJ45: ¿Cómo elegir el adecuado?

Actualizado el 14 de febrero de 2023 por
3.5k

El panel de conexiones Ethernet RJ45 es un método ideal para crear un sistema de cableado flexible, fiable y ordenado, tanto para redes domésticas como para centros de datos. Hoy en día, se pueden encontrar en el mercado varios estilos de paneles de parcheo de cobre, como panel de parcheo apantallado o sin apantallar, panel de parcheo plano o en ángulo, etc. Y las configuraciones también pueden ser diferentes de los números de puertos, tales como 12 puertos, 24 puertos, panel de parcheo de 48 puertos, etc. Entonces, ¿cómo elegir el más adecuado para sus aplicaciones?

¿Qué es un panel de conexión RJ45?

El panel de conexiones de cobre RJ45, a diferencia del panel de conexiones de fibra, está diseñado para cables de cobre apantallados y no apantallados como Cat5e, Cat6, Cat6a y Cat7. Se suele utilizar en redes de área local (LAN) como un conjunto de hardware montado que contiene puertos para conectar y gestionar los cables Ethernet entrantes y salientes.

El panel de parcheo de red se suele fabricar con puertos modulares de 8 patillas en un lado y bloques de conectores de desplazamiento de aislamiento 110 en el otro. Los cables de parcheo que entran en el panel se terminan en el conector de desplazamiento de aislamiento. En el lado opuesto, el conector modular de 8 patillas se enchufa en el puerto que corresponde a los cables terminados. Con el panel de parcheo Ethernet, cada par de cables tiene un puerto independiente. Así pues, los paneles de conexión de cobre ofrecen una interconexión sencilla y eficaz en aplicaciones Ethernet.

Tipos de paneles de conexión RJ45

El panel de conexiones RJ45 puede clasificarse en diferentes tipos en función de distintos factores.

Por categorías de cables Ethernet

Los paneles de conexión de cobre más comunes clasificados por categorías de cables Ethernet son los paneles de conexión Cat5e, Cat6 y Cat6a.

标签

Panel de conexión Cat5e

El panel de conexión Cat5e cumple las especificaciones industriales TIA/EIA 568 y se utiliza para la transmisión LAN. Generalmente, este tipo de panel de parcheo de cobre está disponible en agrupaciones de módulos de 6 y 8 puertos, en tamaños de 8, 12, 24 y 48 puertos. Con números etiquetados en los puertos, es fácil para la organización de cables. El panel de parcheo Cat5e de 24 puertos es el más popular del mercado, con panel de parcheo perforado y de paso para elección del cliente. Los paneles de conexión Cat5e de FS.com están fabricados con materiales de acero para que puedan soportar incluso las condiciones más extremas. Para obtener más información sobre la instalación de paneles de conexión Cat5e, consulte ¿Cómo cablear paneles de conexión Cat5e?

Panel de conexión Cat6

El panel de conexiones Cat6 está especialmente diseñado para su uso en aplicaciones Gigabit Ethernet. Además, cumple o supera la especificación industrial TIA/EIA 568 y se puede utilizar con distintos tipos de cables y accesorios Cat6. Además, los paneles de conexión Cat6 son de alta densidad y ofrecen el rendimiento necesario para las redes y aplicaciones de comunicaciones de datos actuales y de próxima generación. Estos paneles de interconexión de alta densidad están disponibles en versiones de 12, 24 y 48 puertos, y cuentan con funciones mejoradas de etiquetado frontal y posterior para facilitar la identificación de los circuitos.

Panel de  conexión cat6 de 24 puertos

Panel de conexión Cat6a

El panel de conexiones Cat6a admite todos los requisitos de rendimiento de las especificaciones de cableado IEEE 802.3an (10GBase-T) y TIA Categoría 6 aumentada (6a) sin necesidad de utilizar tomas individuales para la terminación del panel. Este panel de conexiones RJ45 se puede utilizar para preparar para el futuro su conexión de red para 10 Gigabit Ethernet. Y este panel de conexiones Ethernet se puede instalar sin esfuerzo en bastidores/gabinetes universales de 19", o en soportes de montaje en pared con altura estándar de 1U.

Por Construcción de Cables Ethernet: Paneles de conexión apantallados frente a no apantallados

Se necesitan paneles de conexión RJ45 apantallados y sin apantallar para que coincidan con las aplicaciones de cables de cobre apantallados y sin apantallar. Los paneles de conexión apantallados están diseñados para entornos con una elevada interferencia electromagnética (EMI). Estos paneles de conexión RJ45 pueden proteger su red de alta velocidad del ruido y las interferencias electromagnéticas, especialmente cuando los cables de cobre pasan cerca de cables de alimentación.

Panel de conexión Cat6 apantallado frente a Cat6 sin apantallar

Los paneles de conexión apantallados son básicamente más caros que los paneles de conexión de cobre sin apantallar. Alguien puede preguntarse si puede utilizar un panel de conexión sin apantallar para un cable apantallado. Para ser sincero, depende del entorno por el que vaya a pasar el cable. Si el lugar no tiene cables eléctricos de alta potencia, puede utilizar un panel de conexión no apantallado. Por otro lado, si se encuentra en un entorno ruidoso como el uso de soldadores de arco o cerca de transmisores de radio de alta potencia, entonces es mejor seleccionar el apantallado.

Por número de puertos: panel de conexión RJ45 de 24 puertos frente a panel de conexión de 48 puertos

Los puertos son uno de los componentes más importantes de los paneles de parcheo, ya que sirven para que los datos entren y salgan del panel. Los paneles de parcheo RJ45 suelen constar de cuatro u ocho módulos de ocho puertos cada uno, para un total de 24 o 48 puertos respectivamente. El panel de conexiones de 24 puertos ocupa 1RU, el de 32 y 48 puertos ocupa 2RU y el de 96 puertos ocupa 4RU. A continuación, se muestran las dimensiones detalladas del panel de conexiones de 24 puertos y del panel de conexiones de 48 puertos.

Dimensiones del panel de conexión RJ45 de 24 puertos

Anchura 19 in. (48.26 mm)
Altura 1.72 in. (43.68 mm)
Profundidad 1.39 in. (35.30 mm)

Dimensiones del panel de conexión RJ45 de 48 puertos

Anchura 19 in. (48.26 mm)
Altura 3.440 in. (87.38 mm)
Profundidad 1.39 in. (35.30 mm)

Por método de terminación: Panel de conexión perforado frente a panel de conexión pasante

El panel de conexiones perforado es un tipo de panel de conexiones de red que debe perforar el cable Ethernet en la parte posterior. En la placa frontal, los puertos RJ45 pueden conectarse directamente al cable de cobre Ethernet. Sin embargo, el panel de conexión de alimentación proporciona conexión sin perforar los cables a los puertos. Cada panel de conexión de alimentación tiene puertos RJ45 incorporados en la parte delantera y trasera. Hoy en día, el panel de conexión de alimentación es más aceptable que el panel de conexión perforado, ya que los cables de conexión Ethernet se pueden insertar directamente en los puertos de forma fácil y rápida.

Panel de conexión de cobre: panel de conexión plano vs. panel de conexión en ángulo

Por diseño de aspecto: Panel de conexión plano frente a angular

Los paneles de conexión Ethernet de cobre incluyen tipos planos y angulares de diseño de apariencia. El panel de conexión plano ayuda a los gestores de cables horizontales a organizar y enrutar los cables en gestores verticales. Mientras que el panel de conexión en ángulo es fácil para la terminación del cable y puede mejorar el enrutamiento del cable de conexión. Sirven como alternativas para la gestión que no necesita espacio de bastidor para la gestión horizontal. El diseño en ángulo aumenta la densidad del bastidor, gestionando aplicaciones de alta densidad en una cuarta parte del área necesaria para los sistemas de gestión de cables convencionales. Pero los paneles de parcheo en ángulo no son buenos para la instalación en armario debido a los requisitos de profundidad frontal.

Accesorios para paneles de conexión RJ45

Los accesorios para paneles de conexión Ethernet RJ45 son componentes básicos en la gestión de cables Ethernet, y constan de cables de conexión, módulos de tomas, gestores de cables, bridas para cables y herramientas de impacto que permiten una conectividad total en aplicaciones LAN.

Artículo Descripción Ilustración
Cables de conexión Cat5e Cable de conexión Cat5e disponible en varias longitudes y colores de cubierta. Cable de conexión
Cables de conexión Cat6 Cable de conexión Cat6 disponible en varias longitudes y colores de cubierta.
Herramienta de impacto Inserción del cable en los conectores de desplazamiento del aislamiento. Herramienta de impacto
Bridas para cables Brida magnética multicolor Bridas para cables
Módulos Jack Acoplador multicolor apantallado/no apantallado Cat5e/Cat6 módulo de inserción keystone jack module
Gestor de cables y pasacables Organizador de cables horizontal 1U/2U con conducto de dedos/tira de cepillo/dedo de radio de curvatura/anillos/barra de sujeción, etc. Gestor de cables

Seleccione el panel de conexión RJ45 adecuado para su cableado de cobre

Dado que existen muchos tipos de paneles de conexión de cobre en el mercado, es necesario elegir uno adecuado para facilitar la gestión del cableado. El contenido anterior ha ofrecido una introducción detallada de varios tipos comunes. Esperamos que pueda ayudarle a elegir cuando se disponga a comprar paneles de conexión RJ45.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
48.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
40.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.7k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
30.8k