Español

Descripción de IEEE 802.3bt PoE de alta potencia (Hi-PoE)

Actualizado el 14 de diciembre de 2021 por
1.6k

Power over Ethernet, también llamado PoE, es una tecnología importante que simplifica la implementación de la red al permitir que los cables Ethernet transmitan energía eléctrica a través de una conexión de datos en vivo sin la necesidad de líneas de alimentación o tomacorrientes redundantes. Desde la ratificación del primer estándar PoE en 2003, la tecnología PoE se ha actualizado para admitir una mayor entrega de energía. Hasta el momento, el último estándar PoE es IEEE 802.3bt High Power PoE, que también se simplifica como Hi-PoE.

¿Qué es PoE de alta potencia?

Las demandas de nueva tecnología están creciendo con la expansión de aplicaciones recientemente diversificadas. En los últimos días, solo aquellos dispositivos alimentados (PD) tradicionales, como teléfonos IP, cámaras IP o puntos de acceso inalámbricos para interiores que son compatibles con los estándares 802.11af/at anteriores, tienen la necesidad de agregar PoE a la red. Sin embargo, la llegada de las nuevas aplicaciones actuales, como la iluminación LED, los edificios inteligentes y el Internet de las cosas (IoT), así como la cantidad y el tipo cada vez mayores de dispositivos finales, están generando nuevos requisitos para un mayor ancho de banda y suministro de energía que los equipos de suministro de energía. (PSE) puede proporcionar, que los estándares anteriores no pueden hacer frente.

Afortunadamente, bajo una gran expectativa, IEEE 802.3bt, el estándar PoE de alta potencia de tipo 4 de hasta 100 W, se elevó y finalmente se aprobó como estándar después de la innovación basada en los anteriores PoE (802.3af), PoE+ (802.3at) y PoE++ ( 802.3bt) hasta 60W. La información concreta sobre Hi-PoE vs PoE++ se muestra en la siguiente imagen:

Hi-PoE vs PoE++

Figura 1: Hi-PoE vs. PoE++

¿Qué es el switch PoE de alta potencia?

Los switches PoE, como método de tramo final para agregar PoE a una red, se convierten en el dispositivo más común que combina el lado de la red y la alimentación y proporciona tanto Ethernet como alimentación a los dispositivos alimentados.

A medida que se populariza el nuevo estándar PoE, cada vez surgen más switches PoE de alta potencia en el mercado, como el switch PoE FS S5860-24XB-U compatible con detección automática de potencia IEEE 802.3af/at/bt de hasta 8 × 90 W por puerto. Los adoptantes con visión de futuro han considerado las infraestructuras PoE de alta potencia como activos clave para permitir la construcción inteligente y el IoT. Los dispositivos PoE PSE de alta potencia, en particular los switches PoE de alta potencia, están preparados para optimizar los edificios inteligentes y los dispositivos IoT y reutilizarlos para satisfacer las necesidades futuras.

Beneficios de los switches PoE de alta potencia para edificios inteligentes e IoT

PoE en sí se ha utilizado para aplicaciones domésticas y de oficina típicas durante algún tiempo. El nuevo estándar PoE de alta potencia se ratifica en el momento perfecto para admitir edificios inteligentes e Internet de las cosas (IoT). Hay muchas aplicaciones emergentes que aprovechan PoE de alta potencia, como infraestructura de edificios con iluminación LED, cámaras de red PTZ, sistemas de control de acceso a edificios, quioscos de información, terminales de punto de venta y otros dispositivos de alto consumo de energía en edificios inteligentes. o instalaciones IoT. Tenga en cuenta que estos son solo algunos de los casos de uso que admite IEEE 802.3bt. Dado que surgirán más dispositivos nuevos en los espacios de oficina, en las instalaciones de fabricación y dentro de los campus, florecerán más casos de uso.

Con la prosperidad de la alta tecnología PoE, no podemos ignorar la aplicación de switches de red de alta PoE. El switch High-PoE es la versión mejorada del switch PoE con mayor potencia PoE.

Las principales ventajas que los switches PoE de alta potencia pueden aportar a las aplicaciones preparadas para el futuro son:

Flexibilidad y Escalabilidad

Con la solución de red PoE de 90W-100W, los usuarios pueden extender fácilmente la red y la cobertura de energía. Los dispositivos Hi-PoE, como los switches PoE de alta potencia, son compatibles con versiones anteriores de los estándares 802.3af/at PoE para permitir que los dispositivos alimentados que cumplen con los estándares 802/3af/at/bt se conecten a los switches de manera flexible. Además, la tecnología PoE basada en estándares garantiza la interoperabilidad entre proveedores, lo que significa que es factible configurar PoE con varias aplicaciones de red siempre que los estándares PoE compatibles con los dispositivos sean compatibles.

Ahorro de tiempo y costos

Sin la necesidad de tomas de corriente adicionales o cableado de energía eléctrica, un switch PoE de alta potencia puede proporcionar energía para sus otros dispositivos alimentados por PoE, lo que facilita mucho las instalaciones para redes IoT de scabbling. Teniendo en cuenta los gastos de cables de alimentación eléctrica y electricistas especialistas, el costo total de la solución de red PoE es menor que una solución de energía tradicional.

Fiabilidad

Muchas infraestructuras PoE de alta potencia de nivel empresarial tienen capacidades de administración de energía remota que admiten direcciones IPv4 e IPv4/6, lo que permite un monitoreo y control simple y eficiente sobre los dispositivos alimentados. Esta característica brinda confiabilidad a las redes, especialmente para edificios inteligentes o implementación de IoT a medida que aumenta la escala y la complejidad de la red.

Conclusión

En resumen, el surgimiento de la alta tecnología PoE es para cumplir con los requisitos de potencia de los equipos más altos. Con esta alta tecnología PoE, puede construir una red confiable y de alta velocidad.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
48.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
40.3k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.6k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
30.5k