Descripción general del módulo transceptor 25G SFP28
Con la evolución de la tecnología 5G y la búsqueda de mayores velocidades en los centros de datos empresariales, los proveedores de equipos están respondiendo con dispositivos de borde de 25Gbps que requieren más ancho de banda del que puede proporcionarse en una interfaz tradicional de 10Gbps. Entre ellos, los transceptores SFP28 de 25G son el elemento clave. Los hay de varios tipos que cubren distintas distancias de transmisión.
Tipos y aplicaciones de transceptores 25G SFP28
Las principales categorías de transceptores 25G SFP28 son: transceptor estándar 25G SFP28, transceptor 25G BiDi SFP28 y transceptor 25G WDM SFP28.
Categoría | Tipo | Alcance | Tipo de cable | Aplicación |
---|---|---|---|---|
Transceptor SFP28 estándar 25G | 25G SR | 100m | OM4 MMF | Ethernet 25GBASE-SR |
25G LR | 100m | SMF | Red troncal del centro de datos; servidores de alta velocidad | |
25G ER | 40km | SMF | Redes del área de almacenamiento de alta velocidad; CPRI 10 | |
Transceptor 25G BiDi SFP28 | 25G BiDi | 10km | SMF | 25GE LR; eCPRI y CPRI |
Transceptor 25G WDM SFP28 | 25G CWDM | 40km | SMF | 25G GE LR; eCPRI, CPRI; Servidores de alta velocidad; Clústeres informáticos de alto rendimiento |
25G DWDM | 10km | SMF | Redes de centros de datos Ethernet 25G; redes fronthaul CPRI/eCPRI 5G | |
25G LWDM | 40km | SMF | Redes de centros de datos Ethernet 25GBASE-ER; redes fronthaul CPRI/eCPRI 5G |
Módulo transceptor SFP28 estándar 25G
SFP28 SR - "SR" se refiere a corto alcance. Se utiliza principalmente con fibra multimodo OM4 para transferir datos a corta distancia (hasta 100 m).
SFP28 LR - "LR" se refiere a largo alcance. Se utiliza principalmente con fibra monomodo OS2 para transmitir datos a larga distancia (hasta 10 km).
SFP28 ER - "ER" significa alcance ampliado. Se utiliza con fibra monomodo OS2 puede realizar como máximo 40km de transmisión.
Pueden conectarse a switches y routers de centros de datos, campus y proveedores de servicios para proporcionar una conectividad de alta velocidad de 25Gbps.
Módulo transceptor SFP28 BiDi 25G
El transceptor SFP28 BiDi 25G es diferente del transceptor SFP28 25G común. Utiliza un puerto para transmitir y recibir señales a través de una única fibra y debe utilizarse por pares. Adopta dos señales ópticas de diferentes longitudes de onda centrales, por ejemplo, 1270nm-TX/1330nm-RX en un extremo y 1330nm-TX/1270nm-RX en el otro. Los transceptores SFP28 BiDi realizan la transmisión bidireccional de señales ópticas en una fibra óptica, ahorrando así recursos de fibra y liderando la próxima generación de tecnología de comunicación 5G.
Módulo transceptor 25G WDM SFP28
El transceptor 25G WDM SFP28 consta de un transceptor SFP28 CWDM de 25G, un transceptor 25G WDM SFP28 y un transceptor 25G LWDM SFP28, todos ellos de uso común en redes de primera línea de 5G.
El transceptor 25G CWDM SFP28 es un transceptor CWDM monomodo para comunicaciones de datos ópticos dúplex a una longitud de onda nominal de CWDM (1271~1331nm). El transceptor CWDM está diseñado para comunicaciones de corto alcance y se utiliza principalmente para redes urbanas y de acceso. Además, la solución 25G CWDM SFP28 puede resolver bien el actual problema de transmisión previa de ondas milimétricas 5G.
El transceptor 25G CWDM SFP28 está diseñado para Ethernet 25G y enlaces CPRI/eCPRI sobre SMF, donde las longitudes de onda se empaquetan muy juntas para aumentar el ancho de banda sobre las redes de fibra existentes.
El transceptor 25G SFP28 LWDM se presenta como una solución de bajo coste entre los transceptores WDM 25G, ya que adopta láseres DML relativamente baratos para mantener una transmisión estable, lo que lo convierte en una solución ideal y eficiente en la transmisión de fronthaul 5G. El módulo también puede ahorrar recursos de fibra al lograr la transmisión de señales multicanal en una sola fibra.
Preguntas frecuentes sobre los transceptores SFP28 de 25G
Para algunos dispositivos con puertos 25G que también son capaces de soportar 10G, FS recomienda el módulo transceptor 10/25GBASE-SR con tasa dual de 25Gbps y 10Gbps, soportando opciones de conectividad para Ethernet 25G, Ethernet 10G y centro de datos. Para obtener más información, por favor consulte el módulo 10/25GBASE-SR.
Conclusión
El transceptor 25GbE es un soporte fundamental para implementar la tecnología Ethernet 25G en entornos de centros de datos empresariales y en la nube. Como versión mejorada de SFP+, el transceptor SFP28 25G es capaz de gestionar 25Gbps por carril, al mismo tiempo que garantiza la compatibilidad con versiones anteriores de SFP y SFP+.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021