Introducción completa al producto LC en fibra óptica
Los conectores de fibra LC, como representantes más conocidos de los conectores SFF (Small Form Factor), son los más utilizados en el cableado actual de redes LAN y centros de datos. Usted puede encontrar que el conector LC posee una sólida gama que incluye, pero no se limita a los conectores de fibra óptica LC, cables de conexión de fibra LC, adaptadores de fibra LC, paneles de conexión LC, y otros ensamblajes de fibra LC. ¿Cuántos productos con interfaz LC hay en fibra óptica en el mundo? Este artículo va a explorar el mundo de las soluciones LC.
¿Qué significa LC en fibra óptica?
LC es un tipo de conector óptico cuyo nombre completo es conector Lucent. Su nombre se debe a que el conector LC fue desarrollado por primera vez por Lucent Technologies (Alcatel-Lucent en la actualidad) para aplicaciones de telecomunicaciones. Utiliza un mecanismo de lengüeta de retención y el cuerpo del conector se asemeja a la forma cuadrada del conector SC. Al igual que el conector de tipo SC, el conector de fibra óptica LC es fácil de enchufar o desenchufar, y proporciona un ajuste seguro y alineado con precisión conforme a las normas TIA/EIA 604. Hasta ahora, sigue siendo uno de los conectores de fibra óptica más populares en el mercado de la fibra óptica.
¿Qué características tiene un conector LC?
¿Qué características tiene un conector LC para mantenerse en el mercado? Debido a las diferentes aplicaciones y a las preferencias de los fabricantes, no todos los conectores LC son iguales. Sin embargo, hay algunas características generales que tienen los conectores LC:
-
Factor de forma pequeño:El conector LC es la mitad de grande que los conectores normales, como los SC, FC y ST. Su diseño compacto e infalible permite utilizar los conectores LC en aplicaciones de alta densidad.
-
Baja pérdida de inserción: El conector LC cuenta con una función de ajuste de seis posiciones para lograr un rendimiento de pérdida de inserción muy bajo mediante la optimización de la alineación de los núcleos de fibra.
-
Disponible en una o varias piezas: El conector LC puede suministrarse como conector preensamblado de una pieza o como conector de varias piezas. El conector premontado permite reducir el tiempo de montaje para la instalación in situ, mientras que el conector de varias piezas es más adecuado para el montaje en fábrica.
¿Qué son las soluciones de fibra óptica LC?
Existen muchas soluciones de fibra óptica LC: Conectores de fibra LC, cables de conexión de fibra LC, adaptadores de fibra LC, paneles de conexión de fibra LC, atenuadores de fibra LC, etc., cada una de ellas se puede adaptar a múltiples necesidades en aplicaciones como redes de telecomunicaciones, LAN, etc.
Solución de conectores de fibra LC
Por lo general, existen dos versiones de conectores LC: conector de cable de conexión de fibra y conector "detrás de la pared" (BTW).
Conectores LC para puentes
Existen dos tipos de conectores LC para puentes. Los conectores LC de 1,5 a 2,0 mm están diseñados para montarse en cordones de fibra de 1,5 a 2,0 mm. Mientras que los conectores LC de 3,0 mm están diseñados para montarse en cordones de 3,0 mm. Los conectores están disponibles tanto para fibra simplex como dúplex. La siguiente imagen muestra los dos conectores LC con diferentes diámetros de núcleo.
Conectores LC BTW
El conector BTW es una versión más corta del LC diseñada para fibra con buffer de 0,9 mm. Normalmente, se utiliza en la parte posterior del equipo. Existe un tipo de conector LC BTW que se basa en el conector unibody: el conector LC BTW unibody.
Solución de cables de parcheo de fibra LC
Cables de parcheo de fibra LC estándar
El cable de parcheo de fibra LC-LC con dos conectores de fibra LC terminados en ambos extremos es el tipo de cable de fibra óptica más utilizado en la industria. En comparación con otros cables de fibra óptica comunes, los cables de fibra LC ofrecen una alta densidad y un rendimiento fiable en la mayoría de las aplicaciones. Los cables de fibra óptica LC estándar se pueden dividir en monomodo (OS1/OS2) y multimodo (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5), dúplex y símplex.
Cable de parcheo de fibra LC Uniboot
Para hacer frente a la tendencia de "alta densidad" en los centros de datos, nace el cable de fibra LC uniboot. En la siguiente imagen, podemos ver claramente las diferencias entre un cable de conexión de fibra LC uniboot (derecha) y un cable LC estándar (izquierda).
El cable de conexión LC uniboot tiene dos conectores de fibra LC encapsulados en una carcasa común con una sola bota terminada en un único cable redondo de fibra doble, lo que puede reducir el número de cables hasta un 50% en comparación con el cable de conexión dúplex LC tradicional. Además, la inversión de polaridad del cable de conexión LC uniboot conmutable puede realizarse fácilmente en varios pasos sencillos, lo que supone un gran ahorro de tiempo y dinero. También se ha demostrado que el latiguillo de fibra LC uniboot con lengüeta push-pull puede aumentar aún más la densidad del cableado hasta un 50%.
Nota: Hay muchas versiones diferentes de cables de conexión LC-LC uniboot. La inversión de polaridad de estos puede ser diferente entre sí. En la siguiente imagen se muestran los pasos de inversión de polaridad de las dos versiones más utilizadas de los cables de conexión LC uniboot.
Cable de parcheo de fibra LC de pérdida ultrabaja
Ultra Low Loss LC Fiber Patch Cable
El cable de fibra óptica LC de pérdida ultra baja es uno de los cables de conexión de fibra de mayor rendimiento, ya que cuenta con un resistente conector de cuerpo de una sola pieza con un gatillo de cierre hasta 4 veces más resistente que los conectores estándar. Los cables de fibra LC estándar mantienen una pérdida de inserción de 0,3 dB, mientras que los cables de fibra LC de pérdidas ultra bajas producen una pérdida de inserción de sólo 0,12 dB, lo que proporciona un rendimiento excepcional y un menor consumo de energía. Este tipo de cable de fibra suele tener un conector de Grado B que garantiza una IL y RL ultra bajas y evita la producción de código de error y peor señal. El cable de fibra óptica LC de pérdidas ultra bajas está disponible en los tipos de cable monomodo y multimodo.
Cable de parcheo de fibra LC blindado
Los cables de conexión de fibra óptica LC blindados mantienen las mismas características que los cables de conexión de fibra óptica LC estándar. Pero en comparación con los cables de conexión de fibra LC estándar, que están hechos de cables de fibra óptica blindados y son más fuertes y robustos con el fin de proteger el cable de la mordedura de roedores, la presión o torsión. Aunque son más robustos que los cables estándar, en realidad son tan flexibles como éstos y difíciles de romper cuando se doblan. Además, el diámetro exterior del cable de conexión de fibra LC blindado es similar al de un cable de conexión de fibra LC estándar, por lo que ahorra mucho espacio.
Cable de parcheo LC de acondicionamiento de modo
Los cables de conexión LC de acondicionamiento de modo combinan cable de fibra multimodo y cable de fibra monomodo con calibración. Se construyen con la forma de los cables de conexión LC dúplex generales, lo que facilita la instalación de cables sin necesidad de otros montajes adicionales. Está diseñado para aplicaciones Gigabit Ethernet de longitud de onda larga. Para algunas ocasiones en las que el cable de conexión LC multimodo estándar no se puede conectar directamente a algunos módulos ópticos 1G/10G, los cables de conexión LC de acondicionamiento de modo eliminarán este problema, ahorrando el coste de actualizar la planta de fibra para los clientes. Los cables de conexión LC de acondicionamiento de modo más utilizados son el conector LC a LC, el conector LC a SC y el conector LC a FC con cables de fibra óptica multimodo.
Cable de parcheo de fibra Breakout LC/MTP/MPO/SC/FC/ST-LC
El cable Breakout, o también llamado cable fall-out, contiene varias fibras, cada una con su propia cubierta, y luego envueltas por una única cubierta común. El número de fibras varía de 2 a 24 fibras. Existen dos casos de cable de conexión LC. Uno es que el cable de conexión de fibra Breakout tenga los mismos conectores en cada extremo, lo que significa que ambos extremos son conectores LC. En el otro caso, hay diferentes conectores en cada extremo de la fibra. Un extremo es LC y el otro puede ser MTP, MPO, ST, FC, etc. Los cables de conexión de fibra Breakout se aplican ampliamente para redes de telecomunicaciones, comunicaciones de centros de datos, etc., proporcionándole la ventaja de múltiples conectores sin tener que cambiar todo el sistema.
Soluciones de adaptadores de fibra óptica LC y paneles de parcheo
Los adaptadores de fibra óptica o acopladores de fibra están diseñados para conectar dos cables de fibra entre sí. El adaptador de fibra LC cuenta con un mecanismo autoajustable diseñado para adaptarse a paneles de conexión de entre 1,55 y 1,75 mm de grosor. Está disponible en opciones monomodo, multimodo, simplex y dúplex. El adaptador LC simplex conecta un par de conectores LC en un espacio de módulo. Mientras que el adaptador dúplex LC conecta dos pares de conectores LC en un espacio de módulo.
Los paneles de conexión de fibra también se conocen como paneles de distribución de fibra. El tamaño del rack puede ser 1U,2U, etc. 1U es el tamaño de bastidor más utilizado en los centros de datos. El número de puertos en un panel de conexión de fibra óptica en realidad no está limitado, pueden variar de 12, 24, 48,64,72, e incluso más. Tanto el adaptador de fibra LC como los paneles de conexión de fibra LC son ideales para el cableado de fibra de alta densidad. El panel de conexión de fibra LC puede ser precargado o descargado con adaptadores de fibra LC tanto para fibra monomodo como multimodo, proporcionando una manera flexible y fácil para la sala de servidores, centro de datos, y otras instalaciones de fibra de alta densidad.
Solución de atenuador de fibra LC
Los atenuadores de fibra óptica LC son otros dispositivos LC de uso común. Un atenuador óptico LC es un dispositivo pasivo utilizado para reducir el nivel de potencia de una señal óptica en la red óptica donde se utilizan amplificadores dopados con erbio. Hay atenuadores de fibra LC fijos y variables disponibles en diferentes niveles de atenuación, como se muestra en la siguiente figura. Por ejemplo, un atenuador de fibra LC 1dB significa que este atenuador óptico utiliza un conector de fibra LC y puede reducir el nivel de potencia de la fibra en 1dB.
Otras soluciones de productos con interfaz LC
Casete de fibra MTP/MPO a LC
Los casetes de fibra MTP/MPO a LC son módulos modulares preterminados que deben instalarse en un bastidor de fibra. Un casete MTP/MPO a LC tiene adaptadores LC en la parte delantera y MTP/MPO en la parte trasera. Las interfaces LC de la parte frontal se pueden conectar con dispositivos mediante cables de conexión LC y la interfaz MTP de la parte trasera se puede conectar con cable MTP para proporcionar una transición segura entre conectores MTP y LC.
Módulo transceptor con interfaz LC
Los módulos transceptores con interfaz LC son los módulos que utilizan el tipo de interfaz LC para que puedan conectarse con cables de fibra óptica LC. Estos módulos transceptores LC incluyen muchos tipos: la mayoría de los transceptores ópticos SFP, los transceptores ópticos SFP+ de 10G, los transceptores ópticos SFP28 de 25G y algunos transceptores ópticos QSFP+ de 40G, transceptores ópticos QSFP28 de 100G y transceptores 400GBASE-FR4 y 400GBASE-LR8 en QSFP-DD de 400G. El tipo de conector LC con el que están equipados estos módulos transceptores es simplex o dúplex en función de los distintos estándares.
Convertidor de medios de fibra LC
Existen dos tipos de convertidores de medios: el convertidor de medios de cobre a fibra, que consigue la conversión de cables de cobre y fibra, y el convertidor de medios de fibra a fibra, que permite que el cable de conexión de fibra realice la conversión de fibra multimodo a monomodo y la conversión de fibra dual a monofibra. Los tipos de interfaz del convertidor de medios de fibra son varios, como LC, ST, SC, MT-RJ, RJ45. Los convertidores de medios de fibra con la interfaz LC se pueden conectar a los dispositivos de destino directamente con el uso de cables de conexión de fibra LC.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021