¿Cuál conversor de medios debo elegir: un conversor administrable, o uno no administrable?
El conversor de medios es un dispositivo ampliamente utilizado para conectar dos tipos de cables dispares: el cable de fibra óptica y el de cobre. Por lo general, los conversores de medios se pueden clasificar en dos tipos principales: el administrable y el no administrable. ¿Cómo elegir entre ambos? A continuación, encontrarás un análisis al respecto.
¿Qué es un conversor de medios administrable?
El conversor de medios administrable permite la gestión de las redes a nivel de operador; aspecto vital para el control y mantenimiento integral y eficaz de las redes administrables indispensables y de redes dispersas zonas extensas. Tiene la capacidad de proporcionar una función adicional de supervisión en la red, detección de fallas y configuración remota, y se utiliza junto con un switch administrable capaz de agregar una capa de seguridad para las redes LAN utilizadas en la gestión de la propiedad intelectual o en los datos financieros. Los conversores pueden desplegarse fácilmente por medio de una interfaz web de administración de red o cargarse directamente en un chasis.
Imagen 1: Conversor de medios independiente
¿Qué es conversor de medios no administrable?
El conversor de medios no administrable es el más económico y práctico para los principiantes. Cuenta con un sistema plug and play (conectar y usar) y permite que los dispositivos se comuniquen automáticamente en la red. Sin embargo, el conversor de medios no administrable no ofrece el mismo nivel de monitoreo, de detección de fallas y de configuración que el conversor administrable, por lo que cuando ocurre un problema de red, no hay forma de acceder al conversor de medios para ver exactamente cuál puede ser la causa. No obstante, el conversor de medios no administrable cuenta con funciones de conmutación DIP (paquete dual en línea), mediante las cuales se consigue la configuración básica de los modos dúplex, la autonegociación y el cruce.
Imagen 2: Conversor de medios no administrable
¿Cuál debo elegir: el conversor de medios administrable o el no administrable?
Tanto el conversor de medios administrable como el no administrable cuentan con sus propias características y funciones, así como con diferentes entornos de aplicación.
Funciones de gestión
Generalmente, el conversor de medios administrable está equipado con una interfaz remota de protocolo simple de administración de red o Web/SNMP (Simple Network Management Protocol, por sus siglas en inglés) que le permite a los administradores de red monitorear y configurar fácilmente el conversor, la velocidad de transmisión y el modo dúplex. Para ser más específicos, la configuración remota reduce los desplazamientos a los equipos de borde y la supervisión del rendimiento proporciona advertencias sobre posibles problemas. Además, la gestión de fallas vigila proactivamente los problemas de la red y los aísla rápidamente. Dispone de una interfaz de software intuitiva simplifica el aprovisionamiento de redes y servicios complejos.
Con respecto al conversor de medios no administrable, la función más importante corresponde a los switches DIP mencionados con anterioridad. Los switches DIP se utilizan para cambiar el modo de funcionamiento de un dispositivo. Además de dichas configuraciones básicas, un conversor de medios no administrable con switches DIP también puede configurar otras funciones de red, como por ejemplo, la indicación remota de fallas, la propagación de fallas y los modos de bucle invertido o de loopback.
Seguridad
Los conversores de medios administrables con compatible con todos los servicios de seguridad de autenticación, autorización y contabilidad (AAA) utilizados en las redes corporativas. Con el fin de proteger mucho más las identificaciones y las contraseñas para evitar el "espionaje", los conversores de medios administrables proporcionan sesiones de gestión seguras mediante el soporte de Telnet. Por el contrario, los conversores de medios no administrables cuentan con una seguridad muy básica, debido a la falta de SNMP para las funciones de monitoreo y de administración. Por este motivo, una gran cantidad de centros de datos y de redes empresariales, que requieren alta seguridad, evitan a toda costa el uso de conversores de medios no administrables.
Consejos prácticos para la selección
Los conversores de medios administrables son los más adecuados para aquellos entornos complejos que requieren una implementación de conversores de medios Ethernet de mediana o gran escala. Estos conversores son especialmente diseñados para los usuarios que necesiten una respuesta en milisegundos o que requieran gestión y solución de problemas de forma remota y segura, permitiendo a los administradores de red conseguir un mejor rendimiento y confiabilidad. En estos lugares, se necesita un control completo de datos, de ancho de banda y de tráfico en cualquier segmento de la red.
Asimismo, los conversores de medios no administrables se utilizan para conectar dispositivos periféricos en las ramas de la red o en una pequeña red independiente con solo unos pocos componentes. Son adecuados para cualquier red doméstica o de pequeña empresa, en donde se necesite simplificar la instalación. En resumen, los conversores de medios administrables se utilizan mucho más en comparación con los no administrables, debido a sus funciones avanzadas y a su desempeño. Sin embargo, es importante que los escojas según tus necesidades.
Tipo de conversor | Conversor de medios administrable | Conversor de medios no administrable |
---|---|---|
Características | Transporte claro y con muy bajo retraso, SNMP, VLAN | Configuración fija: No admite ninguna interfaz u opciones de configuración |
Funciones | SNMP permite resolución remota de problemas de la red. Compatible con una longitud de onda DWDM/CWDM prescrita por ITUT y con la función de prueba de bucle invertido | Plug and play with limited configuration like default QoS settings and VLAN, Auto negotiation function supports UTP ports to auto 10/100/1000M |
Securidad | Plug and play con configuración limitada como la configuración predeterminada de QoS y VLAN. La función de autonegociación admite puertos UTP para auto 10/100/1000M | No hay configuraciones de seguridad especiales |
Aplicaciones | Centro de datos, redes empresariales de gran escala | Red de pequeña empresa, hogar, laboratorio, salas de conferencias, etc. |
Costo | Cuesta más | Cuesta menos |
Tabla 1: Conversor de medios administrable vs. conversor de medios no administrable
Conclusión
Aunque los conversores de medios administrables son más costosos que los conversores de medios no administrables, se pueden utilizar cuando se necesite un mejor control y monitoreo del tráfico de la red. Pero, si quieres un conversor de fácil uso y gestión para una pequeña empresa o un campus, el conversor de medios no administrable es suficiente. Antes de elegir, piensa en tus propios requisitos.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021