Comparación entre los cables SMF OS1 y OS2
El cable de fibra monomodo se clasifica en cable de fibra OS1 y OS2. Estos dos tipos de cables de fibra tienen características diferentes para diversas aplicaciones. Los cables SMF OS2 no pueden conectarse con cables SMF OS1, lo que puede provocar un rendimiento deficiente de la señal. Por lo tanto, es de gran importancia para averiguar la diferencia entre OS1 y OS2 al llevar a cabo despliegues. Siga este artículo para comparar OS1 frente a OS2.
Cables SMF OS1 vs. OS2, ¿cuáles son sus diferencias?
Norma
Los cables SMF OS1 cumplen las especificaciones de la norma UIT-T G.652, incluidas las normas UIT-T G.652A y UIT-T G.652B (convencionales), y las normas UIT-T G.652C y G.652D (de bajo pico de agua). Sin embargo, los cables de fibra SMF OS2 sólo cumplen las normas UIT-T G.652C o UIT-T G.652D que se aplican específicamente a las fibras de bajo pico de agua. Estas fibras de bajo pico de agua suelen utilizarse para aplicaciones CWDM (multiplexación por división de longitud de onda gruesa). Se ha publicado una nueva norma G.657.A1 para cables SMF insensibles a la curvatura con el fin de optimizar el rendimiento y el equilibrio de costes; algunos de los cables de fibra SMF OS2 cumplen esta norma.
Construcción de cables
Embebido en una cubierta de polímero grueso, el cable OS1 es adecuado para la construcción de una estructura ajustada para aplicaciones de interior. Para aplicaciones de interior, la fibra revestida suele estar encerrada, con un haz de elementos de resistencia de polímero fibroso flexible como la aramida en una cubierta de plástico ligero para formar un cable sencillo. En cambio, el cable OS2 tiene una construcción predominantemente de tubo holgado, más apropiado para exteriores. Se requiere una construcción de cable mucho más robusta cuando se despliega en algunos entornos extenuantes. El SMF OS2 se tiende helicoidalmente en tubos semirrígidos, lo que permite que el cable se estire sin estirar la propia fibra para protegerla de la tensión.
Atenuación
La atenuación de un cable de fibra OS1 es mayor que la de un cable de fibra OS2. Por lo general, la atenuación máxima de OS1 es de 1,0db/km para 1310nm y 1550nm, mientras que el valor numérico de OS2 es de 0,4db/km para 1310nm y 1550nm. Por consiguiente, la distancia máxima de transmisión de la fibra monomodo OS1 es de 10 km, mientras que la distancia máxima de transmisión de la fibra monomodo OS2 puede alcanzar los 200 km. Tanto la fibra monomodo OS1 como la OS2 permitirán velocidades de 1 a 10GbE con distancias de transmisión variadas. Además, el tipo OS2 de cable de fibra óptica monomodo puede aplicarse para conexiones Ethernet de 40G/100G.
La tabla de especificaciones que se muestra a continuación presentará claramente las diferencias entre OS1 y OS2.
OS1 | OS2 | |
---|---|---|
Normas | ITU-T G.652A/B/C/D | ITU-T G.652C/G.657.A1 (parcial) |
Construcción de cables | Estructura ajustada (Tight Buffer) | Tubo holgado (Loose Tube) |
Aplicación | Interior | Exterior |
Atenuación | 1.0db/km | 0.4db/km |
Máxima distancia | 10 km | 200 km |
Precio | Bajo | Alto |
Cables SMF OS1 vs. OS2, ¿cómo seleccionarlos?
Cuando se trata de la selección de cable entre OS1 y OS2 de fibra monomodo, es esencial tener claro que está adoptando estos cables SMF para transmisiones de larga distancia. Elija los cables adecuados en función de sus requisitos de longitud de enlace.
Los cables de fibra óptica OS1 se aplican a infraestructuras de red de interior, que se despliegan principalmente en redes internas de edificios/campus, así como en el cableado interno de centrales de telecomunicaciones y centros de datos. Por lo tanto, los cables OS1 se adaptan a sus necesidades de aplicaciones de interior. Los cables de fibra óptica OS2 son más apropiados para soluciones de exterior y de tubo holgado universal, que incluirían la planta externa y la mayoría de las redes de backhaul. Cuando se necesita para infraestructura de red exterior, OS2 es el camino a seguir.
¿Por qué debemos utilizar OS2 en lugar de fibra OS1?
Tras comparar los dos cables de fibra, se puede concluir que OS2 es más adecuado para la transmisión de larga distancia al ofrecer un mejor rendimiento con menos pérdidas. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué no adoptar las soluciones OS2 óptimas para crear un mejor rendimiento para las redes de datos de alta velocidad actuales?
De hecho, OS1 solía ser la única norma para fibra monomodo con una longitud máxima de enlace para cableado de campus de unos 10 km, por lo que ya no puede satisfacer las crecientes necesidades de los usuarios en cuanto a longitudes de enlace más largas. Los cables de fibra óptica monomodo OS2 son ideales para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G, ya que cumplen los requisitos de alto rendimiento con largas distancias. Como resultado, cada vez más proveedores tienden a prestar soluciones con cables SMF OS2 para aplicaciones de red modernas.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021