Español

Solución de alta densidad para centros de datos con arquitectura multicapa

Contexto

El diseño del centro de datos en el entorno dinámico actual es un desafío. Es necesario tener en cuenta factores como el rendimiento de la transmisión de datos, la gestión de cables y las futuras demandas de crecimiento. Uno de los clientes de FS de los EE. UU. tenía la intención de actualizar el cableado de fibra en su edificio principal desde el centro de datos hasta los gabinetes y hasta otro edificio.

Desafío

Para toda la red de cableado, el cliente necesita usar fibra monomodo para una mejor capacidad de expansión en el futuro. El cableado MTP es ideal para su red, pero no están seguros de cómo elegir la polaridad del cable MTP.

Solución

Diseñamos casetes tipo A y tipo AF con enlace MTP en cada lado para simplificar la gestión de cables de red. Además, también proporcionamos cables personalizados con diferentes longitudes para satisfacer las necesidades de diferentes distancias.

Aquí está el diagrama de conexiones simples.

Conexión 1

NoC-2N: casete tipo A--troncal tipo A, hembra--casete tipo AF;

NoC-2N-3N/1N: Casete de tipo A--Tipo A de tronco, hembra--Panel de arriba a abajo--Tipo A de tronco, macho a hembra--Tipo AF de tronco

Conexión 2

NoC-2S: casete tipo A - troncal tipo A, hembra - casete tipo AF

NoC-2S-1S; NOC-2S-3S; NOC-2S-IMC; NOC-2S-DC: Casete tipo A--Troncal tipo A, hembra--Panel de arriba a abajo--Troncal tipo A, macho a hembra--Casete tipo AF

En 2N y 2S, con el panel MTP de arriba a abajo, un extremo de un cable troncal macho-hembra va a la parte trasera del panel, y luego lo "puentea" en la parte delantera de atrás a otro puerto, para que los cables conectados al casete sean hembra a hembra.

Conexión 3

Centro de actividad NoC: casete tipo A - troncal tipo A, hembra - casete tipo AF

Nota: debido a la larga distancia entre estos dos sitios, aquí se utiliza cable blindado MTP OS2 de grado industrial.

En cuanto a la polaridad de la fibra, lea Descripción de la polaridad de la fibra.

solución de alta densidad

Conclusión

Elegir una solución adecuada para el cableado, trae consigo grandes beneficios en la velocidad de transmisión de datos, en el rendimiento de red, en el ahorro de consumo de energía y costes, entre otros. Los productos de alta densidad FHD de FS incluyen carcasas de fibra óptica y casetes que permiten conectar sitios adyacentes y sitios cruzados, lo cual es ideal para actualizar el sistema de cableado de forma organizada y modular. Los sistemas de cableado actualizado reducen los niveles de energía y el tiempo de inactividad para facilitar la instalación y el mantenimiento.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.0k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
30.8k