Español
Actualizado el 27 de julio de 2023
342
Visión general
El cliente es una gran empresa tecnológica de renombre especializada en la fabricación de dispositivos electrónicos de alto rendimiento. Comprometido con la innovación tecnológica, el cliente siempre ha sido líder del sector, introduciendo constantemente nuevos productos y tecnologías. Su cartera de productos incluye ordenadores, equipos de red, servidores, sistemas integrados, dispositivos móviles y mucho más. El cliente tiene sus propias bases de I+D y centros de datos en muchos países de todo el mundo, con un total de más de 10.000 bastidores y más de 20.000 metros cuadrados de espacio para salas de servidores.
- Desafío 1La construcción de la red del cliente está interconectada entre armarios del centro de datos a corta distancia. Esperan que FS tenga plenamente en cuenta la compatibilidad de dispositivos entre distintas marcas.
- Desafío 2El cliente desea una actualización sin problemas de 100G a 400G y conseguir una implementación parcial a 400G conservando los dispositivos actuales de 100G. Evite los frecuentes problemas de calidad para minimizar las interrupciones de la actividad y los costes de mantenimiento.
- Desafío 3Los productos de los centros de datos evolucionan con rapidez y el cliente tiene nuevos negocios en ciernes, lo que exige que los socios tengan un sólido apoyo en la cadena de suministro y una entrega estable.
Resultados
- Pruebas en dispositivos reales, compatibilidad garantizadaEl cliente tenía dispositivos de varias marcas en los centros de datos y quería garantizar la compatibilidad y evitar futuros problemas. El equipo de pruebas de FS ha creado un escenario de pruebas profesional en el laboratorio y ha realizado pruebas con dispositivos reales, equipado con herramientas de prueba avanzadas para garantizar la compatibilidad.
- Implantación flexible y eficaz para lograr actualizaciones sin problemasFS utiliza conexión de red de alta velocidad DR4 400G. Los módulos admiten longitudes de hasta 500m SMF con conectores MTP/MPO-12. Pueden combinarse con DR 100G para una actualización 100G-400G, o interconectarse dos módulos para 400G-400G. QSFP-DD-DR4-400G adopta un chip DSP de 7nm con un controlador EML integrado para garantizar un bajo consumo.
- Almacén mundial, entrega sin preocupacionesFS cuenta con localización estratégica de almacenes, sitios en 8 idiomas y 17 métodos de pago en moneda local. Al responder rápidamente a las necesidades de VOC en EE. UU., Europa, Australia y Singapur, FS se adaptó a las preferencias de los clientes, mejorando su experiencia y satisfacción. Un servicio fiable y una entrega rápida mantienen la competitividad y controlan costes del cliente.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
03:35
jun 6, 2022
667
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021