Español
Actualizado el 21 de junio de 2023
218
Visión general
Fundada en 1965, Datacom es la compañía de tecnología de origen nacional más grande de Australia. Se especializa en diseñar, construir y operar sistemas de tecnología de la información. La solución DWDM de 40CH de FS.com capacita a Datacom para construir una red de centro de datos estable y confiable, permitiéndole no solo responder rápidamente a las demandas del mercado, sino también adaptarse a futuros avances tecnológicos y expansiones comerciales.
- Desafío 1El mismo enlace debe admitir simultáneamente servicios 10G/100G y al mismo tiempo maximizar el ahorro de costos.
- Desafío 2La distancia máxima de transmisión alcanza los 70km, y cómo evitar la distorsión de la señal y la transmisión de datos inestable es un gran desafío.
- Desafío 3La solución involucra dos enlaces, con muchos detalles y un calendario de proyecto ajustado, lo que plantea un desafío para el equipo de FS en cuanto a la entrega oportuna.
Enfoque
Resultados
- Ahorrar dinero: Solución rentableEl equipo de FS ha adoptado un conjunto completo de productos rentables para lograr la coexistencia de tasas de transmisión de 10G y 100G, ahorrando recursos de fibra óptica y ayudando al cliente a reducir los costos de implementación de la red. En esta solución, el uso de un Mux DeMux de 40 canales permite la mezcla de múltiples señales en una sola fibra. Este proyecto brinda soluciones de red de centro de datos confiables y rentables al cliente.
- Ahorrar problemas: Garantizar la estabilidad y la fiabilidadEn cuanto al software, se empleó la tecnología de compensación de dispersión cromática de precisión utilizando un TDCM personalizado. Con la configuración adecuada, las características de respuesta de retardo de grupo del módulo TDCM pueden compensar los problemas de dispersión cromática en la transmisión a larga distancia. En cuanto al hardware, se realizaron pruebas exhaustivas en todos los productos, incluida la confiabilidad, la tasa de error y la sensibilidad del receptor, antes del envío.
- Ahorrar tiempo: Servicio personalizado de ventanilla únicaEn la etapa de diseño, el equipo de FS inicia un canal de respuesta rápida de 24/5 para abordar rápidamente las consultas de los clientes. Durante la implementación, FS aprovecha su ventaja de almacenamiento global y entrega rápida para reducir significativamente el tiempo de envío y transporte. Además, durante la instalación del equipo y la puesta en marcha de la red, el equipo de FS monitorea de cerca los comentarios de los clientes y brinda soporte técnico oportuno.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
514
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021