La solución FS 10G DWDM garantiza una transmisión estable y un mantenimiento sencillo para los ISP
Fondo
La empresa cliente está posicionada como líder del mercado en el suministro de sistemas personalizados de interceptación legal y retención de datos, así como en el suministro de otros sistemas de seguridad y antifraude altamente avanzados para algunos de los proveedores de redes más grandes del mundo.
Desafíos
1. El cliente desea una solución rentable que maximice los beneficios y minimice los costos.
2. Garantizar una transmisión segura y estable es una prioridad absoluta para el cliente. Quieren salvaguardar los datos para garantizar operaciones comerciales ininterrumpidas y la integridad de los datos.
3. Al ser un usuario nuevo, el cliente busca una solución fácil de usar que sea fácil de instalar, mantener y operar. Prefieren la simplicidad y la facilidad de uso.
Solución
El diseño de alta densidad y la serie FS FMT de bajo IL garantizan una transmisión segura y estable
Actualmente, el cliente necesita transmitir servicios 2CH*10G entre dos sitios con sólo dos fibras disponibles, a una distancia de 30km. FS proporciona una solución de transmisión óptica utilizando el sistema FMT con BIDI OLP, dispositivos divisores y otros equipos para garantizar una transmisión estable y segura con respaldo de redundancia.
Esta solución utiliza BIDI OLP protección de fibra para monitorear longitudes de onda de señal en un solo enlace de fibra y se combina con un chasis FMT para monitoreo en tiempo real del estado de la energía óptica en fibras primarias y de respaldo, permitiendo la conmutación automática. Con la solución, se garantiza una transmisión segura y estable, y los recursos limitados de fibra se utilizan de manera eficiente a través de la transmisión bidireccional en una sola fibra.
La plataforma FMT integrada de FS ofrece gestión y monitoreo fáciles de usar
Como sistema de transmisión integrado para redes de área metropolitana, la plataforma FS FMT incorpora OEO, EDFA, DCM, OLP y otros dispositivos de factor de forma pequeño en unidades de rack estándar con software fácil de usar para mejorar la gestión y el monitoreo. Ofrece una arquitectura de cliente modular para software de gestión de redes y en línea, lo que permite una fácil implementación y visualización en tiempo real a través de una interfaz gráfica de usuario (UI). Los clientes pueden acceder cómodamente a datos, alarmas e informes importantes en el sitio o de forma remota, lo que la convierte en una solución conveniente y eficiente para sus necesidades.
Servicio de solución OEM receptivo con atención al detalle y soporte personalizado
FS ofrece un servicio de solución OEM receptivo, que guía a los clientes desde la recopilación de información hasta la entrega. Garantizamos la atención al detalle y siempre estamos disponibles para atender consultas y ajustar las soluciones para satisfacer la satisfacción del cliente. Además, FS proporciona diagramas de conexión física para una comprensión intuitiva.
En esta solución, el equipo de FS organiza reuniones remotas con los clientes para recopilar información de la red de manera eficiente y brindar sugerencias específicas en 30 minutos. También estamos realizando encuestas in situ para evaluar la implementación de la red y discutir necesidades específicas y soluciones de seguimiento en persona.
Beneficios del cliente
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021