Español
Visión general
El cliente es una gran empresa financiera de Estados Unidos, que necesita manejar una gran cantidad de datos de transacciones de clientes en un entorno de alta disponibilidad y alta seguridad para garantizar el crecimiento del negocio. FS proporciona al cliente un reenvío preciso y una experiencia de red determinable con gran ancho de banda, baja latencia y cero pérdida de paquetes.
- Desafío 1Con la nube de servicios y la actualización de la arquitectura de aplicaciones, la arquitectura original de tres niveles no podía satisfacer los requisitos de los centros de datos.
- Desafío 2Durante la copia de seguridad de los datos, era habitual encontrar fallos en la copia de seguridad debido a la alta latencia.
- Desafío 3Los servicios diversificados y los datos masivos requerían equipos de alta velocidad de banda ancha y baja latencia para satisfacer las necesidades del rápido desarrollo de servicios diversificados.
Método
Resultados
- Flexibilidad de arquitectura para hacer más fácil la redLa arquitectura de estructura del centro de datos utilizada por el equipo técnico de FS utiliza un diseño de estructura jerárquica, que puede agregar o eliminar nodos de red según sea necesario para lograr una rápida expansión y contracción. Esta arquitectura también utiliza dispositivos de red programables e interfaces API, que pueden satisfacer mejor las diferentes necesidades y desafíos de la red del cliente, y facilitar la posterior expansión de la red.
- Aumentar la fiabilidad de la redFS utiliza la tecnología EBGP/ECMP entre las capas Spine-leaf para conseguir redundancia de red y la tecnología M-LAG en la capa Leaf para conseguir redundancia de red. De este modo, se puede mejorar la fiabilidad de la red, garantizar la continuidad del negocio y mejorar considerablemente la estabilidad y fiabilidad del funcionamiento de la red del centro de datos.
- El alto ancho de banda y la baja latencia hacen que la red sea más fluidaFS utiliza un diseño de chasis de 4U para construir una red de centro de datos para los clientes. Este chasis admite 2 subtarjetas, puertos de 100G y 400G, para satisfacer las necesidades de alto ancho de banda de los clientes, y utiliza tecnologías de control de flujo de red como PFC/ECN para lograr una menor latencia. Esto mejora el rendimiento y la capacidad de respuesta de las aplicaciones para los clientes en las transacciones financieras.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
510
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021