Español
Actualizado el 06 de julio de 2023
284
Visión general
Una empresa de diseño global bien establecida, respaldada por años de experiencia, se compromete a ofrecer a sus clientes soluciones de diseño innovadoras y de primera categoría. Ofrecen una amplia gama de servicios de diseño, como diseño de marcas, sitios web, gráficos y envases. La solución cableada para campus de FS permite a la empresa internacional de diseño optimizar su red, facilitando la actualización de sus equipos de red actuales, lo que no sólo mejora la colaboración en equipo, sino que también mejora significativamente la eficiencia de la oficina.
- Desafío 1Ancho de banda de la red: La empresa de diseño no puede completar a tiempo los proyectos urgentes, compartir escritorios remotos y realizar videoconferencias en tiempo real debido a la lentitud de la red y a las frecuentes caídas de la conexión.
- Desafío 2Seguridad de la red: Los riesgos de acceso no autorizado, fuga de datos y amenazas a la red pueden exponer los datos de la empresa y la información de los clientes, lo que provoca considerables pérdidas económicas y daña la reputación de la organización.
- Desafío 3Mucho ruido: Teniendo en cuenta el tamaño de la oficina del cliente, la falta de salas separadas de potencia débil y el grave ruido generado por estos armarios, el entorno de la oficina ha estado plagado de ruido, lo que ha supuesto un reto para los empleados.
Resultados
- Mayor ancho de banda y menor latencia de la redFS actualizó el ancho de banda de la empresa del ancho de banda original de 1G a 10G para que los empleados pudieran transferirse datos entre sí en la intranet, utilizando la tecnología QoS de los switches S5860-20SQ, S5810-48FS, y S3100-16TF-P, permite conexiones estables para evitar fallos y satisface las necesidades de los clientes de transferencias eficientes de archivos en la intranet.
- Auditoría de seguridadFS adoptó su plataforma en la nube Airware de desarrollo propio para permitir que varios usuarios puedan iniciar sesión y gestionar juntos. La función de auditoría de seguridad de la plataforma en la nube Airware puede mejorar en gran medida la seguridad y el seguimiento de todas las operaciones clave de los empleados, mejorando en gran medida la eficiencia de la gestión de la empresa.
- Reducción del ruido, oficina "silenciosaFS ofrece el S3100-16TF-P, un switch sin ventilador que minimiza eficazmente los niveles de ruido (<35dBA) durante el funcionamiento, creando un entorno de trabajo tranquilo y cómodo. Además, el S3100-16TF-P incorpora funciones de ahorro de energía, y su tamaño compacto permite instalarlo sin esfuerzo en espacios de oficina sin ocupar demasiado espacio.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
03:35
jun 6, 2022
667
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021