Extensión de transmisión LAN y WAN con convertidor de medios FS
Fondo
Aprovechar el sistema de cableado de cobre heredado y al mismo tiempo llevar Ethernet a distancias más largas para hacer frente al mayor volumen de negocios se convierte en un esquema común y rentable. FS colabora con una gran organización internacional sin fines de lucro en una solución de extensión de distancia de transmisión para reconstruir la arquitectura LAN y WAN.
Challenge
El cliente desea ampliar la distancia de transmisión a 1200-1300 pies mientras divide un par de fibras para LAN y WAN; de lo contrario, es necesario configurar dos conmutadores adicionales y crear VLAN.
1. Ya se ha implementado un par de fibras OM4 en la red troncal, que se espera que esté separada por transceptores BIDI para ejecutar LAN y WAN simultáneamente. Si bien los transceptores BIDI SFP monomodo existentes no pueden funcionar en la fibra OM4 multimodo, no se encuentran a la vista transceptores BIDI multimodo adicionales.
2. El par de fibras separadas debe conectarse conjuntamente a los dispositivos LAN y WAN sin interferencias.
Solución
1. Se necesitan un par de cables de conexión de acondicionamiento de modo OM4 (MCP) y adaptadores de fibra óptica simple LC a LC OM4 para conectar la fibra OM4 existente y los transceptores BIDI monomodo; de lo contrario, se producirá un retardo de modo diferencial (DMD), lo que resultará en un ancho de banda reducido a lo largo de la distancia. En este caso, MCP puede actualizar la tecnología de hardware sin generar costos adicionales de renovación del equipo de fibra óptica, mejorar la calidad de la señal óptica en la transmisión de datos y extender la distancia de transmisión.
2. Se implementa un par de convertidores de medios con dos puertos RJ45 para conectar los enlaces de fibra y cobre. El puerto SFP está conectado con un transceptor BiDi SFP 1000BASE y los dos puertos RJ45 son para dispositivos LAN y WAN respectivamente. Los dos convertidores de medios no sólo pueden lograr la conversión fotoeléctrica sino que también admiten el aislamiento de puertos para ejecutar LAN y WAN simultáneamente, a fin de evitar la diafonía. Con aislamiento de puerto, este conversor de medios puede actuar como dos conversores de medios independientes mientras utiliza una única fibra óptica para la transmisión de datos para realizar la misma tarea, lo que definitivamente es una solución rentable.
Conclusión
Los convertidores de medios se utilizan tanto para ampliar la distancia de transmisión como para vincular dispositivos LAN y WAN para simplificar el cableado. Presenta una opción ideal para los clientes que exigen una solución asequible para integrar la infraestructura de cobre y fibra. FS ayuda al cliente a lograr una operación simultánea eficiente de LAN y WAN a través del mismo par de fibra, lo que puede satisfacer las necesidades tanto de transmisión de datos de alta calidad como de extensión de distancia a 1200-1300ft de una manera rentable.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021