Red MLAG para transmisión redundante de streaming multimedia
Fondo
Broadcast Architech es una famosa empresa francesa de tecnología multimedia que colabora desde hace tiempo con FS. Ahora necesitan mejorar la eficiencia de su trabajo empresarial mediante la creación de una red de almacenamiento fiable e integrada. FS les ayuda a diseñar una red de almacenamiento de recursos redundantes para su transmisión de medios en streaming.
Desafío
¿Cómo lograr la conexión entre los dispositivos Ethernet y el servidor de almacenamiento a bajo coste?
Solución
Los switches FS S5850-24T16S soportan iSCSI, que puede entregar los datos de almacenamiento encapsulados en la red Ethernet. Esto significa que no es necesario adquirir un switch de almacenamiento dedicado, lo que supone un ahorro de costes.
Para la redundancia de red, se utilizan cables DAC 10G para conectar dos switches S5850-24T16S, que pueden formar un par MLAG. Se conecta un adaptador de red SFP+ de cuatro puertos al servidor, y el diseño de cuatro puertos proporciona redundancia para mejorar su rendimiento. A continuación, el servidor conecta los dos switches respectivamente mediante transceptores 10G y cables de fibra, lo que forma un MLAG completo y mejora la resistencia de la red.
Los PC están conectados a los dos switches de red respectivamente mediante cables Ethernet. En esta topología, todos los PC pueden almacenar y recuperar datos en el servidor. Si falla un enlace o se avería un dispositivo, los demás pueden seguir funcionando.
Conclusión
Los ingenieros de FS utilizan switches S585-24T16S de alto rendimiento y una tarjeta de red 10G de cuatro puertos para lograr MLAG, lo que ayuda a nuestro cliente a construir una red redundante y de alta integración para la transmisión de medios de streaming.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Servicio de garantía y mantenimiento | FS](https://media.fs.com/images/community/erp/YWYAW_1xYXDST.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021