Introducción a la familia de productos 100G
En respuesta a la creciente demanda de ancho de banda, se está generalizando mundialmente la adopción de la conectividad Ethernet 100G de alta velocidad. Con tal de satisfacer las necesidades de los clientes globales, en FS hemos desarrollado un amplio portafolio de productos 100G que soportan dicha conectividad en varios escenarios de aplicación, nuestro catálogo 100G incluye switches, transceptores, cables, etc.
Switches 100G de FS
Los switches 100G de FS ofrecen una capacidad y un rendimiento optimizados, por lo que son convenientes para las soluciones de redes empresariales de próxima generación y las aplicaciones de los centros de datos. Nuestros clientes encontrarán una elección tranquilizadora en nuestros switches porque han sido sometidos a rigurosas pruebas. Además, en FS también proporcionamos soporte técnico profesional individualizado y servicios de personalización para resolver los diversos problemas que los usuarios puedan encontrarse durante el funcionamiento real.
Los switches 100G para centros de datos de FS soportan varias funciones avanzadas para ofrecer flexibilidad, baja latencia, cero pérdidas de paquetes y Ethernet sin pérdidas de bloqueo. Estas funcionalidades son especialmente adecuadas para los grandes centros de datos y proveedores de servicios en la nube. Los switches 100G de gama alta de FS, como el N8560-32C y el NC8200-4TD, también soportan la VXLAN para la expansión de la red virtual o el MLAG para los servicios ininterrumpidos, de este modo satisfacen las necesidades actuales y futuras de despliegue de redes 100G.
Los switches empresariales 100G de FS están diseñados sobre la base de chips escalables de última generación y están equipados con un completo software de sistema y protocolos exhaustivos que facilitan el rápido despliegue de servicios y la gestión de redes L2/L3.
Categoría | Nombre | Puertos | CPU | Capacidad de conmutación | Tasa de reenvío |
---|---|---|---|---|---|
Switches de centro de datos 100G de FS | N5860-48SC | 48x 10G SFP+| 8x 100G QSFP28 | Cavium CN7130 (Núcleo cuádruple 1,2 GHz) | 2,56 Tb/s | 1,90 Bp/s |
N8560-32C | 32x 100G QSFP28 | Intel Xeon D-1527 (Núcleo cuádruple, 2,2 GHz) | 6,4 Tb/s | 4,76 Tp/s | |
N8560-48BC | 48x 25G SFP28| 8x 100G QSFP28 | Cavium CN7130 Núcleo cuádruple, 1,2 GHz) | 4 Tb/s | 2,98 Tp/s | |
N8560-64C | 64x 100G QSFP28 | Cavium CN7230 (Núcleo cuádruple, 1,5 GHz) | 12,8 Tb/s | 9,52 Tp/s | |
N8550-32C | 32x 100G QSFP28, 2x 10Gb SFP+ | Procesador Intel® Xeon® D-1518 de núcleo cuádruple 2,2 GHz | 6,4 Tb/s Full Dúplex | 4,7 Tp/s | |
N8550-48B8C | 48x 25G SFP28, 2x 10Gb SFP+, 8x 100G QSFP28 | Procesor Intel® Xeon® D-1518 de núcleo cuádruple 2,2 GHz | 4 Tb/s Full Dúplex | 2,9 Tp/s | |
Switches empresariales 100G de FS | S5860-48SC | 48x 1G/10G SFP+ | 8x 40G/100G QSFP28 | CPU de núcleo cuádruple ARM A9, 1,2 GHz | 2,56 Tb/s | 1,904 Mp/s |
S5850-48S2Q4C | 48x 1G/10G SFP+ | 2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | Freescale PowerPC P1010 | 1,92 Tb/s | 1071,4 Mp/s | |
S8550-32C | 32x 100G QSFP28 | Núcleo dual/ARM A53 | 4,8 Tb/s | 3571 Mp/s |
Transceptores 100G de FS
Los distintos escenarios de conexión (como las distancias de transmisión) plantean diferentes requisitos en cuanto al rendimiento, el consumo de energía y el tamaño de los módulos ópticos. En FS proporcionamos múltiples rentables transceptores 100G en factores de forma distintos con un rendimiento optimizado para una variedad de aplicaciones.
100G QSFP28
Los transceptores QSFP28 100G de FS están diseñados con una alta densidad y un bajo consumo de energía para ofrecer una conectividad Ethernet 100G de alta calidad en diversas aplicaciones, como los centros de datos, las redes informáticas de alto rendimiento, las aplicaciones de núcleo empresarial y las de capa de distribución. Además, estos transceptores tienen el potencial de ser la elección óptima porque disfrutan de las siguientes ventajas distintivas:
Ahorro energético: Estos transceptores integran un chip líder en el sector que permite una transmisión 100G estable y un bajo consumo energético, lo que implica el ahorro de energía y la reducción de la disipación de calor.
Rendimiento y calidad: Cada unidad se somete a pruebas exhaustivas para garantizar un funcionamiento impecable.
Fiabilidad: Los transceptores ópticos QSFP28 100G de FS están certificados con QM internacionales, como el IEEE 802.3bm, el acuerdo multifuente QSFP28 MSA, etc.
Compatibilidad: Son totalmente compatibles con las principales marcas del mercado, como Cisco, Arista, Juniper, Brocade, etc.
En FS ofrecemos una amplia gama de transceptores ópticos QSFP28 100G que se adecúan a necesidades distintas. A continuación se muestran las especificaciones concretas de los módulos QSFP28 de FS.
Nombre del producto | Longitud de onda | Distancia de cable máx. | Conectores | Tipo de cable | Consumo de potencia típico |
---|---|---|---|---|---|
QSFP-100G-SR4-S | 850 nm | 70 m->OM3/ 100 m->OM4 | MTP/MPO-12 | Fibra multimodo | ≤1,8 W |
QSFP-100G-LR4-S | 1310 nm | 10 km | LC Dúplex | Fibra monomodo | ≤4 W |
QSFP-100G-CWDM4-S | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, y 1331 nm | 2 km | LC Dúplex | Fibra monomodo | ≤3,5 W |
QSFP-100G-ER4L-S | 1310 nm | 25km-40km | LC Dúplex | Fibra monomodo | ≤4,5 W |
QSFP-100G-PSM4-S | 1310 nm | 500 m | MTP/MPO-12 | Fibra monomodo | ≤3,5 W |
QSFP-100G-4WDM-S | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, y 1331 nm | 10 km | LC Dúplex | Fibra monomodo | ≤3,5 W |
QSFP-100/112G-LR4 | 1310 nm | 10 km | LC Dúplex | Fibra monomodo | ≤3,5 W |
QSFP-100G-SR4-I | 850 nm | 70 m->OM3/ 100 m->OM4 | MTP/MPO-12 | Fibra multimodo | ≤1,8 W |
QSFP-100G-ZR4-S | 1310 nm | 80 km | LC Dúplex | Fibra monomodo | ≤6 W |
QSFP-DR-100G | 1310 nm | 500 m | LC Dúplex | Fibra monomodo | ≤4,5 W |
QSFP-FR-100G | 1310 nm | 2 km | LC Dúplex | Fibra monomodo | ≤4,5 W |
QSFP-LR-100G | 1310 nm | 10 km | LC Dúplex | Fibra monomodo | ≤4,5 W |
100G CFP/CFP2/CFP4
Los módulos CFP/CFP2/CFP4 100G de FS están diseñados para la transmisión 100G de gran capacidad y en distancias máximas de 40 km, son adecuados para las redes de área metropolitana (MAN, Metropolitan area network) y las transmisiones de multiplexación por división de longitud de onda (WDM, Wavelength division multiplexing) de larga distancia. Con eficiencia energética, compatibilidad total y seguridad láser de clase 1 FDA, los transceptores coherentes 100G de FS proporcionan una solución eficiente y fiable para la transmisión a larga distancia.
Cables 100G de FS
Los cables 100G de FS ofrecen un potente rendimiento, fiabilidad y flexibilidad. Además están disponibles en una variedad de opciones para soportar completamente la conectividad Ethernet 100G y las actualizaciones de la red.
100G DAC/AOC
Los cables de conexión directa de cobre y los cables ópticos activos 100G (DAC/AOC, Direct attach copper/Active optical cable) proporcionan una solución rentable para establecer enlaces 100G entre los switches ubicados en un mismo rack o para los switches ubicados en racks adyacentes. Tienen un factor de forma QSFP28 enchufable que permite la flexibilidad del cableado para aplicaciones de 100G. Todos los cables DAC/AOC 100G de FS se han probado con los switches de destino para ofrecer un rendimiento extraordinario y una mayor fiabilidad. Además, cuentan con funciones y características avanzadas que mejoran su disponibilidad, incluyendo un baja pérdida de inserción, una diafonía ultrabaja y el monitoreo de diagnóstico digital (DDM,Digital diagnosis monitoring) integrado.
Con múltiples tipos y longitudes disponibles, el sistema de cableado DAC/AOC QSFP28 100G de FS permite establecer conexiones directas de 100G→100G y actualizar las redes de 25G/50G a 100G.
Categoría | Nombre | Longitudes disponibles | Consumo de potencia |
---|---|---|---|
100G DAC de FS | DAC QSFP28 100G pasivo | 0,5 m (2 ft) ~ 5 m (16 ft) | ≤0,5 W |
DAC QSFP28 100G activo | 1 m (3 ft) ~ 9 m (29 ft) | ≤1,5 W | |
DAC 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 | 0,5 m (2 ft) ~ 5 m (16 ft) | ≤0,5 W | |
DAC pasivo QSFP28 100G a 4× SFP28 25G | 0,5 m (2 ft) ~ 5 m (16 ft) | ≤0,5 W | |
DAC activo QSFP28 100G a 4× SFP28 25G | 1 m (3 ft) ~ 9m (29 ft) | ≤1,8 W | |
FS 100G AOC | 100G QSFP28 AOC | 0,5 m (2 ft) ~ 30 m (98 ft) | ≤3,5 W |
100G QSFP28 AOC | 1m (3 ft) ~ 100 m (328 ft) | ≤1,65W |
Fibras ópticas para la conectividad de 100G
Los cables de fibra óptica de FS están diseñados para la interconexión de fibra de alta densidad en los centros de datos, ahorran espacio y reducen los problemas de gestión de cables. El conector US CONEC MTP® y la fibra Corning Ultra permiten que los cables 100G de FS alcancen una mayor velocidad de transmisión de datos y una garantía de calidad superior. Además, los cables de conexión múltiple pueden realizar varias actualizaciones de la red, como de 25G a 100G y de 100G a 400G/800G.
Tarjetas de interfaz de red FS 100G
Las tarjetas de interfaz de red (NIC, Network interface card) 100G de FS pueden proporcionar un rendimiento inigualable y una conectividad 100G de baja latencia. Por ejemplo, la NIC FS MCX516A-CCAT es compatible con la tecnología RDMA, que permite una mejor utilización de los recursos de hardware de la red al tiempo que aumenta la velocidad y reduce la latencia del enlace. También proporciona funciones avanzadas de descarga de hardware, lo que reduce el consumo de recursos de la CPU y mejora la velocidad y el rendimiento de los paquetes. Además, al ser totalmente compatibles con los dispositivos convencionales, las tarjetas adaptadoras Ethernet de FS tienen el potencial de ser las preferidas para la implantación de 100G.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021