Español

La serie FHD® de FS presenta cuatro nuevos cassettes de fibra MTP de alta densidad

Actualizado el 30 de mayo de 2023 por
472

21 de abril, Noticias FS- FS ha lanzado cuatro nuevos cassettes de fibra óptica FHD®, 3 cassettes de fibra MTP®-8 a LC (monomodo OS2 y multimodo OM4), y 8 cassettes de malla MTP®-8 (monomodo OS2 y multimodo OM4) incluidos, para proporcionar soluciones flexibles y fáciles de usar para conectividad de fibra spine-leaf de alta densidad en centros de datos, empresas y aplicaciones de telecomunicaciones.

Como siempre, estos cuatro nuevos productos de la familia FHD® adoptan diseños modulares y pueden combinarse libremente en la caja de fibra FHD®. Además, aportan más ventajas:

Mayor densidad para arquitectura spine-leaf

El cassette de malla FHD® 8 x MTP®-8 cuenta con ocho puertos MTP® de 8 fibras en la parte delantera y trasera, y 4 cassettes pueden enrutar hasta 256 conexiones de fibra en un bastidor 1U. Es ideal para aplicaciones de cableado spine-leaf, ya que el cassette de malla MTP® puede reducir la congestión en el MDA sin interrumpir las conexiones. Los cassettes de fibra FHD® 3 x MTP®-8 a LC pueden permitir hasta 96 fibras LC en un espacio de 1U, adecuado para esquemas de cableado de 3 niveles convencionales y esquemas de cableado spine-leaf.

Mayor densidad para arquitectura spine-leaf

Mejora el diseño del adaptador frontal para un mejor uso

El cassette FHD® 3 x MTP®-8 a LC adopta una disposición horizontal para los adaptadores LC delanteros que se corresponde con la secuencia de líneas de los adaptadores MTP traseros. Este diseño se ajusta mejor al comportamiento del cliente.

La polaridad universal simplifica el complejo cableado

Todos los cassettes de fibra óptica FHD® MTP® están equipados con polaridad universal que se utiliza en ambos extremos de un troncal de método B para reducir la complejidad de una red de fibra, garantizando una polaridad uniforme y agilizando el mantenimiento de la red.

Estas son las descripciones de referencia de los nuevos cassettes de fibra óptica de alta densidad de la serie FHD®.

ID del producto Vista Descripción
181822

181822

Cassette FHD® 3 x 8F MTP® a 12 x LC, 24 fibras OS2 monomodo, polaridad universal
181823

181823

Cassette FHD® de 3 x 8F MTP® a 12 x LC, 24 fibras OM4 multimodo, polaridad universal
181824

181824

Cassette de malla FHD® 8 x MTP®-8, 64 fibras OS2 monomodo, polaridad universal
181825

181825

Cassette de malla FHD® 8 x MTP®-8, 64 fibras OM4 multimodo, polaridad universal

La serie FHD® de FS seguirá innovando, proporcionando productos y soluciones de cableado de fibra óptica profesionales y ágiles para la interconexión óptica de alta densidad. FS colaborará con nuestros clientes, socios y compañeros de trabajo para beneficiarles más y contribuir más a la popularización de la comunicación óptica global.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k