Español

FS lanza las últimas cámaras de seguridad, NVR y decodificador de vídeo para enriquecer los sistemas de videovigilancia

Actualizado el 06 de diciembre de 2021 por
474

3 de diciembre de 2021. FS lanzó oficialmente varios productos de videovigilancia para enriquecer los sistemas de video seguridad, incluyendo una serie de cámaras de seguridad, un grabador de vídeo en red (NVR) y su primer decodificador de vídeo en red (NVD).

Cámaras IP PoE para proteger su seguridad en cualquier momento

Dedicada a ofrecer un mayor nivel de seguridad, FS anunció varias opciones más de cámaras IP, incluidas dos cámaras Bullet, dos cámaras PTZ Dome y su primera cámara ojo de pez anunciada. Exceptuando las tecnologías de WDR, detección de movimiento, visión nocturna, etc., algunas de estas cámaras de seguridad integran las tecnologías más novedosas, que son:

  • Escaneo térmico y alarma: La cámara enviará alarmas una vez detecte temperaturas anormales o a alguien sin máscara, excluyendo así los riesgos potenciales durante las situaciones de epidemia de COVID-19.

  • Reconocimiento facial inteligente: La cámara puede reconocer de forma inteligente los rasgos faciales para identificar rápidamente a diferentes personas, lo que ayuda mucho en el control de acceso.

  • Recuento de personas: Permite a los usuarios comprobar a distancia el número de personas que entran en las zonas vigiladas.

Consulte el siguiente cuadro para obtener más detalles sobre cada uno de ellos.

  Cámaras Bullet Cámaras domo PTZ Cámara ojo de pez
Modelo IPC401HT-4M-B IPC604-4M-B IPC425-4M-P IPC204-5M-P IPC301-5M-F
Panorama IPC401HT-4M-B IPC604-4M-B IPC425-4M-P IPC204-5M-P IPC301-5M-F
Resolución 4MP 4MP 4MP 5MP 5MP
WDR 120dB 120dB 120dB 120dB 120dB
Lente Fija 4.0 mm Varifocal de 2.8-12 mm Varifocal 4.8-120mm Varifocal 2.8-12mm Fija 1.4 mm
Audio Micrófono y altavoz integrados No No Micrófono y altavoz integrados Micrófono integrado
Características Escaneo de temperatura; alarma de temperatura anormal; reconocimiento facial Identificación facial inteligente y alarma; recuento de personas Cobertura panorámica de 360°; detección inteligente del comportamiento Detección inteligente de movimiento; soporta Audio bidireccional Cobertura panorámica de 360°

Grabador de vídeo en red (NVR) para un almacenamiento de vídeo de gran capacidad

FS NVR-NVR716-64C

El grabador de vídeo en red NVR716-64C tiene 64 canales, 4 interfaces USB y el almacenamiento puede ampliarse hasta 160 TB en total. Las secuencias de vídeo se pueden almacenar con una resolución de hasta 12 MP y se puede acceder a ellas a través de diversos métodos de supervisión, como navegadores web, software de supervisión y aplicaciones móviles.

Decodificador de vídeo en red (NVD) para ver vídeos a tiempo real

Decodificador de video FS-NVD3509-4K

El descodificador de vídeo en red NVD3509 4K puede descodificar el vídeo con una resolución de hasta 8 MP para ofrecer imágenes detalladas y de alta calidad. Permite enrutar el vídeo IP de las cámaras a un video wall directamente a través de HDMI, y admite opciones de descodificación de H.265 4K/1080p/720p/D1 @30 fps con 9 interfaces de salida HDMI y 2 interfaces de entrada HDMI, perfectas para implantaciones de pequeña y mediana escala en las que se requiere visualización y control.

Todos los productos de videovigilancia recién lanzados ya están disponibles en FS.com. Encontrará más información en la página de videovigilancia de FS.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.2k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.0k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.4k