Switches FS de las series S3900/S3910/S3700: ¿Cuál es el adecuado para mí?
Al ser el que interactúa directamente con los dispositivos del usuario final, el switch de capa de acceso es indispensable en el despliegue de redes. Sin embargo, ante las diferentes marcas de switches de capa de acceso que existen en el mercado, es posible que quede deslumbrado y dude a la hora de elegir uno adecuado para su empresa. Este post le ayudará a elegir el más adecuado para su empresa.
Switches de capa de acceso FS Guía básica
Normalmente, una arquitectura de red de tres capas incluye la capa central, la capa de agregación y la capa de acceso. En pocas palabras, la capa de acceso es a la arquitectura de red de tres capas lo que los empleados de base son a la arquitectura de la empresa. Como usuarios de SEM, se pueden utilizar incluso como núcleo de red de las pequeñas empresas para mejorar el rendimiento de la red.
En la actualidad, con la popularidad de los switches de capa de acceso y la bajada de los precios, se están convirtiendo gradualmente en la configuración principal de las redes empresariales. En la actualidad, también ofrecemos tres series de switches de capa de acceso en FS.com, que son los switches de la serie S3900, los switches de la serie S3910 y los switches de la serie S3700.
Todos ellos son adecuados para grupos de trabajo que requieren un gran ancho de banda y rendimiento de red. Sin embargo, también difieren entre sí en algunos aspectos. Para obtener más información sobre los switches de capa de acceso FS, puede consultar ¿Cómo elegir el switch de capa de acceso adecuado?
Mayor capacidad de las tablas de enrutamiento y mayor fiabilidad
Las tablas de enrutamiento se utilizan para almacenar la información de enrutamiento de los paquetes. Sin embargo, las tablas de enrutamiento pueden crecer rápidamente fuera de control si tiene un gran número de rutas en su red, lo que resulta en un rendimiento lento e incluso en interrupciones de la red. Por lo tanto, las empresas necesitan un switch con una mayor capacidad de tabla de enrutamiento.
En comparación con los switches FS de las series S3700/S3900, la capacidad de la tabla de enrutamiento de los switches de la serie S3910 se ha incrementado de 256 a 500. Además, los switches de la serie S3910 admiten capacidades de enrutamiento IPv4 e IPv6, lo que los hace más rentables cuando las PYMES los utilizan como núcleo pequeño.
Servidor DHCP para más escenarios de aplicación
A medida que crece el negocio, aumenta también la demanda de las empresas de escenarios de aplicación de red más ricos. Todos sabemos que un único escenario de aplicación para los dispositivos de red es un desastre para las empresas, por lo que diseñamos todos los switches para permitir múltiples escenarios de aplicación.
Los switches de la serie FS S3910, compatibles con el protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP), el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) y el protocolo Open Shortest Path First (OSPF), pueden satisfacer una gran variedad de escenarios de aplicación, como finanzas, comercio minorista, hospitales, empresas, etc., garantizando al mismo tiempo la estabilidad de la red.
Funciones de seguridad diversificadas para garantizar la estabilidad de la red
La protección de los datos es una de las principales preocupaciones de las empresas. Por lo tanto, es necesario que mantengan sus datos a salvo utilizando numerosas funciones de seguridad en sus dispositivos. Las tres series de switches de capa de acceso FS ofrecen varias funciones de seguridad, como la seguridad de puertos y la protección de origen IP, que proporcionan una protección de seguridad básica para los equipos de red. A diferencia de los switches de las series S3900/S3700, los switches de la serie S3910 de FS ofrecen una gama más amplia de funciones de seguridad, que garantizarán la estabilidad de la red y proporcionarán a los usuarios una mayor variedad de opciones.
Gestión simplificada con SNMP
La gestión de la red siempre puede ser una tarea desalentadora para las empresas. Con la ayuda de una gestión simplificada, el despliegue de la red será más fácil y eficiente. El protocolo simple de gestión de red (SNMP) es un protocolo de capa de aplicación que se utiliza para supervisar y gestionar dispositivos de red en una red de área local (LAN) o una red de área extensa (WAN), lo que supone una gran ventaja para simplificar la gestión de la red. Las tres series de switches de capa de acceso son compatibles con el protocolo SNMP, lo que ahorrará a las empresas mucha energía en la gestión de la red.
Elija el switch adecuado para usted
Teniendo en cuenta los diferentes requisitos y entornos de red, es necesario elegir los switches de capa de acceso más adecuados para mejorar su experiencia de red.
Chip de conmutación | Puertos SFP | Puertos SFP+ | Puertos RJ45 | Capacidad de la tabla de enrutamiento | Apilamiento de Hardware | Capacidad de conmutación | Velocidad de reenvío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3900-24T4S | Broadcom BCM56150 | / | 4x 10G SFP+ | 24x 1000BASE-T | 256 | Hasta 6 unidades | 128 Gbps | 95 Mpps |
S3900-48T4S | Broadcom BCM56150 | / | 4x 10G SFP+ | 48x 1000BASE-T | 256 | Hasta 6 unidades | 176 Gbps | 130 Mpps |
S3910-24TS | Broadcom BCM56150 | / | 4x 10G SFP+ | 24x 1000BASE-T | 500 | Hasta 4 unidades | 128 Gbps | 96 Mpps |
S3910-48TS | Broadcom BCM56150 | / | 4x 10G SFP+ | 48x 1000BASE-T | 500 | Hasta 4 unidades | 176 Gbps | 132 Mpps |
S3700-24T4F | RTL8382M | 4x 1G SFP | / | 24x 1GBASE-T | / | / | 56 Gbps | 42 Mpps |
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021