Español

¿Por qué elegir los transceptores y cables InfiniBand QSFP28 100G de FS?

Actualizado el 15 de agosto de 2022 por
591

Transceptores 100G de FS

Las soluciones InfiniBand ocupan una gran cuota del mercado de la informática de alto rendimiento, de hecho, su demanda está en constante aumento fomentada por la baja latencia y el gran ancho de banda de sus productos. En FS ofrecemos un amplio conjunto de módulos transceptores InfiniBand QSFP28 100G para ayudar a impulsar la interconexión altamente eficiente de las infraestructuras informáticas y de almacenamiento.

Cables y transceptores InfiniBand QSFP28 100G de FS

Los módulos transceptores InfiniBand QSFP28 100G están diseñados para el uso en sistemas InfiniBand EDR de 100 Gb/s y soportan distancias de transmisión de hasta 10 km. Los cables de conexión directa y los cables ópticos activos InfiniBand QSFP28 100G de FS proporcionan una conectividad de corta distancia cómoda y rentable para centros de datos, ya sea en el interior de un mismo rack o entre racks adyacentes. La siguiente tabla expone las características principales de los distintos módulos transceptores y cables DAC/AOC InfiniBand QSFP28 100G de FS.

Transceptores 100G QSFP28 InfiniBand de FS

Producto Distancia de cable máx. Conector Longitud de onda Consumo de potencia
100GBASE-SR4 100m@OM4/70m@OM3 MTP/MPO-12 850nm ≤2.5W
100GBASE-PSM4 500m MTP/MPO-12 1310nm ≤3.5W
100GBASE-CWDM4 2km Duplex LC 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm ≤3.5W
100GBASE-LR4 10km Duplex LC 1310nm ≤3.5W
100G QSFP28 AOC 1m-100m QSFP28 to QSFP28 850nm <3.5W
100G QSFP28 DAC 0.5m/1m/1.5m/2m/3m QSFP28 to QSFP28 / ≤0.5W

Aspectos destacados de los cables y transceptores InfiniBand QSFP28 100G de FS

Los módulos transceptores InfiniBand QSFP28 100G de FS disfrutan de una amplia gama de características y beneficios avanzados, a continuación, detallaremos lo más destacable:

Interconexión de alta capacidad y baja latencia

Los módulos transceptores InfiniBand QSFP28 100G de FS ofrecen soporte directo de protocolos de transporte avanzados y fiables, como el acceso remoto directo a la memoria (RDMA), que sirve para procesar las cargas de trabajo de alta capacidad más eficazmente. Además, la latencia ultrabaja de Infiniband contribuye a acelerar considerablemente las redes informáticas de alto rendimiento y las interconexiones de los centros de datos.

Bajo consumo de energía

Dado que InfiniBand consolida los datos de red, el clustering y el almacenamiento en un único tejido, los transceptores InfiniBand QSFP28 100G de FS reducen significativamente la el uso de potencia y la sobrecarga general de administración necesarias para las redes de alto rendimiento. Tienen un consumo máximo de energía de sólo 3,5 W.

Conexiones fiables y estables

Estos transceptores permiten tejidos de E/S totalmente redundantes, sin pérdidas y cuentan con capacidades de multi-recorrido en la capa de enlace; gracias a estas características son apropiados para las necesidades de misión crítica de las redes empresariales y los centros de datos. También cumplen el estándar de interfaz eléctrica de alta velocidad IEEE 802.3 y la certificación de seguridad láser de clase 1 de la FDA. Además, han sido probados en switches específicos para obtener un rendimiento, calidad y fiabilidad superiores.

Integridad de los datos

Cualificados para sistemas InfiniBand EDR de extremo a extremo, estos transceptores garantizan un alto nivel de integridad de los datos, ya que InfiniBand es capaz de realizar comprobaciones de redundancia cíclica (CRC) de extremo a extremo y en cada salto del tejido. La transferencia correcta de los datos a través de la red está garantizada.

Gran capacidad de diagnóstico

Los módulos transceptores InfiniBand SFP28 100G de FS permiten el monitoreo óptico digital para ofrecer una eficaz capacidad de diagnóstico. La función de diagnóstico digital está disponible a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el acuerdo multifuente (MSA, multi-source agreement) de QSFP28, lo que habilita el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.

Con estas características avanzadas, los módulos transceptores InfiniBand QSFP28 100G de FS son una opción óptima para diversas aplicaciones de red, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k