Solution de module SFP de FS.COM
Le SFP (Small Form-Factor Pluggable), également appelé « mini GBIC », est un émetteur-récepteur enfichable à chaud qui se branche sur le port SFP d'un commutateur réseau et se connecte au bout de son autre extrémité aux câbles à fibre optique Fiber Channel et Gigabit Ethernet(GbE). Les modules SFP de FS sont disponibles en plusieurs modèles différents pour assurer que vos réseaux fonctionnent avec des performances, une fiabilité et une flexibilité maximales.
Aperçu des solutions de modules optiques SFP
FS fournit des modules optiques SFP avec de différents types de connecteurs, d'interfaces et protocoles. Les détails sont listés ci-dessous.
Connecteur :
Type d'interface :
Protocoles supportés :
Fiche technique de modules optiques SFP Fast Ethernet
FS offre une large gamme de SFP Fast Ethernet, comprenant des SFPs 100BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-LX, 100BASE-EX, 100BASE-ZX et des SFPs Bidi 100BASE-BX permettant une longueur de liaison allant jusqu'à 160 km. Les spécifications son listées ci-dessous.
Fiche technique de modules SFP Gigabit Ethernet
Le module Gigabit Ethernet SFP est un dispositif enfichable à chaud utilisé dans les réseaux Ethernet Gigabit. FS propose une gamme complète de SFP en cuivre et optique y compris des SFPs 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX, 1000BASE-EZX et 1000BASE-BX. De plus, Les SFPs CWDM, DWDM, SONET/SDH et 2/4G FC sont également disponibles. Les spécifications sont listées ci-dessous :
Centre de test pour les modules SFP
Le centre de test de FS est équipé d'une large gamme de commutateurs d'origine de fournisseur principal comme Cisco, Arista, HPE, Juniper, Brocade, etc. La performance, compatibilité et durabilité des modules optiques SFP sont testées rigoureusement pour garantir la fiabilité du produit. Nous continuerons à ajouter des commutateurs de marque à nos tests pour améliorer la diversité des produits, et ce diagramme (ci-dessous) sera mis à jour pour vous tenir informé. Pour en savoir plus, veuillez consulter Notre Programme de Test Assuré.
Cisco
|
Juniper
|
Arista
|
BLADE
|
H3C
|
---|---|---|---|---|
IE-3010-24TC ME3400 (ME 3400G-2CS) Catalyst 4948E Catalyst 2960G-Serie Catalyst 3750-Serie Catalyst 3560-X-Serie Catalyst 3560-Serie Catalyst 3560-Serie POE-48 Cisco 7604 MDS 9124 MDS 9134 MDS 9148 WS-C6506-EESW 5403900-Serie ATM NM-1A-0C3-POM CRS-1-Serie MDS 9222i N7000-Serie ASR 9000-Serie WS-C3750G-12S-S |
SRX210
ACX1000 Juniper MX960 OMNISTACK LS 6224U |
DCS 7124S
|
AT 8000S series
|
S3600
SuperStack3 Switch 3848 |
3COM
|
Ciena
|
Huawei
|
||
Switch 3848
|
3930
|
Baystack 5520-48T-PWR
|
||
HPE
|
Adtran
|
DELL
|
Netgear
|
|
2530-8G PoE+Switch
StorageWorks 4/8 SAN Switch-Serie HSTNM-N005 procurve Switch 5406zl procurve Switch 2824 StorageWorks edge switch 2/12 5400R zl2 |
RackSwitch G8000
|
PowerConnect 3448
|
P134G24826GTS-PWR+
|
|
Alcatel Lucent
|
F5
|
NØRTEL
|
||
OmniSwitch 6850-48
OS6250-8M 1850 TSS-5 Transport Service Switch prosafe M5300-28G |
4224
|
BIG-IP 8900 SERIES
|
||
Brocade
|
ASUS
|
FOUNDRY
|
||
Brocade 300
Brocade 5100 Brocade ICX6610-48 Brocade ICX6450-24P Brocade Fastlron FCX624S |
NetVanta 1224ST
|
FLS 624
|
||
Avaya
|
Ruckus ZoneSwitch
|
|||
2526T
S5720-32X-EI-AC |
ES-48-750W
|
Câbles pour tous les modules optiques SFP
FS offre une gamme complète de Jarretières optiques pour modèles de SFP courants et spéciaux, y compris SFP monomode et multimode, simplex et duplex, UPC et APC, longueurs de 1 à 30 mètres en grandes quantités. Nous fournissons également des câbles optique Cat 5e pour SFP 10/100/ 1000BASE-T. Le service personnalisé est disponible.
FAQ
Quelles marques compatibles de SFP sont disponibles chez FS ?
FS propose des SFP économiques compatibles avec de grandes marques comme Cisco, HP, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, H3C, Arista, Huawei, Intel, IBM, Netgear, Ciena, D-Link, Avago, F5 Networks, Avaya, Alcatel-Lucent, Aruba Networks, Allied Telesis, SMC Networks, TRENDnet, etc.
Quels sont les choix de personnalisation proposés chez FS ?
FS offre des choix de personnalisation tels que la compatibilité, la distance de transmission, la température de fonctionnement, le modèle d'étiquette, les couleurs d'étiquettes, etc. En outre, FS accueille toute demande de produits et de solutions personnalisés pour tous les besoins et spécifications.
Est-ce que les SFP et jarretières optiques de FS peuvent être expédiés directement depuis les Etats-Unis ou l'Europe ?
Oui. FS a ouvert un entrepôt à Seattle, WA, en Amérique du Nord et un entrepôt à Munich, en Allemagne. Nous avons de nombreux modules d'émetteurs-récepteurs et des jarretières optiques en stock. Tant que nous avons tous les produits que vous commandez en inventaire, nous les expédierons le jour même de votre commande.
Est-ce que les SFP monomodes peuvent être connectés aux SFP multimodes ?
Les SFP monomodes et multimodes ne peuvent pas être connectés en raison des différences entre les modèles. Le SFP monomode doit être connecté avec la fibre monomode et le SFP multimode devrait être connecté avec la fibre multimode.
Qu'est-ce que la fonctionnalité DOM (Digital Optical Monitoring ) ?
La fonctionnalité DOM permet à l'utilisateur final de surveiller les paramètres du SFP en temps réel, tels que la puissance de sortie optique, la puissance d'entrée optique, la température, le courant de polarisation laser et la tension d'alimentation de l'émetteur-récepteur. Actuellement, lorsque vous achetez un émetteur-récepteur à fibre optique, vous aurez l'option de le choisir avec ou sans DOM.