SFP-10G-SR, SFP-10G-LRM ou SFP-10G-LR, lequel choisir ?
Le module SFP-10G-LRM est un module SFP+ spécial puisqu'il prend en charge à la fois la transmission MMF et SMF. Il existe d'autres modules SFP+ qui offrent également une transmission MMF et SMF de 10 gigabits, comme le SFP-10G-LR et le SFP-10G-SR. Quelles sont les différence entre les modules SFP-10G-LRM et le SFP-10G-SR, le SFP-10G-LRM et le SFP-10G-LR ? Vous trouverez dans cet article des informations sur les différentes caractéristiques de ces modules et un guide pratique pour vous aidez a faire le choix le plus convenable.
Le tableau ci-dessous indique les similarités et différences principales entre les modules SFP-10G-SR, le SFP-10G-LRM et le SFP-10G-LR :
Modèles | Longueur d’onde | Mode fibre | Distance | Connecteur | Norme |
---|---|---|---|---|---|
SFP-10G-SR | 850 nm | Multimode | 300 m | Duplex LC | 10GBASE-SR |
SFP-10G-LR | 1310 nm | Monomode | 10 km | Duplex LC | 10GBASE-LR |
SFP-10G-LRM | 1310 nm | Multimode | 220 m | Duplex LC | 10GBASE-LRM |
SFP-10G-LRM | 1310 nm | Monomode | 300 m | Duplex LC | 10GBASE-LRM |
SFP-10G-LRM2 | 1310 nm | Monomode | 2 km | Duplex LC | 10GBASE-LRM |
Note : L'émetteur-récepteur optique SFP-10G-LRM2 est une version améliorée de l'émetteur-récepteur optique SFP-10G-LRM.
D'après le tableau ci-dessus, les trois types de module SFP+ 10G présentent de nombreuses similarités mais diffèrent par la longueur d'onde, le mode de fibre et la distance de transmission en général. Comment procéder pour sélectionner le module le plus convenable ? Y a-t-il une grande différence entre eux lorsque deux de ces modules répondent à nos exigences ? Nous allons ici nous concentrer sur la comparaison entre les modules SFP-10G-LRM et SFP-10G-SR et entre les modules SFP-10G-LRM et SFP-10G-LR.
SFP-10G-LRM vs SFP-10G-SR
Les émetteurs-récepteurs SFP-10G-SR et SFP-10G-LRM prennent tous deux en charge la transmission MMF. Le premier supporte 300m sur le câble OM3 et 400m sur le câble OM4 tandis que le second supporte 200m sur le câble OM3 ou OM4. Comment choisir entre les deux ? Normalement, lorsque la distance de transmission est inférieure à 300 mètres, le SFP-10G-SR est recommandé. Toutefois, si vous avez des exigences supplémentaires, par exemple une transmission de 200 m avec une largeur de bande modale de 500 MHz km, alors l'émetteur-récepteur SFP-10G-LRM est nécessaire. Pour des différences plus précises, veuillez vous référer au tableau suivant :
10G SFP+ | Longueur d’onde (nm) | Type de câble | Taille du noyau (microns) | Bande passante modale (MHz km) | Distance du câble |
---|---|---|---|---|---|
SFP-10G-SR/ SFP-10G-SR-X | 850 | MMF | 62.5 | 160 (FDDI) | 26 m |
62.5 | 200 (OM1) | 33 m | |||
50.0 | 400 | 66 m | |||
50.0 | 500 (OM2) | 82 m | |||
50.0 | 2000 (OM3) | 300 m | |||
50.0 | 4700 (OM4) | 400 m | |||
SFP-10G-LRM | 1310 | MMF | 62.5 | 500 | 220 m |
50.0 | 400 | 100 m | |||
50.0 | 500 | 220 m |
Étant donné que de nombreux utilisateurs emploient encore des câbles OM1 et OM2, l'émetteur-récepteur SFP-10G-LRM est plus efficace que l'émetteur-récepteur SFP-10G-SR car la distance de transmission du SFP-10G-SR n'est que de 33 m par rapport à l'OM1/OM2, alors que le SFP-10G-LRM peut supporter 220m par rapport à l'OM1/OM2. N'oubliez pas que pour assurer la conformité aux spécifications via la fibre FDDI, OM1 et OM2 sur le module SFP-10G-LRM, l'émetteur doit être couplé via un câble de raccordement à conditionnement de mode (câble MCP). Pour les applications utilisant la fibre OM3 ou OM4, aucun câble de raccordement à conditionnement de mode n'est nécessaire. Il est recommandé de mesurer le niveau de puissance avant de brancher la fibre dans le récepteur adjacent. Lorsque la puissance reçue est supérieure à 0,5dBm, vous devez brancher un atténuateur de 5dB pour 1300nm à la source d'émission du module optique de chaque côté de la liaison.
SFP-10G-LRM vs SFP-10G-LR
Les émetteurs-récepteurs SFP-10G-LR sont conçus pour des communications longue distance allant jusqu'à 10 km, tels que le câblage de bâtiments sur un campus de grande taille ou même la mise en place d'un réseau métropolitain (MAN). En plus de la transmission MMF, le SFP-10G-LRM pourrait également prendre en charge la transmission SMF, dans laquelle il n'y aura aucune saturation sur les SMF et les appareils 10GBASE-LRM peuvent atteindre jusqu'à 300 mètres. Pour une transmission dans un rayon de 300 mètres, le choix du SFP-10G-LRM est une solution économique. Pour une transmission de 300m à 2km, un émetteur-récepteur optique SFP-10G-LRM2 est également un meilleur choix que le SFP-10G-LR car le LRM2 a un prix relativement plus bas pour une même portée de transmission. Pour une transmission de 2 à 10 km, le SFP-10G-LR est la seule option.
Note : L'émetteur-récepteur optique SFP-10G-LRM2 a une distance de transmission maximale de 2 km sur SMF.
Summary
À partir des éléments ci-dessus, il n'est pas difficile de comprendre les différences entre les modules SFP-10G-SR, SFP-10G-LRM et SFP-10G-LR. Normalement, les modules SFP-10G-SR sont plus recommandés que les SFP-10G-LRM pour les applications 10G de courte portée dans un rayon de 300 mètres. Cependant, tout dépend. Lorsque les utilisateurs ont des besoins particuliers que seule LRM sur MMF pourrait prendre en charge, le SFP-10G-LRM est indispensable. Et si la transmission est supérieure à 300 m et inférieure à 2 km, le SFP-10G-LRM2 est un meilleur choix. Pour le réseau qui exige une longueur de liaison de 2 à 10 km, les modules SFP-10G-LR sont mieux adaptés.
Articles connexes :
Types SFP+ 10G
10GBASE-T vs SFP+ vs DAC : lequel choisir pour le câblage de votre centre de données 10GbE ?