Les 6 Principales Caractéristiques à Prendre en Compte dans l'Utilisation de Switchs
Pour les projets dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la construction et d'autres industries, les switchs Ethernet industriels sont nécessaires en raison de leur capacité à construire un réseau fiable et sécurisé tout en résistant à des environnements de travail difficiles. Il est essentiel de choisir le bon switch industriel en fonction de vos besoins. Voici plusieurs facteurs à prendre en compte lors de l'utilisation de switchs industriels.
Facilité d'installation
Les switchs industriels fonctionnent dans des environnements très complexes, notamment les armoires de contrôle du trafic, les ateliers d'usine, les mines, etc. Dans ces environnements d'application difficiles, le type de commutateur et les méthodes d'installation doivent répondre à des conditions particulières afin de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité de la configuration du réseau. Par exemple, les armoires de contrôle du trafic sont placées à proximité des routes et doivent économiser le plus d'espace possible, ce qui nécessite des commutateurs industriels compacts et faciles à installer. Par conséquent, pour simplifier l'installation et améliorer l'utilisation de l'espace, les commutateurs industriels doivent offrir des options d'installation flexibles (rail DIN, montage mural et montage en rack), afin de mieux s'adapter aux différents environnements d'application.
Facilité de gestion et maintenance
-
Manageable ou non manageable
Utilisés pour les réseaux électriques dans des zones éloignées et vulnérables aux attaques, les switchs industriels sont coûteux à gérer et à entretenir. Bien que plus chers que les switchs non manageables, les switchs industriels manageables constituent un choix optimal, car ils offrent des fonctions avancées qui vous permettent de mieux contrôler le réseau. Avec les switchs non manageables, le réseau ne peut être géré que sur la base des informations relatives aux liens et à l'activité fournies par les indicateurs d'état. En revanche, si vous optez pour des switchs industriels manageables, vous disposerez non seulement des mêmes indicateurs d'état, mais vous pourrez également régler vos paramètres de communication comme vous le souhaitez et surveiller le comportement du réseau de nombreuses manières différentes.
-
Modes de gestion
En outre, les modes de gestion, en particulier la gestion à distance sécurisée, sont très importants lorsque les commutateurs Ethernet industriels sont utilisés dans des environnements extérieurs, ce qui permet d'économiser d'importants coûts de gestion et de maintenance. Par exemple, grâce au protocole SNMP, vous pouvez consulter une multitude de statistiques réseau, notamment le nombre d'octets transmis et reçus, le nombre de trames transmises et reçues, le nombre d'erreurs et l'état des ports.
Durabilité
De nombreuses usines sont équipées de fours à haute température qui génèrent beaucoup de poussière et augmentent la température des sols de l'usine. Les armoires de contrôle du trafic sont exposées à la pluie, au verglas, à la neige, aux gouttes d'eau et à la corrosion. Et parfois, les données sont générées à l'intérieur de véhicules et de trains en mouvement. De telles circonstances imposent des exigences élevées quant à la conception et aux fonctions des commutateurs Ethernet industriels. C'est pourquoi ces commutateurs sont souvent équipés d'un boîtier industriel en aluminium IP30/IP40, qui leur permet de fonctionner à des températures comprises entre -40° et 75°C, et de fournir un haut niveau d'immunité contre les interférences électromagnétiques et les fortes surtensions électriques. Une protection contre la foudre de haut niveau est également nécessaire pour prolonger la durée de vie des switchs industriels et assurer la transmission normale des données. En outre, les commutateurs industriels sont souvent conçus avec une double entrée d'alimentation redondante afin d'éviter les pannes d'équipement causées par des coupures de courant.
Figure1 : Switchs industriels avec une conception industrielle robuste
Fiabilité
Étant donné que le contrôle des processus critiques dans les réseaux industriels peut dépendre d'une liaison Ethernet, le coût économique des interruptions peut être élevé, et une haute fiabilité est donc un critère essentiel pour les switchs Ethernet industriels. La technologie de l'anneau redondant et la capacité d'autorétablissement rapide sont des caractéristiques nécessaires pour prévenir les interruptions et les intrusions externes, ce qui indique le niveau de fiabilité des commutateurs industriels. Dans certains réseaux en anneau simple, le temps de rétablissement des liaisons de données peut atteindre 10 ms. Plus précisément, un switch approprié peut intégrer la technologie avancée ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) et le protocole Spanning Tree (802.1s MSTP) dans votre réseau d'automatisation industrielle afin d'améliorer la fiabilité du système et le temps de fonctionnement dans les environnements difficiles.
Transmission de données en temps réel
La transmission de données en réseau génère un retard inévitable, mais les réseaux industriels insistent sur la livraison méthodique des données transmises afin de garantir le bon fonctionnement d'une gestion importante et à grande échelle telle que le contrôle du trafic. Lorsque vous achetez de nouveaux commutateurs, vous devez donc prendre en compte certaines fonctions avancées pour mettre en place le réseau souhaité.
La qualité de service (QoS) permet aux commutateurs industriels d'améliorer les performances du trafic réseau critique en donnant la priorité au trafic ou au flux de données en fonction de son importance. Avec IGMP snooping, les commutateurs industriels peuvent automatiquement transmettre le trafic multicast aux liaisons qui l'ont sollicité, optimisant ainsi l'acheminement du trafic multimédia et garantissant une meilleure expérience du réseau. Les VLAN permettent à un switch de regrouper logiquement des appareils et d'isoler le trafic entre ces groupes, ce qui peut renforcer les mesures de sécurité et réduire la latence du réseau.
Compatibilité
La connectivité est très importante pour les projets situés dans des conditions difficiles, comme les infrastructures de transport, pétrolières et gazières et la surveillance des villes, d'où la nécessité d'assurer la compatibilité entre les switchs Ethernet industriels et divers appareils. Par exemple, dans les compartiments d'un wagon de métro, on trouve divers dispositifs, tels que des caméras de surveillance, des téléphones VoIP et d'autres dispositifs IP, des systèmes de contrôle des véhicules embarqués et des systèmes de surveillance, qui doivent tous être connectés à des commutateurs industriels. C'est pourquoi les commutateurs industriels manageables conformes aux normes PoE IEEE 802.3af/at sont très demandés dans ces secteurs, car ils sont compatibles avec divers appareils et peuvent fournir la puissance requise par tous les appareils.
Figure 2 : Prend en charge Smart PoE+ 802.3at/af
Recommandation sur les Switch Industriels FS
Avec une grande variété de caractéristiques à prendre en compte, vous devez choisir avec soin les switchs industriels les plus appropriés à vos besoins. FS fournit depuis de nombreuses années des switchs de haute qualité pour diverses industries, et représente donc un choix optimal. Les switchs industriels FS offrent sept modèles avec 8/16/24 ports et diverses caractéristiques à un prix abordable pour répondre aux exigences de vos applications dans des environnements difficiles et s'adapter au budget de votre entreprise.
Modèles | Indice IP | Gestion | VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Static Routing, MSTP | Température de fonctionnement | Installation | Ports PoE | Budget PoE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IES3100-8TF | IP40 | WEB GUI/CLI/SSH/Telent/SNMP | √ | -40° à 75°C | Montage DIN-rail | - | - |
IES3100-8TF-P | IP30 | WEB GUI/CLI/SSH/Telent/SNMP | √ | -40° à 75°C | Montage DIN-rail | 8 × PoE+ | 240W |
IES3100-8T4F-P | IP30 | WEB GUI/CLI/SSH/Telent/SNMP | √ | -40° à 75°C | Montage DIN-rail | 8 × PoE+ | 240W |
IES3110-8TF | IP30 | WEB GUI/CLI/SSH/Telent/SNMP | √ | -40° à 75°C | Montage DIN-rail ou montage mural | - | - |
IES3110-8TF-P | IP30 | WEB GUI/CLI/SSH/Telent/SNMP | √ | -40° à 75°C | Montage DIN-rail ou montage mural | 8 × PoE+ | 240W |
IES3110-16TF | IP30 | WEB GUI/CLI/SSH/Telent/SNMP | √ | -40° à 75°C | Montage DIN-rail ou montage mural | - | - |
IES3110-24TF | template | WEB GUI/CLI/SSH/Telent/SNMP | √ | -40° à 75°C | Montage en rack | - | - |
IES5100-24TF | IP40 | WEB GUI/CLI/SSH/Telent/SNMP | √ | -40° à 85°C | Montage en rack | - | - |
IES5100-24FS | IP40 | WEB GUI/CLI/SSH/Telent/SNMP | √ | -40° à 85°C | Montage en rack | - | - |
IES5100-16TS | IP40 | WEB GUI/CLI/SSH/Telent/SNMP | √ | -40° à 75°C | Montage DIN-rail | - | - |