Qu'est-ce que Le Multi-Access Edge Computing ?
L'informatique périphérique multi-accès ou MEC (Multi-Access Edge Computing) est un type d'architecture de réseau qui fournit un environnement de services informatiques et des capacités de cloud computing à la périphérie du réseau. Pour y parvenir, le MEC déplace les services et le trafic informatiques d'un centre de données centralisé vers le client.
En d'autres termes, le MEC est un cas d'utilisation de l'edge computing qui vise à fournir des opérations de réseau hautement efficaces et une prestation de services cohérente tout en améliorant l'expérience du client. Nous examinons ci-dessous les caractéristiques, le principe de fonctionnement, les cas d'utilisation, les avantages et tout autre élément relatif.
Caractéristiques du MEC
L'informatique périphérique multi-accès présente cinq caractéristiques essentielles :
Proximité – les déploiements de MEC sont souvent proches de la source d'information ou des données à traiter, ce qui réduit le besoin de transfert aller-retour des données vers les sites centraux.
Opérations en temps réel – les cas d'utilisation qui nécessitent un traitement des données et une prise de décision en temps réel bénéficient grandement de l'informatique périphérique multi-accès, grâce à une connectivité accélérée.
Ultra-low latency – avec une latence de moins de 20 millisecondes, MEC garantit une réponse plus rapide et une meilleure expérience utilisateur.
Continuous operations – les applications utilisant l'architecture MEC sont localisées ; elles fonctionnent donc de manière indépendante, même lorsqu'elles sont déconnectées du réseau central.
Interoperability – l'informatique périphérique multi-accès permet aux applications et aux systèmes de communiquer facilement sans qu'il soit nécessaire de les transférer ou de les adopter dans un nouvel environnement.
Principe de fonctionnement de l'informatique en périphérie à accès multiple
L'amélioration de l'efficacité du réseau est au cœur de l'informatique périphérique multi-accès. Pour comprendre comment le MEC fonctionne dans le monde réel, nous allons utiliser un exemple quotidien. Prenons l'exemple d'un système ou d'un réseau qui utilise la reconnaissance faciale pour donner aux utilisateurs l'accès à certaines pièces ou bureaux dans les locaux de l'entreprise. En général, une application communiquera avec le réseau central, et ce dernier sera connecté à un serveur dorsal qui exécute le service d'analyse d'images.
Chaque fois qu’un employé a besoin d’accéder à une pièce restreinte, le système capture son visage et envoie une demande au serveur principal via le réseau central. Le serveur effectue une analyse de l'image et décide d'autoriser ou de restreindre l'accès. Ici, la latence peut être de 50 à 100 ms.
Imaginons maintenant que l'entreprise améliore sa sécurité et qu'au lieu d'un simple dispositif de reconnaissance faciale, les employés doivent montrer leur visage et prononcer un mot de passe ou une commande par le biais d'un enregistreur vidéo placé à chaque entrée. La latence deviendrait alors un problème en raison de la forte consommation de ressources des enregistrements vidéo et audio en direct.
L'informatique périphérique multi-accès résout ce problème en déplaçant les services d'analyse d'images des serveurs dorsaux et en les rapprochant de l'application d'enregistrement vidéo en direct sur le réseau central. Les résultats finaux sont une réduction de la latence, un traitement plus rapide des images et une réponse en temps quasi réel, ce qui permet aux employés d'accéder aux zones restreintes sans délai.
Pour ces raisons, l'informatique périphérique multi-accès est définie de manière générale comme la nouvelle ère de l'informatique en nuage qui exploite les technologies en nuage, la mobilité et l'informatique périphérique pour rapprocher les applications des utilisateurs finaux et les services informatiques des données à traiter.
MEC et 5G
Les réseaux MEC étant sensibles aux délais, bénéficient largement de la vitesse de transfert et de traitement des données offerte par le réseau 5G. Cette dernière offre des vitesses jusqu'à 10 fois supérieures à celles du 4G, tandis que MEC réduit la latence en déplaçant la puissance de calcul dans le réseau et plus près de l'utilisateur final. Ces deux technologies s'associent pour améliorer les performances des applications et permettre le transfert et le traitement en temps réel d'énormes quantités de données.
Certains fournisseurs de services proposent désormais des solutions MEC 5G qui permettent d'obtenir des connexions dynamiques et intelligentes de haut niveau, ce qui permet de créer de nouveaux modèles commerciaux et d'accélérer l'innovation en matière de services de périphérie. Avec l'intégration du MEC et du 5G, ces fournisseurs peuvent également renforcer la sécurité du réseau, améliorant ainsi la qualité du service aux utilisateurs finaux. La capacité de mise en réseau distribuée est un autre avantage qui permet une plus grande capacité à gérer plusieurs dispositifs interconnectés dans un environnement distant.
Cas d'utilisation du MEC
Avec la rapide adoption de la transformation numérique et l'explosion des appareils connectés, le besoin d'une infrastructure réseau agile et évolutive, capable de fournir des volumes de données plus importants en moins de temps, s'est accru. Par conséquent, l'edge computing multi-accès est devenu une option idéale pour plusieurs industries qui l'exploitent pour divers cas d'utilisation. Il s'agit notamment de :
Déploiements AR et VR – pour que les applications de réalité augmentée et virtuelle fonctionnent de manière optimale, il faut des temps de réponse rapides et une faible latence. MEC offre ces avantages, et c'est pour cette raison qu'il a été largement adopté par les entreprises de RA et de RV qui cherchent à lancer de nouveaux produits et services.
IoT industriel – les industries utilisent l'informatique périphérique multi-accès pour exécuter diverses opérations, de la surveillance en temps réel des processus à l'analyse prédictive. Certaines déploient également des appareils compatibles avec les MEC pour améliorer les niveaux de sécurité dans les environnements industriels à l'aide d'outils d'enregistrement et d'analyse des données en temps réel.
Services à la clientèle – les entreprises des secteurs commercial, industriel et B2B ont commencé à utiliser l'informatique périphérique multi-accès pour dynamiser les opérations de service à la clientèle. La possibilité d'accéder aux données et aux analyses statistiques plus rapidement et en temps réel peut également contribuer à améliorer la communication unifiée et à stimuler la prise de décision au sein et en dehors de l'entreprise.
Avantages du MEC
L'informatique périphérique multi-accès attire différents acteurs du marché en raison de l'ensemble des avantages qu'elle offre en termes de connectivité du réseau, de fiabilité, d'évolutivité, de sécurité et de coût. Ce sont les principaux avantages de l'informatique périphérique multi-accès.
Réduction de la latence – la latence est le temps dont les données ont besoin pour passer d'un point à un autre dans un réseau. Le fait d'avoir plusieurs appareils connectés sur différents réseaux entraîne des problèmes de transfert de données en raison des retards dans la libération des paquets de données. En rapprochant les services de calcul de la périphérie du réseau, MEC réduit considérablement la latence des communications.
Fiabilité et sécurité accrues – l'informatique périphérique multi-accès peut être fiable et sécurisée si la technologie est déployée correctement. Un partenariat avec le fournisseur d'informatique périphérique adéquat permet d'accéder à des solutions de sécurité sophistiquées qui, autrement, ne seraient pas disponibles avec les déploiements de clouds publics. En répartissant les données sur un réseau et en colmatant toutes les failles de sécurité, il est possible de protéger les données contre de graves cybermenaces telles que les attaques DDoS.
Évolutivité et économies – L'informatique périphérique multi-accès est hautement évolutive, ce qui permet aux entreprises d'étendre ou de réduire leurs services sans encourir de coûts élevés.
Commencer avec MEC
Dans un environnement commercial hautement interconnecté, les entreprises qui adoptent l'informatique périphérique multi-accès ont une chance de renforcer les capacités de leur réseau tout en améliorant l'expérience client.
Avant de déployer une solution d'informatique périphérique, évaluez toujours vos besoins actuels et futurs en matière de réseau. Il est également conseillé de travailler avec un consultant informatique expert pour vous aider à choisir la meilleure infrastructure d'informatique périphérique qui réponde aux besoins uniques de votre entreprise.