Module SFP+ 10GBASE-T RJ45 en cuivre
Les dispositifs optiques SFP+, y compris les périphériques à fibre SFP+ et les câbles DAC SFP+ en cuivre à connexion directe dominent la solution de connectivité 10 Gbit/s dans le cœur ou la colonne vertébrale (spine) en raison des longueurs de liaison plus longues et de la bande passante de données agrégées plus élevée. Toutefois, le module 10GBASE-T SFP+ (avec le câble Cat6a/7) est en mesure d'offrir une connectivité permettant de réduire la consommation d’énergie, un coût réduit, une installation facile et des performances fiables pour un réseau 10Gbps avec une longueur de connexion de 30m.
Module SFP+ 10GBASE-T en cuivre—connecteur RJ45, 100m, 2.5 W
Le module SFP+ 10GBASE-T RJ45 en cuivre est spécialement conçu pour les liaisons de communication à hauts débits qui nécessitent 10 Gigabit Ethernet sur un câble Cat6a/7 avec une limite de liaison de 30m, 50 mètres via 5Gbps et 2.5Gbps, 100 mètres via 1000Mbps. Comparé aux fibres optiques SFP+ SR/LR standard, son avantage supplémentaire est qu'il utilise une technologie standard avec le connecteur RJ45 familier et offre une compatibilité avec les réseaux existants.
Le module SFP+ 10GBASE-T est conforme à la norme MSA et il est le premier émetteur-récepteur optique qui offre une communication 10 GbE sur cuivre. Dans l'image ci-dessus, il est illustré que vous pouvez directement brancher le module SFP+ 10GBASE-T sur le port SFP+ de la carte réseau ou du commutateur. La consommation d'énergie et la chaleur générée pour 10GBASE-T est de 4 à 8 watts, mais le module SFP+ 10GBASE-T en cuivre consomme 2,5 watts. Évidemment, la spécification du module SFP+ cuivre a été optimisée afin d'économiser plus de 0,5 W par port en comparaison avec un port RJ45 10GBASE-T intégré pour des distances de liaison allant jusqu'à 30 m.
Application du module SFP+ 10GBASE-T en cuivre
Le module SFP+ 10Gb cuivre est basé sur 10GBASE-T, il utilise le connecteur RJ-45 et offre une compatibilité avec les réseaux existants. En supportant des architectures en haut de baie, en milieu de ligne ou en fin de rangée, l'émetteur-récepteur SFP+ 10G cuivre peut prolonger la durée de vie de tout matériel de commutation, sans avoir à modifier l'infrastructure existante. Les images suivantes montrent les deux cas d'application du module SFP+ RJ45 10G.
Cas d'utilisation entre le serveur et l'appareil de stockage
Cas d'utilisation entre les commutateurs d'accès
10GBASE-T vs SFP+—Quelle est la meilleure option
Modules SFP+ 10GBASE-T Vs. câbles DAC SFP+
Comme mentionné ci-dessus, la distance de liaison maximale du module SFP+ 10GBASE-T est de 30 m, tandis que celle du câble SFP+ 10G cuivre est de 7 m maximum. En outre, le module SFP+ 10GBASE-T réduit la consommation d'énergie des modules en cuivre 10G, ce qui est une excellente nouvelle pour les réseaux de centres de données 10G les plus actifs. Si vous utilisez le câble SFP+ 10G DAC, il y aura un coût global considérablement plus bas lorsque vous incluez un commutateur, une carte réseau et des câbles, mais le module SFP+ cuivre 10GBase-T offre plus de flexibilité et peut avoir une portée plus large.
Pour les centres de données, le câble SFP+ 10G cuivre correspond parfaitement aux besoins d'aujourd'hui et aux tendances émergentes. C'est pourquoi le câble DAC SFP+ est rapidement adopté comme meilleure solution pour les nouveaux centres de données. Pour les armoires de câblage, le module SFP+ 10GBase-T en cuivre sera le choix évident une fois que la demande de bande passante sera plus grande et que le prix et la performance de la technologie 10GBase-T aura diminué.
Module 10GBASE-T en cuivre Vs. module optique SFP+
Le module SFP RJ45 10g cuivre et le module SFP+ sont enfichables à chaud avec un démarrage logiciel géré et sont opérationnels avec tous les systèmes de boîtier et de connecteurs SFP+. Cependant, il y a des performances totales différentes lors du branchement dans les commutateurs 10G. Le module SFP+ cuivre 10G utilise le câble Cat6a 10G pour avoir une longueur de liaison de 30 m sur les connecteurs RJ45. SFP+ SR fonctionne sur des câbles OM3 avec une distance de 300 m sur les connecteurs LC, tandis que le module SFP+ LR utilise les câbles duplex OS2 LC avec une distance de 10 km. Des modules émetteurs-récepteurs optiques à courte longueur d'onde (850 nm) peuvent être utilisés pour des portées allant jusqu'à 300 m à des débits de données de 10 Gbits/s.
En comparaison, le câblage à fibre multimode est plus cher que le câblage structuré UTP Cat6a et la solution globale est peu adaptée aux applications réseaux sensibles aux coûts. La terminaison par fibre optique nécessite des compétences et des outils spéciaux qui augmentent considérablement la complexité et le coût de l'installation.
Sommaire
Le nouveau module SFP+ cuivre 10GBASE-T offre une compatibilité avec le câblage structuré UTP Cat 6a jusqu'à une distance de liaison de 100 m, avec une économie d’énergie minimale de 0,5 W par port intégré sur les ports RJ45 10GBASE-T. En utilisant le port SFP+ existant pour la transmission cuivre, le module SFP cuivre 10G offre une plus grande flexibilité pour les applications cuivre 10G à basse densité qu'un commutateur 10G avec des ports fixés. L'équipement réseau de pointe qui est développé avec des ports SFP+ et est conçu pour le nouveau module SFP+ 10GBASE-T cuivre peut répondre avec précision à la demande de bande passante du réseau périphérique.