Français

Caractéristiques et meilleures ventes de FS switch 8-48 ports Gigabit PoE+

Mis à jour depuis le 21 févr, 2022 by
858

Gamme complète de switchs PoE+ FS.com

Les switchs PoE+ sont largement utilisés dans de nombreux scénarios professionnels, que ce soit pour des caméras IP ou pour des connexions Wi-Fi sans fil. Par rapport aux switchs standards, les switchs PoE+ facilitent la mise en place des réseaux et réduisent les coûts. FS propose une série de switchs Gigabit PoE+ manageables et non manageables avec 8/10/16/24/48 ports et un budget de puissance PoE allant de 125W à 740W, afin de répondre à vos différents besoins dans diverses applications.

Pourquoi choisir un switch FS 8-48 Ports Gigabit PoE+?

Avec la croissance rapide des appareils connectés au réseau, les avantages des switchs PoE sont devenus plus évidents. Les switchs PoE+ Gigabit 8-48 Ports de FS maximisent tous les avantages auxquels nos utilisateurs ont accès, car nous proposons une gamme complète de switchs PoE+ avec diverses fonctions pour un large éventail d'applications qui exigent une alimentation PoE.

Applications de PoE

Divers budget de puissance PoE

Les switchs PoE+ FS 8-48 ports offrent un large éventail de budgets d'alimentation PoE parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir. Par exemple, le switch S3150-8T2FP 8 ports Gigabit PoE+ fournit une puissance PoE de 130W, ce qui constitue un excellent choix pour un réseau domestique. Le switch S3260-16T4FP 16 ports Gigabit PoE+ fournit une puissance PoE de 250 W, ce qui en fait un appareil parfait pour les bureaux de type SOHO (Small Home Small Office) ou les réseaux de petites entreprises, comme dans un restaurant ou un bar. Le switch S3400-24T4FP 24 ports Gigabit PoE+ prend en charge une alimentation PoE de 370 W, ce qui représente un budget d'alimentation élevé nécessaire dans les bâtiments des PME.

Adapté à divers environnements

Pour répondre aux divers besoins des bureaux à domicile, des PME et des grandes entreprises, les switchs Gigabit PoE+ 8-48 ports de FS couvrent les types PoE non manageables, intelligents et manageables. Ils prennent en charge une alimentation PoE non-stop intelligente, permettant de conserver l'alimentation PoE pendant un rechargement du switch. Des modèles sans ventilateur et avec ventilateur intégré sont disponibles pour équilibrer la consommation d'énergie du PoE et le bruit du switch dans les endroits où le bruit peut être une considération importante.

Caractéristiques et fonctions L2+ multiples

Les switchs manageables Gigabit PoE+ FS prennent en charge de nombreuses fonctions L2+ et un large éventail de protocoles tels que VLAN, QoS, LACP, IPv6, routage statique L3, ACL, RIP, OSPF, etc. Ils permettent aux utilisateurs la mise en place de réseaux hautement évolutifs et robustes, tout en fournissant des solutions fiables et rentables pour différents types de réseaux.

Facile à utiliser et à maintenir

Tous les switchs 8-48 ports PoE+ FS prennent en charge différents types de gestion de réseau, tels que CLI, Telnet, SSH, SSL et SNMP, ce qui permet aux utilisateurs et administrateurs de choisir le moyen le plus approprié pour gérer leurs appareils. La gestion Web est également disponible pour les switchs FS PoE+, de sorte que les utilisateurs peuvent vérifier les pannes facilement et rapidement.

Rentabilité et protection des investissements

Les switchs PoE permettent la transmission de données et d'énergie sur un seul câble Ethernet. Les adaptateurs d'alimentation ne sont plus nécessaires, ce qui permet de réduire les coûts d'installation. Tous les switchs FS Gigabit PoE+ sont équipés de FSOS. Si les utilisateurs ont besoin de mettre à niveau leurs réseaux PoE et d'ajouter des ports PoE+ supplémentaires, il n'y aura aucun problème de compatibilité avec les systèmes d'exploitation.

Les switchs Gigabit PoE+ les plus vendus


Modèle Ports PoE Ports 1G/10G Budget PoE Norme PoE Quantité de ventilateur
S3150-8T2FP 8x PoE+ 2x 1G SFP 130W IEEE 802.3af/at Sans ventilateur
S3260-8T2FP 8x PoE+ 2x 1G SFP 240W IEEE 802.3af/at Ventilateur intégré
S3410-10TF-P 10x PoE+ 2x 1G SFP 125W IEEE 802.3af/at Sans ventilateur
S3260-16T4FP 16x PoE+ 4x 1G SFP (2 Combo) 250W IEEE 802.3af/at Ventilateur intégré
S3400-24T4FP 24x PoE+ 4x 1G SFP (4 Combo) 370W IEEE 802.3af/at 3 Ventilateur intégré
S3400-48T4SP 48x PoE+ 4x 10G SFP+ 370W IEEE 802.3af/at 2 Ventilateur intégré

En complément des switchs PoE+ Gigabit L2+ énumérés ci-dessus, FS présente également un certain nombre de switchs PoE+ dotés de fonctions plus avancées pour répondre aux exigences croissantes des réseaux des PME et des entreprises.

S5860-24XB-U

  • Switch PoE++ empilable de niveau 3 multi-gigabit

  • 24 Ports 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4 ports SFP+ 1/10G, et 4 ports Uplink SFP28 10G/25G

  • Tous les ports RJ45 sont compatibles avec la norme IEEE 802.3bt PoE 90W

  • Budget PoE 740W

S5810-48TS-P

  • Switch PoE+ Gigabit de couche 3 empilable

  • 48 Ports PoE+ 10/100/1000Mbps et 4 ports Uplink SFP+ 10Gb

  • Budget PoE 740W

S5500-48T8SP

  • Switch PoE+ Gigabit de couche 3 empilable

  • 48 Ports PoE (ou 24 Ports PoE+) et 8 ports SFP 1Gb/SFP+ 10Gb

  • Budget PoE 740W

Témoignage à propos des switchs FS Gigabit PoE+

Switch PoE+ S3150-8T2FP de 8 Ports

"Il a été très facile de commander le produit et nous avons reçu la confirmation de la commande presque immédiatement, et le même jour les produits (plus de 12 quantités) ont été expédiés. Nous les avons reçus en bon état dans les deux jours."

—Thillai Natarajan

Switch PoE+ S3400-48T4SP de 48 Ports

"Nous avons installé plusieurs switchs S3400 dans l'infrastructure de nos clients depuis environ un an et je suis heureux de dire qu'ils fonctionnent comme prévu. Compte tenu de toutes les fonctionnalités qu'il offre pour ce prix, je le recommande à tous ceux qui recherchent un switch fiable et bon marché."

—Milen Lyutskanov

FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Chaque switch FS est couvert par une garantie à vie limitée complète de l’industrie et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.

Article connexe :

Découvrez ce qu'ils pensent des switchs FS

Pourquoi ils choisissent les modules optiques FS

Introduction et analyse des câbles Ethernet FS

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.2k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.2k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.4k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.0k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.3k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.1k