Français

Pourquoi Choisir les Émetteurs-Récepteurs et Câbles InfiniBand QSFP28 100G de FS ?

Mis à jour depuis le 20 avr, 2023 by
417

émetteurs-récepteurs QSFP28 100G FS

Les solutions InfiniBand occupent une grande part du marché dans le domaine des systèmes informatiques à haute performance. Grâce aux avantages de la bande passante élevée et de la faible latence qu'offre InfiniBand, la demande pour ces produits ne cesse d'augmenter. FS propose un ensemble complet de modules émetteurs-récepteurs QSFP28 100G InfiniBand pour favoriser une interconnexion hautement efficace de l'infrastructure de calcul et de stockage.

Transmetteurs et Câbles QSFP28 100G InfiniBand de FS

Grâce aux avantages techniques de l'InfiniBand, les modules émetteurs-récepteurs QSFP28 100G InfiniBand de FS sont conçus pour être utilisés dans des systèmes InfiniBand 100Gb/s EDR et supportent des distances de transmission allant jusqu'à 10km. Les câbles DAC et AOC QSFP28 100G InfiniBand de FS offrent une connectivité courte distance pratique et rentable à l'intérieur d'un rack ou entre des racks adjacents au sein d'un centre de données. La figure suivante présente des informations détaillées sur les modules émetteurs-récepteurs QSFP28 100G InfiniBand et les câbles DAC & AOC de FS.

émetteurs-récepteurs QSFP28 100G InfiniBand de FS

Produit Distance max du câble Connecteur Longueur d'onde Consommation électrique
100GBASE-SR4 100m@OM4/70m@OM3 MTP/MPO-12 850nm ≤2,5W
100GBASE-PSM4 500m MTP/MPO-12 1310nm ≤3,5W
100GBASE-CWDM4 2km Duplex LC 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm ≤3,5W
100GBASE-LR4 10km Duplex LC 1310nm ≤3,5W
100G QSFP28 AOC 1m-100m QSFP28 à QSFP28 850nm <3,5W
100G QSFP28 DAC 0,5m/1m/1,5m/2m/3m QSFP28 à QSFP28 / ≤0,5W

Caractéristiques des Émetteurs-Récepteurs et Câbles QSFP28 100G InfiniBand de FS

Les modules émetteurs-récepteurs QSFP28 100G InfiniBand de FS sont dotés d'une large gamme de caractéristiques et d'avantages. Voici les principaux avantages de ces modules.

Interconnexion à haute capacité et à faible latence

Les modules émetteurs-récepteurs QSFP28 100G InfiniBand prennent en charge les protocoles de transmission avancés tels que l'accès direct à la mémoire à distance (RDMA), afin d'améliorer l'efficacité du traitement des charges de travail à haute capacité. Grâce à la latence ultra-faible d'InfiniBand, les modules émetteurs-récepteurs QSFP28 100G InfiniBand de FS accélèrent considérablement les réseaux informatiques à haute performance et les interconnexions des centres de données.

Faible consommation d'énergie

Comme InfiniBand permet de consolider les données de réseau, de clustering et de stockage sur une seule structure, les modules émetteurs-récepteurs QSFP28 100G InfiniBand de FS peuvent réduire de manière significative l'énergie globale et les frais de gestion requis pour un réseau de haute performance. La consommation maximale est de seulement 3,5 W.

Connexions fiables et stables

Les modules émetteurs-récepteurs QSFP28 100G InfiniBand de FS permettent des interfaces d'E/S entièrement redondantes et sans perte et possèdent des capacités de multi-trajet au niveau de la couche de liaison, ce qui en fait des produits adaptés aux besoins critiques des réseaux d'entreprises et de centres de données. Ils sont également conformes à la norme IEEE 802.3 concernant l'interface électrique à grande vitesse et à la classe 1 de sécurité laser de la FDA. En outre, les modules émetteurs-récepteurs QSFP28 100G InfiniBand de FS sont testés avec des commutateurs spécifiques afin de garantir des performances, une qualité et une fiabilité supérieures.

Intégrité des données

Conçus pour les systèmes InfiniBand EDR de bout en bout, les modules émetteurs-récepteurs QSFP28 100G InfiniBand garantissent un haut niveau d'intégrité des données car InfiniBand est capable d'effectuer des contrôles de redondance cyclique (CRC) à chaque saut et à chaque extrémité du réseau. La transmission correcte des données à travers le réseau est garantie.

Excellente capacité de diagnostic

Les modules émetteurs-récepteurs QSFP28 100G InfiniBand de FS disposent d'une surveillance optique numérique qui leur procure d'excellentes capacités de diagnostic. La fonction de diagnostic numérique est disponible via l'interface I2C, comme spécifié par la MSA QSFP28, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel.

Grâce à ces caractéristiques, ces modules sont un choix optimal pour les applications de réseau, telles que les centres de données, les réseaux informatiques à haute performance, les applications d'entreprise et les couches de distribution.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.5k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.2k