1000BASE-SX VS 1000BASE-LX SFP光模組
SFP光模組是一種小型可插拔光模組,用於支持1G速率的光纖通信,有多種不同類型。市場上使用較廣泛是1000BASE-SX和1000BASE-LX SFP光模組。在本文中,飛速(FS)將對這兩種LC SFP光模組進行簡要介紹。
什麼是1000BASE-SX SFP光模組?
1000BASE-SX光模組是一種基於光纖的千兆以太網標準。它在850或1310nm波長上運行。1000BASE-SX光模組可以在單模光纖和多模光纖上運行。它在單模光纖上的傳輸距離可達2km,在多模光纖上的最大長度為550m。這一標準廣泛應用於大型辦公樓、合作共用設施和中立互聯網交換中心。其中,“SX”代表多模光纖上220m到550m的短距離傳輸。以飛速(FS)850nm 1000BASE-SX SFP光模組(SFP1G-SX-85)為例,通過62.5μm/125µm OM1光纖的傳輸距離可達275m,如果部署50μm/125µm OM2/OM3/OM4光纖,則最高可達550m。
什麼是1000BASE-LX SFP光模組?
IEEE 802.3第38條款規定了1000BASE-LX作為實施千兆以太網網絡的標準。1000BASE-LX中的“LX”代表長波長,表明千兆以太網適用於長波長傳輸(1270-1355nm)的光纖線纜長距離傳輸。1000BASE-LX LC SFP光模組主要用於連接不同布線間隔或建築物中的高速集線器、以太網交換機和路由器,使用長距離的光纜。由於成本低廉且傳輸距離長,適用於大多數企業網絡,1000BASE-LX已成為主流標準之一。例如,SFP1G-LX-31是一種工作在1310nm波長下,傳輸距離可達20km的LX單模光模組。
1000BASE-SX和1000BASE-LX LC SFP光模組
1000BASE-SX和1000BASE-LX LC SFP光模組用於光纖線纜上的千兆以太網,遵循IEEE 802.3z標準。在光纖類型、傳輸距離、色散和應用場景等方面存在差異。
光纖類型
1000BASE-SX LC SFP光模組可以繼續使用單模或多模光纖,後者具有較粗的纖芯,可以實現更高的速率但傳輸距離較短。另一方面,1000BASE-LX LC SFP光模組適用於單模光纖的數據傳輸和接收。
傳輸距離
1000BASE-SX LC SFP光模組適用於短距離傳輸,通常用於小區域或建築物內,最長可達2km。相比之下,1000BASE-LX LC SFP光模組主要用於長距離傳輸,支持最長20km的距離。
色散
這兩種光模組的色散特性有所不同。1000BASE-SX SFP光模組受模式色散影響,因為光線在光纖中遵循不同的路徑,導致在接收端到達的時間不同。這種模式色散限制了可達到的傳輸距離。相反,1000BASE-LX SFP光模組受波導色散影響,因為光的寬度大於光纖的纖芯。雖然這可以更好地控制光子路徑,但更容易受到光纖中的微球、扭曲和應力的影響。
應用環境
1000BASE-SX SFP光模組廣泛應用於局域網(LAN)、數據中心和校園網絡等短距離傳輸環境中。1000BASE-LX SFP光模組適用於長距離應用,包括廣域網(WAN)、城域網(MAN)和不同位置之間的長距離連接。
總結
1000BASE SFP光模組廣泛應用於千兆以太網。飛速(FS)提供了與思科(Cisco)、瞻博(Juniper)、戴爾(Dell)、Finisar、博科(Brocade)和網件(Netgear)等各種品牌兼容的1000BASE SFP光模組。如果您有任何產品購買需求,可以隨時諮詢。