100G CWDM4 QSFP28光模組 VS 100G CLR4 QSFP28光模組
隨着人們對數據傳輸速率的要求越來越高,100G光模組市場也正快速擴展。IEEE組織針對100G網絡制定了兩種光模組標準:100G SR4 QSFP28和100G LR4 QSFP28。但在實際應用中,由於光纖鏈路的長度多種多樣,這兩種標準遠遠不能滿足以最節省成本的方式部署數據中心的需求。因此,CWDM4 MSA組織和100G CLR4聯盟也分別制定了傳輸距離為2 km的100G CWDM4 QSFP28標準和100G CLR4 QSFP28標準。本文將分別介紹符合這兩種標準的100G光模組。
100G CWDM4 QSFP28光模組
100G CWDM4 QSFP28是由CWDM4 MSA組織在2014年公布的標準,它是基於單模粗波分復用(CWDM)技術的100G傳輸模式,符合這種標準的100G CWDM4 QSFP28光模組採用雙工LC接口,利用1271nm、1291nm、1311nm和1331nm這4個中心波長進行光信號傳輸(如下表),每個波段傳輸25G。通過粗波分復用(CWDM)技術,100G CWDM4 QSFP28光模組可以將上述4個中心波長復用到一根單模光纖上進行傳輸。需要注意的是,為了保證光纖傳輸系統的穩定性,100G CWDM4 QSFP28光模組必須用於具有前向糾錯(FEC)功能的光纖鏈路。
波長通道 | 中心波長 | 波長範圍 | |
---|---|---|---|
Lane1 | 1271nm | 1264.5-1277.5nm | Tx0,Rx0 |
Lane2 | 1291nm | 1284.5-1297.5nm | Tx1,Rx1 |
Lane3 | 1311nm | 1304.5-1317.5nm | Tx2,Rx2 |
Lane4 | 1331nm | 1324.5-1337.5nm | Tx3,Rx3 |
100G CWDM4 QSFP28光模組採用QSFP28封裝,是一種可熱插拔光模組,與單模光纖一起使用的傳輸距離可以達到2 km。與傳輸距離為10 km的100G LR4 QSFP28光模組相比,100G CWDM4 QSFP28光模組的價格要低得多,而且可以滿足數據中心多種長距離傳輸的要求。
100G CLR4 QSFP28光模組
100G CLR4 QSFP28是100G CLR4聯盟制定的100G光模組標準,與100G CWDM4 QSFP28光模組類似,這種光模組也採用單模粗波分復用(CWDM)技術,採用雙工LC接口,與單模光纖一起使用的傳輸距離也是2 km。不同的是,100G CLR4 QSFP28光模組既能用於具有前向糾錯(FEC)功能的光纖鏈路,也能用於不具有前向糾錯(FEC)功能的光纖鏈路。對於具有前向糾錯(FEC)功能的光纖鏈路,100G CWDM4 QSFP28光模組和100G CLR4 QSFP28光模組可以共同使用。而在不具有前向糾錯(FEC)功能的光纖鏈路中,100G CLR4 QSFP28光模組也能保持低延遲和低功耗的性能。100G CLR4 QSFP28光模組的這個特點使得其在高性能計算、高頻交易等領域更受青睞。
100G CWDM4 QSFP28光模組 VS 100G CLR4 QSFP28光模組
100G CWDM4 QSFP28光模組和100G CLR4 QSFP28光模組的工作原理、工作波長、工作溫度等方面都基本一樣,下表是這兩種光模組的基本參數和應用範圍:
光模組 | 工作波長 | 各通道的傳輸速率 | 工作溫度 | 功耗 | 傳輸距離 | 前向糾錯(FEC) | 應用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100G CWDM4 QSFP28光模組 | 1270/1290/1310/1330nm | 25.78125Gbps | 0-70°C | 2.6W | ≤2km | 需要 | 數據中心和企業網的100G的互連 |
100G CLR4 QSFP28光模組 | 1270/1290/1310/1330nm | 25.78125Gbps | 0-70°C | 2.6W | ≤2km | 可選 | 高性能計算、高頻交易等領域 |
結束語
100G CWDM4 QSFP28光模組和100G CLR4 QSFP28光模組是數據中心2 km傳輸應用中節省成本的解決方案,其中,100G CWDM4 QSFP28光模組的在數據中心更為常見。這兩種類型的100G光模組都可以在滿足當前網絡需求的同時還可為將來的網絡拓展做準備,對大型數據中心來說是理想的光模組方案。
相關文章:100G QSFP28光模組對比