800G FR4解決方案:高速數據傳輸的理想選擇
隨着業務規模和業務範圍的擴大,數據中心面臨著日益增長的數據處理需求。大數據、物聯網(IoT)和雲計算等數據密集型應用推動了數據中心流量的激增,從而加大了用戶對更大容量800G光模組解決方案的期待。800G光模組解決方案旨在滿足市場對更高帶寬、更低功耗和更低延遲的傳輸需求,是滿足通信和數據中心發展需求的不二選擇。因此,新建800G數據中心,或將現有的數據中心速率從400G升級到800G,已經成為了許多大型互聯網公司的下一步選擇。
800G FR4光模組是什麼
800G FR4光模組主要用於高速光通信系統,提供多種封裝類型,例如QSFP-DD、OSFP封裝。該光模組使用單模光纖,支持鏈路距離長達2km,並內置博通(Broadcom)7nm DSP芯片。它的最大功耗為19W,符合IEEE802.3ck、IEEE 802.3cu和QSFP-DD MSA標準,適用於數據中心互連、雲計算網絡和大規模計算等高密度通信環境。
800G FR4光模組解決方案
直連解決方案
在直連方案中,800G FR4光模組一般用於連接葉交換機到脊交換機、脊交換機到核心交換機,支持最長2km的鏈路距離。它採用自主開發的53G EML(電吸收調製激光)技術,可與另一個800G FR4光模組相互操作,提供經濟高效的高性能解決方案。
分支解決方案
在分支方案中,800G FR4光模組則會與脊交換機或核心交換機連接,支持最長2km的鏈路距離。它有四個光口,可用於連接兩個400G光模組。同時,800G FR4光模組滿足CMIS5.0標準,配備全面的光模組狀態監控和信息診斷功能,對網絡運營和維護有很大的幫助。
800G FR4解決方案的主要優勢
-
高密度:QSFP-DD/OSFP光模組能夠提供更高的帶寬速率,增加傳輸容量。
-
低功耗:800G FR4光模組配備DSP芯片,能夠降低功耗,提高集成度。
-
靈活部署:800G FR4光模組能夠提供靈活的分支或直連布線方案,方便數據傳輸的平穩升級過渡。
飛速(FS)800G光模組
序號 | 產品名稱 | 產品型號 | 產品參數 |
1 | 光模組 | QDD-DR8-800G | PAM4,1310nm,500m,DOM,MTP/MPO-16,單模 |
2 | QDD-DR4-400G | PAM4,1310nm,500m,DOM,MTP/MPO-12,APC,單模 | |
3 | QDD-FR4-400G | PAM4,1310nm,2km,DOM,雙工LC,單模 | |
4 | QSFP-DR-100G | 單波長,1310nm,500m,DOM,雙工LC,單模 | |
5 | 無源高速線纜 | QSFP-100G-PC01 | 1m,無源,QSFP28轉QSFP28,30AWG |
6 | 服務器 | TS4620 |
6U塔式服務器,4個3.5''/2.5''熱插拔SAS/SATA/SSD硬盤托架
2x1G RJ45端口,550W冗餘電源
|
7 | 交換機 | MSN4410-WS2FC |
24x100G QSFP28-DD,8x400G QSFP-DD
|
結論
800G FR4光模組解決方案能夠提高數據中心和通信網絡的傳輸速率,是實現高速傳輸數據的理想選擇。飛速(FS)的一系列可選產品配合其靈活的布線方案,能夠幫助用戶輕鬆實現高帶寬和高性能數據傳輸,提高網絡性能和可靠性,支持新應用和技術的快速部署。