服務器電源線的分類及應用
服務器電源線是由插頭、電纜和插座三個部分組成,主要是用來連接服務器和電源分配器。而各個國家根據連接器類型和電壓等級的不同,有着不同的電源線標準,這樣導致服務器電源線的分類眾多,選擇合適的服務器電源線在網絡系統中是非常重要的。本文飛速(FS)旨在介紹常見的服務器電源線分類及其應用。
服務器電源線的分類及應用
現如今市面上,最常見的服務器電源線類別有兩種,一種是IEC60320電源線,另一種是NEMA電源線。
1.IEC60320電源線
IEC60320電源線顧名思義符合IEC60320標準,這是一款最大電壓為250V的電源線,雖說各個國家都有不同的電源線標準及類型,但是IEC60320標準是大多數國家使用的國際標準。以下是根據電流、電壓的不同對連接器進行的分類,其中“C”代表IEC60320製造的連接器代碼標準。
IEC60320電源線的插頭和插座都是奇、偶數的結構,比如,最常見的母頭是C14,公頭是C13的IEC60320電源線。
2.NEMA電源線
NEMA電源線是遵循NEMA標準的一款電源線,通常在北美國家以及一些遵循NEMA標準的國家使用。NEMA電源線根據插頭、插座類別的不同也被分為了眾多型號,其中插頭為NEMA 5-15P的電源線是一款被廣泛使用的兩孔三線電源線,擁有三線電路。其額定電流為15A,電壓為125V,但在一般情況下它只能承受110V。
以上兩種類型的服務器電源線都是應用於數據中心,只不過IEC60320電源線使用地區在美國,NEMA電源線使用地區一般在北美和遵循NEMA標準的其他國家。
飛速(FS)服務器電源線優勢
飛速(FS)擁有不同種類的服務器電源線,其插孔數、規格等具有多解決方案可適應不同場景,除此之外,飛速(FS)提供的服務器電源線不僅採用了精密鑄造技術,保持了高生產效率和質量,更是具備以下四大優勢:
1.服務器電源線的接頭符合標準接頭,插拔方便,而且內部含有塑料框架,有一定的固定硬件和穩定插接的作用,具有較高的安全性。
2.服務器電源線採用了結構輕薄的純銅三針插頭,具備良好的導電性,保證傳輸更加穩定,而且還不易發熱。
3.服務器電源線的電纜是採用的無氧銅芯線,其電阻小,信號強,具備良好的耐電弧性。
4.服務器電源線的絕緣層採用了優質環保阻燃PVC材料,防火防水防漏電,使用壽命更長。
總結
在數據中心,服務器電源線擔任着重要的角色,主要是負責連接服務器和電源分配器,給網絡設備供電。可以最大限度地減少PDU和有源設備之間的冗餘長度以及電纜的鬆弛,輕鬆地識別了不同設備,是網絡設備供電理想的解決方案。