飛速(FS) S3900系列交換機兼容光模組和線纜
飛速(FS) S3900系列交換機是一組Layer 2+(Layer 3 Lite)高性能千兆可堆疊網管型交換機,可用於服務供應商(ISPs)和多系統運營商 (MSOs),為家庭用戶提供高達千兆帶寬的三重播放服務,或用在中小企業網和園區網的接入/匯聚層。S3900支持豐富的業務特性,靈活的網絡部署和完善的安全控制策略,能滿足網絡對擴展性,可靠性和安全性的需求。以下是S3900系列的特徵概述,產品參數以及連接方案。
更多S3900系列交換機配置操作說明請參閱:飛速(FS) S3900系列交換機基於IP子網劃分VLAN配置指南
飛速(FS) S3900系列交換機特點
S3900系列交換機含三款交換機 - S3900-48T4S, S3900-24T4S和S3900-24F4S,配備24/48個千兆以太網接口和4個萬兆上行接口(可用作堆疊端口)。此系列支持最多6臺同款交換機堆疊,且可用單個接口管理多臺交換機。除了出色的軟件功能,如高可用性,完善的安全特性和保護機制,豐富的QoS控制等,S3900系列還具備強大的硬件性能。具體產品參數見下表。
型號名 |
S3900-24T4S |
S3900-24F4S |
|
端口描述 |
24個自適應 10/100/1000端口, 4個10G SFP+端口 |
24個1G SFP端口, 4個10G SFP+端口 |
48個自適應 10/100/1000端口, 4個10G SFP+端口 |
交換容量y |
128 Gbps |
128 Gbps |
176 Gbps |
交換機芯片 |
BCM56150 |
BCM56151 |
BCM56150 |
最大堆疊數 |
6臺 |
6臺 |
6臺 |
閃存 |
64MB |
64MB |
64MB |
緩衝區 |
1.5MB |
1.5MB |
1.5MB |
MAC地址表 |
16K |
16K |
16K |
風扇 |
無 |
2個智能風扇 |
1個智能風扇 |
通風風向 |
-- |
前後 |
左右 |
電源 |
雙電源 |
雙電源 |
雙電源 |
工作溫度 |
0º~50ºC |
0º~50ºC |
0º~50ºC |
功耗 |
21W |
43W |
45W |
管理 |
命令行界面(CLI), Web界面,SNMP協議, LLDP協定 |
命令行界面(CLI), Web界面,SNMP協議, LLDP協定 |
命令行界面(CLI), Web界面,SNMP協議, LLDP協定 |
飛速(FS) S3900系列交換機兼容光模組和線纜
飛速(FS) S3900系列交換機支持一系列的1G和10G連接方案,包括SFP光模組、SFP+光模組和網絡跳線,以及DAC高速線纜和AOC有源光纜。詳情請見以下表格。
型號名 |
標準 |
傳輸介質 |
傳輸距離 |
1GE SFP光模組及網絡跳線 |
|||
SFP-GB-GE-T (20036) |
10/100/1000BASE-T |
超五類網絡跳線 |
100m |
SFP-GB-GE-T (20057) |
1000BASE-T |
超五類網絡跳線 |
100m |
SFP1G-SX-85 (29838) |
1000BASE-SX |
50/125μm MMF |
550m |
SFP1G-SX-31 (29848) |
1000BASE-SX |
50/125μm MMF 9/125μm SMF |
2km |
SFP1G-LX-31 (29849) |
1000BASE-LX/LH |
9/125μm SMF |
10km |
SFP1G-LX-31 (29851) |
1000BASE-LX/LH |
9/125μm SMF |
20km |
SFP1G-LH-31 (29853) |
1000BASE-EX |
9/125μm SMF |
40km |
SFP1G-EX-55 (29854) |
1000BASE-EX |
9/125μm SMF |
40km |
SFP1G-ZX-55 (29856) |
1000BASE-ZX |
9/125μm SMF |
80km |
SFP-GE-BX |
1000BASE-BX |
9/125μm SMF |
20/40/80/120km |
1000BASE-CWDM SFP |
1000BASE-CWDM |
9/125μm SMF |
20km-100km |
1000BASE-DWDM SFP |
1000BASE-DWDM |
9/125μm SMF |
40km-100km |
超五類網絡跳線 |
超五類非屏蔽/屏蔽網絡跳線,用於1000base-T端口,傳輸距離達100m |
||
六類網絡跳線 |
六類非屏蔽/屏蔽網絡跳線,用於1000base-T端口,傳輸距離達100m |
||
10GE SFP+光模組及高速線纜 |
|||
SFP-10G-T (66612) |
10GBASE-T |
超六類網絡跳線 |
100m |
SFP-10GSR-85 (11589) |
10GBASE-SR |
50/125μm MMF |
300m |
SFP-10GSR-85 (29899) |
Dual-Rate 1000BASE-SX and 10GBASE-SR |
50/125μm MMF |
300m |
SFP-10GLR-31 (11591) |
10GBASE-LR |
9/125μm SMF |
10km |
SFP-10GLR-31 (29901) |
Dual-Rate 1000BASE-LX and 10GBASE-LR |
9/125μm SMF |
10km |
SFP-10GLRM-31 (11590) |
10GBASE-LRM |
50/125μm MMF 9/125μm SMF |
220m 300m |
SFP-10GER-55 (11592) |
10GBASE-ER |
9/125μm SMF |
40km |
SFP-10GZR-55 (11595) |
10GBASE-ZR |
9/125μm SMF |
80km |
SFP-10GZRC-55 (50009) |
10GBASE-ZRC |
9/125μm SMF |
100km |
SFP-10G-BX |
10GBASE-BX |
9/125μm SMF |
20/40/80/100km |
10G CWDM SFP+ |
10G CWDM SFP+ |
9/125μm SMF |
10km-80km |
10G DWDM SFP+ |
10G DWDM SFP+ |
9/125μm SMF |
40km-80km |
可調10G DWDM SFP+ |
C波段可調10G DWDM SFP+ |
9/125μm SMF |
80km |
DAC高速線纜 |
10G SFP+Cu |
SFP+ DAC高速線纜 |
10m |
AOC有源光纜 |
10GBASE-SR |
SFP+ AOC有源光纜 |
30m |
總結
隨着用戶端帶寬不斷提高,網絡交換機需要提供更高的轉發性能和萬兆端口擴展能力。飛速(FS) S3900 系列可堆疊交換機擁有優秀的軟硬件性能和高擴展性,能充分保護用戶投資,滿足日漸增長的網絡帶寬需求。 如需更多信息,敬請訪問飛速(FS)或聯繫客服。