IDC機房有哪些設備?如何組建中小企業IDC機房
隨着互聯網不斷發展的需求,中小型數據中心得到迅速發展,並在中國互聯網產業中佔據重要地位。IDC機房的構建質量對企業長遠發展具有深遠影響,其建設過程不僅涵蓋複雜的技術和人力因素,還需配備專業的運維團隊。因此,本文將為您揭示IDC機房所需的關鍵設備,並為您指導中小企業如何組建IDC機房,為您提供未來自主建設IDC機房的參考和指引。
IDC機房概述
IDC,即互聯網數據中心,不僅是數據儲存的核心,更是數據流通的樞紐,其在數據交換最為密集的區域發揮着至關重要的作用。IDC機房,作為網絡運營商或政府企業的重要設施,專門用於存放服務器,旨在為用戶提供高效、穩定的IT服務,滿足其數據處理和交換的需求。
IDC機房設備
中小型數據中心機房裡常見的設備包括機櫃(機架)、KVM 交換機、接入/匯聚交換機、路由器、光纖跳線、網線、理線/配線架等,這些設備共同協作,確保客戶與服務器之間的順暢連接與數據傳輸。
25G/40G/100G光模組 | |||
S5860和S5870系列L3企業交換機配備可靠的Broadcom芯片組,支持PicOS®和MLAG,適用於可擴展的企業和園區網絡。SFP+上行端口,並支持最多8臺堆疊,適用於部署在邊緣網絡中。
|
飛速(FS)25G/40G/100G集成了Macom芯片組,支持DOM,並在主機設備中通過互操作性驗證,設計用於校園、數據中心和雲部署。 |
飛速(FS)MTP®高密度布線產品採用工業標準的USConeC連接器和康寧光纖,確保數據中心中連接可靠性。
|
飛速(FS)Cat6a網線採用純裸銅,具有高導電性和低信號傳輸衰減。,採用八芯四對精準對絞技術,能夠提供穩定的高速網絡連接,確保數據傳輸的準確性和可靠性。
|
如何組建中小企業IDC機房
構建IDC機房是突破企業互聯網帶寬瓶頸的關鍵策略。隨着市場需求的不斷攀升,IDC機房成為增強中小企業業務競爭力的有力手段。以下是中小企業IDC機房搭建的詳細步驟。
1、明確需求
例如,在選擇IDC機房時,對機房的地理位置、面積大小(如是否需達到1000㎡或至少100㎡)並無統一的硬性要求,而是需根據企業的實際需求和預算來決定。同時,機櫃(架)的數量也應根據業務需求、設備數量和空間布局來合理規劃。
在機櫃的選擇上,無論其長寬高如何,都應確保支持19"標準安裝設備,這是為了確保設備的兼容性和安裝的標準化。此外,機櫃的送風方式也是需要考慮的因素之一,因為適當的散熱設計能夠確保服務器等設備的穩定運行。
2、機房的選取與整改
包含機房空間的規劃(需要安裝UPS電源電池組、空調設備、上下通風管道、機櫃)。同時要考慮是否需要預留安保監控區、工程師辦公區。明確機房周圍資源(是否有移動公司傳輸資源)等。
3、按照用戶需求、傳輸資源情況等設計網絡拓撲。
中小型數據中心網絡設計應遵循層次化結構原則,通常涵蓋核心層、匯聚層和接入層。然而,為了簡化網絡層次、減少網絡延時、降低固定資產投資並促進節能減排,可以考慮將核心層和匯聚層合併設置。這種合併有助於減少設備數量和複雜度,同時提升網絡效率和性能。
(1)核心層作為整個IDC網絡的出口,核心層設備在進行設備選型時應考慮以下性能指標:
①高可靠性:所選設備應提供關鍵部件如主控板、交換板、路由板、電源等的冗餘配置, 同時應滿足設備間的快速切換;
③支持各種動態路由協議(IGB、BGP),支持大路由容量和BGP會話數量;
④具有靈活豐富的路由控制和過濾功能,支持 IGP/BGP 多路徑負載分擔功能;
⑤支持 IPv4/IPv6 雙棧,通過中國電信組織的 IPv6 相關測試;
⑥具有高密度、大容量的端口;
⑦具有大容量端口緩存,減少擁塞時的丟包;
⑧具有完善的QoS支持能力。
(2)匯聚層設備作為中小型數據中心的出口橋樑和內部交換核心,要求具有高性能、高可靠性。匯聚層設備選型應參照以下性能指標:
①模塊化、高可擴展性;
②具有高密度、大容量的端口,常用接口類型包括萬兆和千兆以太網接口;
③具有高速的路由交換能力;
④支持各種動態路由協議(IGB、BGP)和路由策略;
⑤支持 IPv4/IPv6 雙棧,通過電信運營商的IPv6相關測試;
⑥具有較大容量端口緩存,減少擁塞丟包;
⑦具有完善的QoS支持能力。
(3)接入層設備選型應參照以下性能指標:
①具有高密度端口容量;
②具有高速交換能力;
③支持端口速率控制;
④具有較大容量板卡/端口緩存,減少擁塞丟包;
⑤具有完善的QoS支持能力。
4、購買並配置機櫃(機架)等設備
①為合理規劃機房內氣流組織,建議機房內機架統一按面對面、背靠背方式排列,即 相鄰二列機櫃的正面板相對或者背面板相對排列。其中冷通道應不少於 1000mm,熱通道應不少於700mm。
②IDC機房應按照機架高低功率密度進行分區。
③IDC圍護結構的材料應滿足保溫、隔熱、防火、防潮、少產塵等要求。
自建IDC機房與託管IDC機房的區別
在自建IDC機房中,為了充分利用空間,通常會選擇在機櫃內並行疊放多層服務器。目前IDC機房主要分為兩類:自建機房和IDC服務商提供的機房。
自建機房通常源於企業或單位內部特定的需求或要求,這些機房專為企業內部使用而設計,不對外開放。相比之下,IDC服務商提供的機房則是商業用途,專註於為用戶提供服務器託管、租用等多元化服務。這類機房不僅專業性更強,而且提供的服務種類繁多,滿足不同客戶的各種需求。
如何選擇自建IDC機房與託管IDC機房
其實,一般市面上說的自建IDC機房大多都是具備ISP資格和三大網絡運營商簽訂合作協議,不會自建設施。
IDC機房建設是一項龐大而複雜的工程,它涉及多個主管部門如國家工信部、國土局、國家電力局以及運營商等的許可和資質審核。在人員配置方面,不僅需要專業的項目建設負責人和BD經理,還需要一支具備數據中心技術知識的專業運維團隊。
鑒於自建IDC機房所需的時間成本、資金投入以及專業技術人才的高要求,只有銀行、大型國企、政府和互聯網等行業中的大型企業才具備這樣的實力和資源去自行建設IDC機房。對於絕大多數企業而言,選擇將服務器託管或租賃給專業的IDC服務商,往往更為經濟、高效且便捷。
總結
隨着互聯網行業的高速增長,許多企業因內部需求而傾向於自建IDC機房,然而其複雜性和挑戰也是顯而易見的。如果您在IDC機房建設方面有任何疑問或需要專業建議,歡迎訪問飛速(FS)官網,我們的專業團隊將竭誠為您解答,並提供最適合您需求的解決方案。