你真的了解10G以太網嗎?
為了滿足不斷增長的帶寬需求,10G、40G和100G以太網標準依次在近幾十年內被提出。現在,千兆以太網已經成為家喻戶曉的名詞,它具有高速率、低成本、高可靠性、安裝簡便、維護容易和可升級能力強等優點,是一種非常流行的局域網技術。本文將詳細介紹10G以太網技術。
10G以太網標準
10G以太網標準由IEEE 802.3ae工作組負責起草,目的是:擴展802.3協議,使之能以10Gbps的速率傳送數據;擴展以太網的應用範圍,使之支持廣域網連接。
10G以太網繼承並發揚了原有的IEEE 802.3協議,它仍使用IEEE 802.3以太網媒質訪問控制(MAC,media access control)協議,與IEEE 802.3以太網具有相同的幀格式和幀長範圍。下圖是10G以太網協議IEEE 802.3ae的結構模型圖,從圖中我們可以看出,以太網物理層用於連接物理介質和MAC層。物理層又可以分為物理介質相關(PMD,physical medium dependent)和物理編碼子層(PCS,physical coding sublayer),PMD提供物理介質連接方式(例如光模組屬於PMD);PCS由編碼模塊(例如64B/66B)和串並變換模塊組成,對MAC層技工適於XGMMII的數據信號。此外,IEEE 802.3ae還定義了兩種PHY:局域網PHY和廣域網PHY,廣域網PHY是在局域網PHY的基礎上增加了一些特性,它們只是在PCS子層有所不同。
10G以太網的PMD接口
下表是10G以太網的PMD接口可以支持的介質類型和標準,不同的介質和標準支持的傳輸距離也不相同:
標準 | 工作波長 | 傳輸類型 | 傳輸距離 | 介質 |
---|---|---|---|---|
10GBASE-SR | 850nm | 串行 | 300m | 多模光纖 |
10GBASE-LRM | 1310nm | 串行 | 220m | 多模光纖 |
10GBASE-LX4 | 1310nm | WDM | 300m/10km | 多模光纖/單模光纖 |
10GBASE-LR | 1310nm | 串行 | 10km | 單模光纖 |
10GBASE-ER | 1550nm | 串行 | 40km | 單模光纖 |
10GBASE-ZR | 1550nm | 串行 | 80km | 單模光纖 |
10GBASE-CX4 | / | 4通道 | 15m | 雙軸電纜 |
10GBASE-T | / | 雙絞線 | 100m | 非屏蔽電纜 |
10G以太網的應用
10G以太網在局域網、城域網和廣域網中都有着十分廣闊的應用。
局域網中的10G以太網
以太網是高性能局域網環境中應用最廣泛的技術,與千兆以太網一樣,10G以太網同樣支持單模或多模光纖。使用10G以太網可以使網絡運營商更自由的選擇數據中心的位置,並可以同時支持80 km以內的多個園區網。在數據中心,交換機和交換機、交換機和服務器之間可以使用成本較低的多模光纖作為10G網絡主幹。10G主幹網構建好了後,運營商就可以提供視頻流、醫學圖像等高帶寬業務。下圖是10G局域以太網的示例:
城域網/存儲區域網中的10G以太網
以太網具有低成本、廣泛應用和後向 等特點。在城域以太網中,數據包可以從服務器端的以太網口輸出、通過傳輸網絡到銅纜、最後到達用戶終端,中間無需對數據幀進行任何拆裝或協議轉換,整個城域範圍都是以太網。10G以太網從功能上能保證這種無縫連接。在10G城域以太網中,服務器端和各端站之間的網絡節點可以全部採用10G以太網交換設備,也可以採用支持DWDM技術的傳輸設備支持中間數據傳輸。
廣域網中的10G以太網
10G以太網可以將互聯網和一般網絡通過SONET/SDH網絡進行高速連接,由於10G以太網具有WAN網絡端口,這種連接非常方便,且費用很低。需要注意的是,將10G以太網通過SONET/SDH網絡連接到互聯網時,同樣需要考慮網絡接入中的安全和管理等問題。
結束語
10G以太網不僅具有較高的傳輸速率,其傳輸距離也大大提高了,它既可以支持單模光纖連接,也可以支持多模光纖連接,使用單模光纖連接的10G以太網傳輸距離可以達到80km。總的來說,10G以太網技術基本繼承了以太網、快速以太網及千兆位以太網技術,因此在用戶普及率、使用方便性、網絡互操作性及簡易性上皆佔有極大的優勢。