推動光模組技術發展:從400G、800G到1.6T
隨着數據通信領域的持續發展,對於更快、更高傳輸速率的需求也在不斷增長。作為現代數據傳輸的基石,光模組技術不斷進步以滿足這一需求。其中一項重大進展是網絡速率從400G提升到800G,並將向1.6T繼續發展。讓我們深入探討這些技術的演變,探索每一代是如何在前一代基礎上構建的。
400G光模組
400G光模組的推出標誌着數據傳輸能力的重大飛躍,QSFP-DD和OSFP封裝已成為400G速率的常見光模組封裝。這些光模組利用先進的調製技術,如PAM4,以400Gbps的速率進行數據傳輸。通過採用更高階的調製技術和複雜的前向糾錯機制,400G光模組顯著提升了光纖網絡的容量,實現了更快、更高效的數據傳輸。
飛速(FS)400G光模組亮點
飛速(FS)的400G光模組具備低功耗、高密度和高速傳輸等優勢,可用於850nm~1331nm波長範圍內的400G以太網連接。飛速(FS) 400G光模組通過使用不同類型的連接器和光纖跳線,從而實現不同的傳輸距離。以下是它們的亮點:
-
豐富產品線:飛速(FS)提供各種型號的400G光模組,包括QSFP-DD、OSFP、QSFP112等,可根據客戶的設備接口和傳輸需求進行選擇。
-
先進的調製技術:這些400G光模組採用高效的調製技術,如PAM4(脈衝幅度調製),可以在現有光纖基礎設施上實現更高的數據速率,同時提高信號質量。
-
低功耗:飛速(FS)400G光模組低功耗,實現節能的同時可提供高速傳輸,降低運營成本。
-
兼容性和互操作性:飛速(FS)400G光模組可適配各大品牌設備,包括主流交換機、路由器和服務器,已在真機環境中測試驗證其互操作性,在實際應用場景中更具實用性。
-
遠距離傳輸:飛速(FS)400G光模組可支持100m~40km的傳輸距離,客戶可根據具體應用需求選擇合適的400G 光模組。
-
多信道設計:飛速(FS)400G光模組採用多信道設計,通過將8個50Gbps速率的信道組合在一起,實現了400Gbps的總速率,從而有效提高了光纖的利用效率。
800G光模組
借鑒400G光模組的成功經驗,行業積極推動800G光模組的發展,以滿足對不斷增長的更高帶寬需求。通過集成電路技術和信號處理算法的創新,800G光模組實現了傳輸速率的突破和數據容量的翻倍,同時引入增強光譜效率實現了對網絡資源的優化。
800G數據中心的關鍵技術
隨着數據中心網絡對更快數據傳輸的需求不斷增長,出現了兩項關鍵技術:800G光纖和800G以太網。
800G光纖利用光模組在光纖上傳輸800Gbps數據,採用2個400G或8個100G光模組配置實現數據傳輸,主要用於連接超大規模數據中心,成本更高且功耗較大,儘管仍處於初期部署階段,但800G光纖改善了網絡性能。
另一方面,800G以太網是由以太網技術聯盟於2020年4月制定的標準,可通過以太網傳輸800Gbps數據,支持不同應用和距離的各種PHY和MAC參數。儘管提供了更大的容量和靈活性,但由於技術複雜性和標準化需求,800G以太網的採用受到了一定的限制。
飛速(FS)800G光模組亮點
飛速(FS)800G光模組採用多種封裝,如QSFP-DD和OSFP,以適配不同的網絡設備和需求。它們採用先進的調製方案和相干光學技術,即使在長距離傳輸時也能確保強大的性能。憑藉先進的技術,飛速(FS)800G光模組通過光纖跳線處理超高帶寬,具有更高的實用性和可靠性。以下是飛速(FS)800G光模組的亮點。
-
先進光子技術:飛速(FS)800G光模組採用先進光子技術,包括相干光學和先進的DSP(數字信號處理)算法,以處理與更高速率數據傳輸相關的複雜問題。
-
低功耗:800G光模組採用CPO(相干可插拔)通信技術,有效利用光纖跳線的帶寬,實現節能,從而降低功耗。
-
低延遲:800G光模組採用光子集成電路(PIC),降低了800G鏈路延遲,非常適用於實時應用和高頻交互,例如金融交易、雲計算和大型數據中心。
-
多信道設計:800G光模組採用8信道設計,每個信道的傳輸速率為100Gbps或200Gbps。多信道設計增加了傳輸帶寬,提供更高的數據吞吐量。例如,QDD-DR8-800G是一款支持2x400G/8x100G分線的800G光模組,可實現更高的端口密度。
800G QSFP-DD光模組
QDD-DR8-800G | QDD-SR8-800G | QDD800-PLR8-B1 | |
中心波長 | 1310nm | 850nm | 1311nm |
接口 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
最大傳輸距離 | 500m@單模 | 30m@OM3/50@OM4 | 10km |
調製 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
發射器類型 | EML | VCSEL | EML |
芯片 | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
功耗 | ≤16.5W | ≤13W | ≤18W |
應用 |
以太網、數據中心、800G到2x400G分線、800G到8x100G分線 |
以太網、數據中心 |
以太網、數據中心、800G到2x400G分線、800G到8x100G分線 |
800G OSFP光模組
OSFP-2FR4-800G | OSFP-DR8-800G | OSFP800-2LR4-A2 | OSFP800-PLR8-B1 | OSFP800-PLR8-B2 | OSFP-SR8-800G | |
中心波長 | 1271nm, 1291nm, 1311nm和1331nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm和1331nm | 1310nm | 1310nm | 850nm |
接口 | 雙LC雙工 | 雙MTP/MPO-12 | 雙LC雙工 | MTP/MPO-16 | 雙MTP/MPO-12 | 雙MTP/MPO-12 |
最大傳輸距離 | 2km | 500m@單模 | 10km | 10km | 10km | 50m |
調製 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
發射器類型 | EML | EML | EML | EML | EML | VCSEL |
芯片 | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
功耗 | ≤16.5W | ≤13W | ≤18W | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤14W |
應用 |
以太網、數據中心、800G到2x400G分線 |
以太網、數據中心、800G到2x400G分線、800G到8x100G分線 |
以太網、數據中心、800G到2x400G分線 |
以太網、數據中心、800G到2x400G分線、800G到8x100G分線 |
以太網、數據中心、800G到2x400G分線、800G到8x100G分線 |
以太網、數據中心、800G到2x400G分線 |
未來的1.6T光模組
這款1.6T OSFP光模組設計為提供八個信道,每個信道傳輸速率為200Gbps,依賴單一的OSFP接口提供1.6Tbps的總帶寬。針對各種應用場景進行優化,尤其是在光纖領域內,該光模組採用PAM4調製方案,有效地將每個通道的電信號強度從50G提升至100G。
QSFP-XD技術概述
雖然OSFP1600支持未來搭載200G電信道的交換芯片,但1.6T光模組與100G電信道結合也備受關注。為滿足這一需求,OSFP-XD封裝被研發出來,通過將電信道數量由原有的8條增加到16條,OSFP-XD光模組提供了16個100G信道的1.6T密度,並在未來將提供16個200G信道的3.2T密度。
QSFP-XD光模組優勢
-
出色的系統性能:該光模組是當前市場上最密集的可插拔光學解決方案,支持16個電信道,每個電信道可實現100G或200G的傳輸速率,從而實現1.6T或3.2T的總數據速率。其封裝與OSFP(八通道小型可插拔)相同,但採用了更高密度的連接器和光纖跳線組件。該光模組可與800G OSFP光模組進行堆疊或組合使用,滿足未來芯片密度增長需求,提高了系統吞吐量和效率。
-
技術兼容性強:QSFP-XD光模組可支持不同的光學技術,包括100G Lambda、200G Lambda和相干技術。廣泛適用於各種傳輸需求和應用場景,支持在0~70°C範圍內實現長達2km的傳輸距離。其低於23W的功耗能夠實現高速、高效和高度可靠的數據傳輸,成為數據中心、雲計算等應用的理想選擇。
-
多功能和以客戶為中心:該光模組具備所有可插拔光模組的優勢,包括可配置性、可維護性、技術靈活性等。同時保留了成熟的供應鏈業務模式,使客戶能夠從眾多品牌中選擇合適的產品和服務。
總結
1.6T光模組代表着對未來超大規模數據傳輸和能源高效傳輸需求的滿足,這些需求將通過技術的不斷進步得以實現。這些光模組將在PAM4、數字信號處理(DSP)和硅光子學等基礎技術的基礎上持續創新,探索潛在的新調製技術,如相干光學或更高階的PAM方案。然而,光模組技術的發展並不止步於1.6T。未來,行業展望着更高達3.2T甚至更高速率的發展。這是一個持續不斷的創新過程,每一次技術躍升都將推動數據通信行業蓬勃發展。