100G QSFP28 PSM4光模組綜合介紹
隨着網絡傳輸速率的不斷升級,100G光模組市場正在蓬勃發展,其中,100G QSFP28 PSM4光模組作為一種低成本實現中長距離傳輸的100G光模組,被廣泛應用於園區數據中心互聯,那麼您對它了解多少?本文將為您詳細介紹100G QSFP28 PSM4光模組。
QSFP28 PSM4光模組概述
什麼是QSFP28 PSM4光模組?
100G QSFP28 PSM4光模組內置數字診斷功能,符合100G PSM4 MSA標準。與100G QSFP28 SR4光模組不同的是,100G QSFP28 PSM4光模組採用了單模光纖並行的傳輸模式,可在波長為1310nm的單模光纖上實現2千米的信號傳輸。100G QSFP28 PSM4光模組採用MTP/MPO接口設計,擁有四條並行傳輸通道,每通道傳輸速率為25Gbps。
QSFP28 PSM4光模組的工作原理
100G QSFP28 PSM4光模組通過Layser陣列將並行電輸入信號轉換為並行光信號,然後在MTP/MPO單模帶狀光纖上並行傳輸;到達接收端後,PIN陣列將並行光信號轉換為並行電信號。由此可見,100G QSFP28 PSM4模塊的工作原理與100G QSFP28 SR4光模組的工作原理大同小異, 不同之處在於前者在單模光纖上運行,而後者在OM3/OM4多模光纖上運行。若想了解更多有關100G QSFP28 SR4光模組的信息可訪問《您對QSFP28 SR4光模組了解多少?》。
圖1:QSFP28 PSM4光模組工作原理示意圖
飛速(FS)QSFP28 PSM4光模組參數表
飛速(FS)致力於為全球企業客戶提供穩定安全、高效便捷的高速通信解決方案,能在線供應符合QSFP28 MSA、IEEE 802.3ba 100GBASE-PSM4和IEEE 802.3bm CAUI-4標準的100G QSFP28 PSM4光模組,經流量測試、環境測試、真機測試等一系列測試,它不僅能與其他品牌的100G QSFP28 PSM4光模組通信,也能應用在市場上眾多的品牌交換機、路由器等設備上,如Cisco,Juniper,Arista,Brocade,Dell等,目前該模塊已得到客戶的認可。下表為飛速(FS)100G QSFP28 PSM4光模組的基本參數。
型號 | QSFP28 PSM4光模組 |
---|---|
波長 | 1310nm |
連接器 | MTP/MPO-12 |
光纖類型 | 單模光纖跳線 |
發射光功率 | -10~3dBm |
支持的協議 | 100G以太網和MSA標準 |
最大傳輸速率 | 103.1 Gbps |
最大傳輸距離 | 500m |
激光器類型 | 4x DFB |
是否支持DDM/DOM | 支持 |
接收靈敏度 | <-11.5dBm |
工作溫度 | 0℃~70℃ (32~158°F) |
CDR(時鐘和數據恢復) | TX和RX端內置CDR |
QSFP28 PSM4光模組的優勢
1. 飛速(FS)所有的QSFP28 PSM4光模組都經過一系列的嚴格測試來確保其高性能和兼容性,可與其它符合行業標準的品牌的100G PSM4光模組互相連通。.
2. 飛速(FS)為所有QSFP28 PSM4光模組提供一年內退換貨服務及五年保修承諾。
3. 飛速(FS)QSFP28 PSM4光模組可以通過FS Box(光模組編碼器)實現現場改碼,支持超200個品牌設備寫碼。.
4. 中國大陸地區購買飛速(FS)QSFP28 PSM4光模組可享受順豐物流支持,我們承諾80%以上的訂單可在下單當天發貨。
QSFP28 PSM4光模組應用場景
QSFP28 PSM4光模組是傳輸距離小於500m的低成本理想解決方案。一方面,它可以用於100G到100G的直接連接。另一方面, QSFP28 PSM4光模組也可以應用於短距離實現25G到100G的遷移。
100G-100G直連方案
100G-100G直連方案只需要將兩個100G QSFP28 PSM4光模組插入對應的100G交換機,再用MTP光纖跳線相連即可
圖2:100G QSFP28 PSM4光模組100G直連方案
25G-100G遷移方案
如何將網絡從25G遷移到100G?實現25G到100G遷移的方法非常簡單——使用100G QSFP28 PSM4光模組和4個25G SFP28 LR光模組,通過MTP轉LC OS2單模光纖跳線連接即可。
圖3:100G QSFP28 PSM4光模組25G-100G互連方案
QSFP28 PSM4光模組常見問題解答
問題1:什麼是100G PSM4標準?飛速(FS)的QSFP28 PSM4光模組是否符合該標準?
答:100G PSM4標準是一種多源協議(MSA),是除IEEE 100G以太網標準以外的另一種定義光模組的標準。該標準定義了100G QSFP28 PSM4光模組通過單模光纖提供四個25Gbps的收發通道,且專門為中長距離網絡布線而設計的光模組。飛速(FS)所有的QSFP28 PSM4光模組均完全符合QSFP28 MSA和IEEE 802.3bm 100GBASE PSM4標準。
問題2:可以使用單模分支跳線將100G QSFP28 PSM4光模組與4個25GBASE LR SFP28光模組連接嗎?
答:可以的。這種連接方案是可行的。
問題3:QSFP28 PSM4光模組的品牌名後帶“兼容”是什麼意思?你們會檢測QSFP28 PSM4光模組的兼容性嗎?
答:QSFP28 PSM4光模組的品牌名後帶“兼容”是指每個不同品牌對應一個兼容模塊。飛速(FS)會檢測每隻QSFP28 PSM4光模組的兼容性,並提供真機檢測報告。
問題4:是否需要清潔QSFP28 PSM4光模組的連接器呢?
答:需要,灰塵和污染物會積聚在QSFP28 PSM4光模組的連接器上,有可能會導致發射光功率降低的問題,為了確保傳輸的穩定性,需要清潔QSFP28 PSM4光模組的連接器。
問題5:在設備中使用第三方兼容的QSFP28 PSM4光模組是否會對製造商提供的保修政策產生影響?
答:不會。網絡設備製造商不會要求您必須使用主流品牌的光模組,當網絡中出現故障時,只要該故障不是由於使用第三方兼容的光模組引起的,製造商會繼續提供保修政策,但是該模塊必須在保修期內。
相關文章: