為什麼CMP六類網線比CMR六類網線貴?有何不同?
隨着防火安全意識不斷提高,越來越多的用戶都會傾向於購買阻燃電纜,其中,CMP和CMR是安全性最高的兩種防火等級,也是六類網線中最常見的兩種防火等級。那麼CMP六類網線和CMR六類網線有什麼不同?為什麼CMP六類網線價格高於CMR六類網線?
CMP六類網線 VS CMR六類網線:有何不同?
在了解CMP六類網線和CMR六類網線之前,我們首先應該弄清楚網線阻燃材料。目前,阻燃網線主要分為兩大類:含鹵阻燃網線(即UL系列阻燃網線,美國防火標準)和無鹵低煙阻燃網線(LSZH網線,歐洲國家防火標準)。CMP六類網線和CMR六類網線都屬於UL系列阻燃網線,防火等級分別為CMP、CMR,具備高阻燃能力,UL定義指出,CMP等級的網線和CMR等級的網線均能在燃燒擴散不到5米內自行熄滅。欲知更多防火等級相關知識可訪問《CM/CMR/CMP防火等級有何區別?CM/CMR/CMP級電纜網線如何選?》。
CMP六類網線概述
CMP六類網線是UL系列中防火等級最高的網線,即CMP六類網線,符合UL910標準,旨在火焰最大擴散到1.5米會自動熄滅。CMP六類網線通常由聚四氯乙烯(PTFE)或者氟化乙烯丙烯共聚物(FEP)製成,燃燒時會散發出較少的煙霧,適合安裝在通風管道或空氣處理設備(置於天花板上方或地板下方)使用的空氣迴流增壓系統中。
CMR六類網線概述
CMR六類網線也被稱為CMR六類網線,是UL標準中商用級別的網線,符合UL1666標準,旨在火焰最大擴散到3.6米會自動熄滅。CMR六類網線通常由高阻燃的聚氟乙烯(PVC)製成,燃燒時會散發鹵化氣體,鹵化氣體會迅速消耗空氣中的氧氣,從而達到滅火的目的,適用於垂直幹線子系統,可將語音、視頻、數據等信號傳送到建築物的不同樓層,常見於商業住宅。
簡而言之,CMP六類網線和CMR六類網線的不同之處在於材質、標準、防火等級、應用。
CMP六類網線和CMR六類網線的注意事項:
● CMP六類網線可代替CMR六類網線用在垂直幹線子系統,但CMR六類網線無法替代CMP六類網線。
●一定要嚴格按照布線環境選擇合適的六類網線,否則將可能造成經濟損失,甚至人員傷亡;如,本該在空氣迴流增壓系統中安裝CMP六類網線,卻選擇了CMR六類網線,如果不幸網線燃燒起來,煙霧會通過HVAC系統迅速蔓延到整個建築物內。
CMP六類網線PK CMR六類網線:為什麼CMP六類網線價格更高?
如果您細心留意,不難發現防火等級越高的六類網線價格越高,如CMP六類網線的價格高於CMR六類網線。這是為什麼呢?主要有以下兩大原因:
外護套材質
由上可知,CMP六類網線採用的是PTFE或者FEP材質,具備優越的耐化學性和機械性能,可在-25℃~125℃溫度間工作,成本高;而CMR六類網線採用的是PVC材質,相對來說成本低廉,燃燒時會釋放濃煙和鹵化氣體,工作溫度在0℃~70℃之間。
安全標準
由上可知,CMP六類網線和CMR六類網線所符合的安全標準不同,前者符合UL910標準,是最嚴格的安全標準,而後者符合UL1666標準,並沒有前者那麼高的要求,相對來說技術難度不大。
CMP六類網線 | CMR六類網線 | |
---|---|---|
安全標準 | UL910 | UL1666 |
外護套材質 | PTFE或FEP | PVC |
價格 | 貴 | 便宜 |
寫在最後
總的來說,雖然CMP六類網線和CMR六類網線都是阻燃網線,但前者在材質、安全標準上滿足更高的要求,可以帶來更多可能性;而CMR六類網線的價格是CMP六類網線的一半,甚至有時只有三分之一,可有效節省布線成本。因此,在選擇購買時,一定要遵循國家電氣規範選擇合適的六類網線,如,垂直幹線系統考慮到成本優先選擇CMR六類網線。如果您仍然不知道該如何選擇,可點擊右側在線技術諮詢按鈕了解更多。