使用葉脊架構和EVPN-VXLAN技術增強數據中心性能
為應對當前業務轉型和數據日益增長的趨勢,越來越多數據中心網絡選擇採用先進的葉脊架構和EVPN-VXLAN技術對網絡進行虛擬化。這種方法實現了高性能、高帶寬、低延遲的流量,並具有出色的可擴展性和靈活性。從傳統的核心-匯聚-接入模型過渡到葉脊架構,提高了互連帶寬,並簡化了擴展過程。除此之外,前瞻性的設備選擇也至關重要,這有助於預測技術進步和行業趨勢,以優化數據中心資源並助力核心業務的運營。
先進的數據中心網絡架構
高性能數據中心網絡架構從傳統的核心-匯聚-接入架構發展到葉脊架構,大幅度提高了網絡互連帶寬,使每個互連鏈路都能以100G帶寬運行,提升了可擴展性。同時這種架構實現了合理的網絡收斂比,適用於數據中心POD(交付點)內部和相互之間的內部流量優化。採用葉脊架構設計的三層底層網絡可實現核心交換機和接入交換機的解耦。當核心交換機與匯聚交換機之間,或者匯聚交換機與接入交換機之間出現流量瓶頸時,能夠通過增加上行鏈路和降低收斂率,實現水平擴展,同時對帶寬擴展需求影響較小。疊加網絡採用分布式網關,利用EVPN-VXLAN技術,可根據業務需求實現靈活且高適應性的網絡部署和資源分配。
這一解決方案借鑒了互聯網規模數據中心網絡的設計與實施經驗,採用葉脊網絡架構,整合EVPN-VXLAN技術以實現網絡虛擬化,從而為上層業務提供靈活可擴展的網絡基礎設施。數據中心網絡被劃分為生產網絡與辦公網絡,利用域防火牆進行有效隔離與保護,同時通過網絡防火牆實現辦公樓、實驗室與區域中心出口之間的互連。
數據中心的生產網絡和辦公網絡核心交換機實現了POD之間的互連和防火牆設備的快速連接,擁有160G高速網絡出口容量和1.6T的POD間通信帶寬。每個POD內部的水平網絡帶寬達到24T,為高性能計算集群(CPU/GPU)和存儲集群提供強大的支持,降低因網絡性能瓶頸導致的數據包丟失的可能性。
布線方案基於葉脊架構,每個POD內的交換機使用100G鏈路互連,並以TOR(機架頂部)模式部署,其中2-3個機櫃合併為一個TOR組,通過100G網絡連接到葉交換機。每個POD的葉節點被分為兩組,並分別部署在獨立的網絡機櫃中,從而增強了POD內跨機櫃級別的可靠性。這種方法可以產生清晰的網絡結構,從而簡化線纜的部署和管理流程。
高性能數據中心的前瞻性設備
在設計和建設高性能數據中心網絡時,預測至少未來五年的技術進步和行業趨勢以及運營成本至關重要。這種戰略遠見有助於優化現有數據中心資源的利用率,支持企業核心業務的運營。
網絡交換機的選擇在整個數據中心網絡設計中起着舉足輕重的作用。傳統解決方案傾向於利用機箱式設備來增強網絡系統的整體容量,從而提供有限的可擴展性。但是,這種方法存在一定的限制和風險:
-
機箱式設備受到整體容量的限制,無法跟上數據中心增長的速度。
-
核心機箱設備中的雙連接會導致較大的故障半徑,從而可能危及業務安全。
-
機箱式設備所固有的多芯片架構在流量處理能力和網絡延遲方面存在嚴重的瓶頸。
-
機箱式設備部署繁雜,診斷和糾正故障需要很長的周期,會造成升級和維護期間的業務中斷。
-
為了適應未來業務擴展的趨勢,機箱式設備需要預留插槽,這增加了前期的投資成本。
-
機箱式設備在隨後的擴張中會遇到來自供應商和價格成本一類的限制。
因此,高性能數據中心網絡的設備選擇建議採用模塊化的交換機網絡架構。這需要統一架構中不同層級的交換機,以使維護團隊能夠快速適應網絡環境。此外,這種方法為未來的網絡架構修改、設備重用和維修更換提供了操作靈活性。
葉脊架構與模塊化交換機網絡的結合降低了初始網絡投資(總擁有成本(TCO)),實現了網絡的水平擴展性。即使主幹交換機中斷,也只有1/8的網絡帶寬受到影響,從而保障了業務運營的連續性。在未來的擴展階段,隨着數據中心的需求規模的增加,可以增設額外的交換機和架構層級,並依據業務、應用等的需要採購和部署整個網絡,以提升接入容量和骨幹網絡的交換性能。
飛速(FS)助力數據中心互聯互通
飛速(FS)緊跟數據中心互聯互通的趨勢,通過採用先進的葉脊架構和EVPN-VXLAN技術進行網絡虛擬化,實現高帶寬、低延遲的網絡流量,同時促進網絡的擴展性和靈活性。
隨着高速光模組和AOCs/DACs成本的降低,數據中心互聯技術將進一步提升。飛速(FS)作為全球ICT領域高速網絡產品及解決方案提供商,產品涵蓋數據中心、高性能計算、邊緣計算和其他應用量身定製的高效可靠的交換機和AOC/DAC/光模組解決方案,致力於通過先進的計算和網絡解決方案,打造萬物互聯的智能時代。
飛速(FS)擁有專業的技術團隊、豐富的實施經驗、出色的產品和解決方案,提供各種光模組、AOC和DAC,支持InfiniBand和以太網協議,速率範圍從100G到800G,滿足多樣化的數據中心需求。這些高質量的互連產品致力於促進數據中心更快、更可靠的數據傳輸,滿足未來的技術需求,提供高效的服務,降低運營成本和能源消耗。