解析EDFA光纖放大器
EDFA光纖放大器又被稱為摻鉺光纖放大器,它是光纖通信技術的一項重大突破,因為它可以不用經過光-電-光轉換過程就能直接將微弱的光信號進行光放大,除此之外,你對EDFA光纖放大器還有哪些了解?可能很多人的回答都是"No",不了解沒關係,本文將從以下幾方面解析EDFA光纖放大器讓你更加深入的了解它。
為什麼要使用EDFA光纖放大器?
光纖在傳輸過程中存在多個不同的波段,比如說C波段(1530nm-1560nm)和L波段(1560nm-1600nm),不同波段因為波長不一,通信會受到影響,因此需要放大光纖鏈路的跨波段信道才能保證正常的通信效果。
EDFA光纖放大器剛好迎合了這一需求,它可以使用殘渣光纖作為增益的介質來放大光信號,放大很寬的波長範圍(1500nm-1600nm),足以放大數據速率最高的數據通道。這一特性在WDM多通道光傳輸系統中能發揮較大的作用,也因此成為了WDM系統不可或缺的一部分。
EDFA光纖放大器優勢
除了剛剛上述提到了的不用經過光-電-光信號轉換過程外,EDFA光纖放大器還具備一下幾點優勢:
-
EDFA光纖放大器的增益高。光纖放大器的增益值是重要的參數之一,一個較好的光纖放大器的增益能達到33dB,而EDFA光纖放大器的增益約為30~40dB,擁有較高的增益。
-
EDFA光纖放大器的噪聲指數小。EDFA光纖放大器能夠自發輻射噪音,所以它的噪聲指數比一般的小,一般是4~7dB。
-
EDFA光纖放大器的頻帶寬。EDFA光纖放大器在1550nm波長處,頻帶寬度是20~40nm,能夠進行多通道傳輸,增加傳輸容量。
-
EDFA光纖放大器的損耗低。EDFA光纖放大器的工作波長剛好是光纖通信最佳波段(1500~1600nm),這一波段屬於最低損耗區域,故EDFA光纖放大器的損耗低,傳輸距離也比較長。
EDFA光纖放大器的應用
1.光纖布線系統
2.FTTX、FTTH
3.密集波分復用(DWDM)光通信網絡
4.視頻光傳輸系統和CATV
5.模擬&數字 CATV光信號遠距離傳輸
總結
飛速(FS)提供上述型號的EDFA光纖放大器都符合RS-232和SNMP協議標準,能通過RJ45進行遠程系統的監控管理。配有雙極高性能980nm&1480泵浦激光器和高性能摻鉺光纖,具有低失真、噪聲小、可靠性高、穩定性好、結構緊湊靈活等特點。為了避免使用過程中激光對眼睛造成的傷害,EDFA光纖放大器的光纖連接器都帶有傾斜角度,而且其內部配有散熱和通風裝置,能確保使用壽命更長久。