千兆以太網和快速以太網有什麼區別?
千兆以太網(Gigabit Ethernet)和快速以太網(Fast Ethernet)是常見的局域網技術,兩者在傳輸速度和數據處理能力上有明顯的區別。本文將為您詳細對比快速以太網和千兆以太網,深入探討這兩種以太網技術的不同之處。
快速以太網是什麼?
快速以太網(即Fast Ethernet,FE)是計算機網絡中的以太網術語,它能提供100Mbps的傳輸速率。IEEE 802.3u 100BASE-T快速以太網標準於1995年由IEEE正式推出,早前快速以太網的傳輸速率為10Mbps。快速以太網標準包含100BASE-FX、100BASE-TX、100BASE-T4三個子分類。其中,“100”指100Mbit/s的傳輸速率;“ BASE”是指基帶傳輸;破折號後面的字母指承載信號的傳輸介質,“T”代表着雙絞線(銅纜),“F”代表着光纖;最後一位字符(字母“ X”, 數字“ 4”等)是指使用的行代碼方法。下表展示了常見的快速以太網類型。
標準 | 線纜 | 最大傳輸距離 | 優勢 |
---|---|---|---|
100BASE-T4 | 雙絞線 | 100米 | 可與三類非屏蔽雙絞線(即Cat3 UTP)搭配使用 |
100BASE-TX | 雙絞線 | 100米 | 使用2對5類非屏蔽雙絞線,支持全雙工模式,以及10M/100M自動協商 |
100BASE-FX | 光纖跳線 | 2千米 | 支持全雙工模式,適用於長距離傳輸 |
在快速以太網物理層規範中,100BASE-TX規範是目前使用最為廣泛的物理層規範,每個網段最大允許距離為100米。
千兆以太網是什麼?
與快速以太網相比,千兆以太網(即Gigabit Ethernet,GE)在計算機網絡中可提供1000Mbps的傳輸速率。千兆以太網標準(即IEEE 802.3ab標準)於1999年由IEEE正式發布,該標準距快速以太網標準問世僅數年,但直到2010年左右才被廣泛使用。千兆以太網採用了IEEE 803.2以太網的幀格式和CSMA/CD介質訪問控制方法,可在半雙工和全雙工模式下工作。千兆以太網於快速以太網擁有相似的線纜和設備,但其更為通用和經濟。隨着千兆以太網的不斷發展,其出現了更高級的版本,如40G以太網、100G以太網。千兆以太網擁有不用的物理層標準,如1000BASE-X、1000BASE-T、1000BASE-CX等。下表展示了常見的千兆以太網類型。
標準 | 線纜 | 最大傳輸距離 | 優勢 |
---|---|---|---|
1000BASE-SX | 光纖跳線 | 550米 | 僅支持多模光纖(62.5μm/50μm) |
1000BASE-LX | 光纖跳線 | 5千米 | 多模(62.5μm/50μm)或單模光纖(9μm、10μm) |
1000BASE-CX | 2對STP | 25米 | 屏蔽類雙絞線 |
1000BASE-T | 4對UTP | 100米 | 四對五類非屏蔽雙絞線 |
快速以太網和千兆以太網有什麼區別?
下表展示了快速以太網和千兆以太網之間的區別。
參數 | 快速以太網 | 千兆以太網 |
---|---|---|
傳輸速率 | 高達100Mbps | 高達1000Mbps |
往返時延 | 100~500位時 | 4000位時 |
線纜 | 光纖跳線或五類、超五類等網線 | 光纖跳線或超五類、六類等網線 |
傳輸距離 | 10千米以內 | 長達70千米 |
成本 | 便宜 | 貴 |
應用 | 家用或小型企業網絡 | 中/大型企業網絡 |
註:位時指傳輸一個比特需要的時間。
總結
通過上述對快速以太網和千兆以太網的介紹和對比,相信您可以發現兩者最大的區別是傳輸速率不同。事實上,在家用網絡中千兆以太網正在逐步取代快速以太網,而且這兩種類型的以太網已不再向早前那般流行,正在逐漸被更高速率的以太網所替代,如10G以太網、25G以太網。如今,企業在網絡部署時都會優先選擇10G或25G以太網,除此之外,40G以太網、100G以太網甚至更高速率的以太網(200G/400G以太網)正在大型數據中心和骨幹網絡中普及化。
進一步了解千兆交換機與萬兆交換機的區別,請參閱:什麼是千兆交換機和萬兆交換機?它們有什麼區別?