如何選擇一款合適的網絡攝像頭
隨着視頻會議行業的發展,網絡攝像頭在日常生活、工作中變得日益重要。它可以帶來更高清的視頻體驗,並且豐富的功能也可滿足不同場景下各種業務的需求。您可以結合本文的建議選擇一款合適的網絡攝像頭。
基本參數
高清vs超高清
攝像頭的分辨率代表可以支持圖像顯示的最大大小,對於感官來說,支持圖像顯示大小越大,顯示會更加清晰細膩(具體表現還跟你播放設備的顯示分辨率有關),當然錄製出來的視頻大小也會更大。如果您從事專業的視頻拍攝、上傳工作,例如將視頻上傳到YouTube平臺,全高清1080p攝像頭會更適合您。
注意:“P”是“逐行掃描”的縮寫形式。
常見的攝像頭錄製分辨率如下:
1、640x480(普清)
2、800x600(標清)
3、1280x720(高清)
即常說的720P
4、1920x1080(全高清或超清)
即常說的 1080P
如果您需要獲得優質畫像,選擇那些清晰度超過1080p最高是4K的攝像頭。4K是指兩種高清分辨率,即3840 x 2160像素或4096 x 2160像素。4K的分辨率是1080p(1920 x 1080 像素)的四倍。通常,使用支持高清和超高清分辨率顯示器的用戶可以獲得更高清的畫質
幀率
攝像頭的幀率代表在最大圖像顯示大小的情況下可以支持的最大視頻捕獲能力,對於感官來說就是圖像的流暢度。
常見的攝像頭錄製幀率如下:
1、30FPS
基本滿足普通的視頻觀感需求
2、60FPS
視頻會更加流暢,體驗更好,非專業人士不需要苛求這個數值
鏡頭
高端攝像頭的鏡頭選材玻璃,價格適中的攝像頭採用塑料鏡頭。後者適用於Skype視頻通話和其他視頻聊天軟件,而玻璃鏡頭攝像頭是製作專業視頻的理想選擇。
廣角
在視頻會議中,考慮到與會人員的數量以及空間的大小,請務必選擇一個90度以上廣角鏡頭的攝像頭。
自動光源校正
受天氣、燈光等因素的影響,在視頻會議中,其錄製的視頻會出現昏暗的現象。自動光源校正這一功能可以及時檢測和改善光線不足的情況,進行弱光補償;除此之外,自動光源校正還可以增強色彩、調節曝光度,使您在刺眼或昏暗的光線下呈現出最好的狀態。
音頻性能
市面上大多數攝像頭都配備內置擴音麥克風,而高端攝像頭的麥克風具有降噪功能,並配有雙麥克風,您可享受高清立體音頻。
音質
PC 攝像頭上的高保真麥克風可以使從會議室里不同方向傳出的聲音聽起來更自然、更細膩。此外,攝像頭的良好音質可為您提供流暢的視頻體驗。
為筆記本電腦選擇攝像頭應考慮的其他功能
自動對焦
1、定焦
焦距固定,優點是成像清晰,缺點自然是只能人工調整焦距了
2、自動對焦
攝像頭能夠根據物體自動進行對焦,當然物品離開重新對焦需要一定時長,優點是方便,無需你主 動調整焦距,缺點是如果你經常晃動可能會使得自動對焦頻繁觸發,影響觀感。
自動對焦速度更快、對焦更精準的攝像頭的價格當然也會更貴。在正式的視頻會議中,請使用專業的具有自動對焦功能的攝像頭,因為它可以區分人和物體,並進行優化和聚焦,從而可以讓您在視頻會議中看起來自然且充滿活力。
AI定位
在視頻會議期間,與會者和物體難免會有所移動,比如會議發言者藉助肢體語言來表達自己的觀點,在這種情況下,其可以自動檢測人臉、與會者數量和會議室里的其他物品。
隱私保護
隨着網絡技術的發展,網絡安全的重要性也日益明顯。當然攝像頭也會涉及到隱私保護和網絡安全。如果您為您的電腦挑選的是外置攝像頭,在不用攝像頭的時候,您最好將攝像頭關閉以防止被監視。如果您使用的是內置攝像頭,請務必為您的電腦安裝殺毒軟件以防止黑客入侵。
軟件、系統兼容性
如果您一般通過視頻會議平臺進行在線會議,在選擇攝像頭的時候,您需要考慮軟件、系統兼容性這兩個因素。在軟件兼容性方面,您需要選擇一種支持主流軟件的攝像頭,例如Microsoft Teams、Skype、Zoom、BlueJeans、Cisco WebEx、GoToMeeting等。在系統兼容性方面,請確認攝像頭是否與您電腦的系統兼容。
為臺式電腦選擇攝像頭應考慮的其他因素
攝像頭連接:大多數攝像頭都配備USB(2.0 或 3.0)接口,將攝像頭與電腦連接可實現更快的數據傳輸,在為臺式電腦安裝攝像頭時,需要準備一根至少1.5米長的網線。
攝像頭安裝:以下有三種安裝方式可供參考
① 將攝像頭放置在桌面上。
② 將攝像頭固定在電腦顯示器上。
③ 利用支架或三腳架來固定攝像頭。