LAN/WAN/MAN是什麼?有什麼區別?
現如今,隨着計算機網絡技術的不斷發展,計算機、打印機等網絡設備之間可根據特定的網絡技術實現信息傳遞和資源共享,計算機網絡成為了我們生活中必不可少的一部分。根據覆蓋的範圍不同,計算機網絡可分為LAN、MAN和WAN,對於這三種計算機網絡你真的了解它們嗎?您是否清楚LAN、MAN和WAN之間有什麼區別嗎?不清楚沒關係,閱讀完本文您將從中找到答案。
什麼是LAN?
LAN(即局域網)是最常見且應用最為廣泛的一種網絡,它是指在1~5公里範圍內兩臺以上的計算機設備(如服務器、工作站)通過線纜(如同軸線纜、雙絞線、光纜等)連接起來實現的資源共享的計算機網絡,如家庭、辦公室、學校或者有計算機、服務器和外圍設備(如打印機、掃描儀、投影儀以及其他存儲)的建築群。
目前,以太網(IEEE 802.3 標準)是最常見的局域網組網方式,近年來隨着802.11標準的制定,IEEE802.11a/b/g/n等無線協議得到廣泛應用,無線局域網的應用也越來越普及,此外,LAN(局域網)類型還有令牌環和FDDI(光纖分布數字接口,IEEE 802.8)。
什麼是MAN?
MAN(即城域網)是指在同一城市範圍內所建立的計算機網絡,其範圍可覆蓋到六十公里。MAN城域網的傳輸時延小,速度快,它可以被當作是一個骨幹網,通過光纜將位於同一城市內不同地點的主機、數據庫以及LAN等互聯起來,建立高速的連接網絡。MAN常用的協議有異步傳輸模式(ATM)、分布式隊列雙總線(DQDB)、交換式多兆位數據服務(SMDS)等協議。
什麼是WAN?
WAN(即廣域網)是指連接不同地區局域網或城域網的計算機網絡,其覆蓋範圍廣,可覆蓋幾千公里,能連接多個地區、城市和國家,甚至橫跨幾個洲實現遠距離通信。相對於LAN(局域網)和MAN(城域網)來說,WAN(廣域網)涉及到的設備更多樣化,如有路由器、交換機、防火牆等。企業的各個分支機構之間可通過微波、衛星信道等方式建立WAN連接實現通信。目前WAN(廣域網)常用的協議有幀中繼交換網(fram-relay)、點對點協議(PPP)、高級數據鏈路控制協議(HDLC)以及同步數據鏈路控制協議(SDLC)。
LAN、MAN和WAN有什麼區別?
綜上可知,LAN、MAN和WAN都一種計算機網絡。雖說通信本質一樣,但這三種網絡類型在覆蓋範圍、應用等方面仍存在不同。LAN、MAN和WAN的區別如下:
1.覆蓋範圍
由上可知,三者的覆蓋範圍從小到大依次是LAN(局域網)、MAN(城域網)、WAN(廣域網)。
2.傳輸媒介
通常情況下,LAN(局域網)使用無線WiFi或者100/1000Mbps網線進行通信;MAN使用100Mbps光纜或者調製解調器;而WAN不同於用戶之間的通信,它一般是使用電話線、高速數據線、衛星、微波等方式進行通信,其傳輸速率相對於LAN(局域網)而言低。
3.應用
LAN(局域網)的建立可有效拒絕非法用戶的訪問,確保業務的安全性,適用於企業內網。對於MAN(城域網),最常見的就是每座城市內每戶家庭的有線電視網絡,此外,各政府機構或企業也都可以依靠MAN將位於不同地區的部門辦公室連接起來。而像一些鐵路預訂、航空公司等對其網絡安全性要求高,可通過建立WAN(廣域網)實現高安全性的通信。
4.組建與維護
由於LAN(局域網)中網絡節點少,因此相對於MAN(城域網)和WAN(廣域網)而言,其組建和維護更加容易。
參數 | LAN | MAN | WAN |
---|---|---|---|
網絡所有權 | 私有 | 私有或公用 | 私有或公用 |
覆蓋範圍 | 小 | 中 | 大 |
組建與維護 | 簡單 | 難 | 難 |
帶寬 | 低 | 中 | 高 |
速率 | 高 | 中 | 低 |
網絡擁堵 | 少 | 多 | 多 |
應用 | 學校、醫院 | 小鎮、城市 | 國家、洲 |
總結
經上述介紹,相信您對LAN/MAN/WAN三種計算機網絡有了更加詳細的了解,並清楚地知道它們在不同領域的應用及其意義所在,從而對網絡部署做出更加正確地選擇。