如何選擇管理型和非管理型光纖收發器?
眾所周知,光纖收發器可以用來連接光纖和銅纜,以達到延長傳輸距離的目的。管理型和非管理型光纖收發器是兩種常見的類型,但是您知道該如何選擇它們嗎?它們之間又有着怎樣的區別呢?本文將為您詳細介紹。
什麼是管理型光纖收發器?
管理型光纖收發器支持電信級網絡管理,在全管理型的主幹網和邊緣網絡中,能實現有效地控制與維護。它能提供額外的網絡監視功能,故障檢測和遠程配置的功能。管理型光纖收發器可以與管理型交換機一起使用,可以為用於管理知識產權或財務數據的局域網添加額外的安全防護。管理型光纖收發器都能通過簡單地網絡管理Web界面輕鬆部署在網絡中,也能安裝到收發器機架中集中管理。
圖1:管理型光纖收發器
什麼是非管理型光纖收發器?
對於新手來說,非管理型光纖收發器是最容易操作的網絡設備,它具有即插即用的功能,能允許網絡設備在網絡中自動通信。但是,非管理型光纖收發器無法提供與管理型光纖收發器相同級別的監視功能,故障檢測和配置功能。也就是說,當網絡中出現故障時,不能通過訪問非管理型光纖收發器來查看出現該故障的原因。不過,非管理型光纖收發器通常會配備DIP功能,此功能可以實現雙工模式,自動協商等基本配置。
圖2:非管理型光纖收發器
管理型和非管理型光纖收發器該如何選擇?
管理型和非管理型光纖收發器的功能、特點和應用環境都有所不同,下面將為您詳述它們之間的區別以及該如何為您的網絡選擇合適的光纖收發器。
配置功能
通常情況下,管理型光纖收發器都具有遠端Web或簡單網絡管理協議(SNMP)接口,網絡管理員能夠輕鬆地監控和配置光纖收發器的傳輸速率和雙工模式。更具體地說,遠程配置功能可以讓網絡管理員足不出戶即可配置光纖收發器;性能監控功能可以監視或提供有關潛在問題的警告;而故障管理功能可以主動監視網絡問題並且對網絡故障做出快速地反應;直觀的軟件界面簡化了網絡與服務的配置。
對於非管理型光纖收發器,最重要的功能是上述的DIP開關功能,它可以用來更改設備的操作模式。除了前面提到的基本配置以外,帶有DIP開關的非管理型光纖收發器還可以配置其它功能,例如遠程故障指示,故障傳播和環回模式等功能。
安全性能
管理型光纖收發器支持網絡中所使用的所有的三A級別的安全驗證(身份驗證,授權認證和計費安全服務),為了進一步防止身份和密碼被其它人“窺探”,管理型光纖收發器可以支持telnet來提供安全驗證。但是,非管理型光纖收發器缺少用於監視和管理功能的簡單網絡管理協議,其安全性能不如管理型光纖收發器的高。這也就是為什麼在很多大型數據中心或企業網絡中都傾向使用管理型光纖收發器。
如何選擇管理型和非管理型光纖收發器?
管理型光纖收發器最適合那些需要大規模部署光纖收發器的複雜環境,它們對那些需要快速響應網絡故障,遠程安全地管理網絡和對網絡進行故障排除的用戶來說十分重要,可以為網絡獲得優良的網絡性能和可靠性。管理型光纖收發器可以在網絡的任意部分對數據和流量進行完全控制。
非管理型光纖收發器通常用於連接網絡分支或僅包含少量組件的小型網絡的邊緣設備,對於家庭網和小型企業網來說是絕佳的選擇。總之,管理型光纖收發器具有更先進的功能和較好的性能,它的使用範圍比非管理光纖收發器更為廣泛。您可以根據您的特定需求來為您的網絡選擇合適的光纖收發器。
類型 | 管理型光纖收發器 | 非管理型光纖收發器 |
---|---|---|
特點 | 透明傳輸,低延遲,支持SNMP,VLAN | 固定配置——接口不支持配置 |
功能 |
簡單網絡管理協議(SNMP)可以對網絡進行遠程故障排除; 支持ITUT定義的DWDM、CWDM波長; 支持環回測試功能 |
即插即用; 配置有限,例如默認的QoS功能和VLAN; 自動協商功能 |
安全性 | 提供數據、管理和控制保護功能,安全性能較高 | 基本安全設置,安全性能不如管理型光纖收發器的高 |
應用環境 | 數據中心和大型企業網 | 中小型企業網,家庭網,實驗室,會議室等 |
成本 | 低 | 高 |
結論
儘管管理型光纖收發器比非管理型光纖收發器昂貴,但是當需要更好地控制和監控網絡流量時,管理型光纖收發器是個不錯的選擇。但是,如果只基於簡單的使用或管理需求,那麼非管理光纖收發器即可滿足您的需求。您可以根據具體的網絡需求來選擇合適的光纖收發器。