OS1和OS2單模光纖的區別
光纖是當今光傳輸中使用最廣泛的傳輸媒介,按光在光纖中的傳輸模式可將光纖分為單模光纖和多模光纖,在國際標準ISO/IEC 11801(即信息技術-用戶基礎設施結構布線)中又將單模光纖細分為OS1和OS2兩種類型。OS1和OS2單模光纖有着不同的特點與應用環境,且兩者不能互通連接,否則將導致傳輸信號弱等一系列問題。那麼OS1和OS2單模光纖之間究竟有什麼區別呢?又該如何選擇?接下來本文將為您詳述二者的不同,為您安裝和購買單模光纖提供指導建議。
OS1和OS2單模光纖概述
OS1和OS2光纖均是由ITU-T標準(即ITU-T建議書,描述了單模光纖和多模光纖的幾何特性和傳輸特性)規範的單模光纖。在ITU-T標準中,OS1單模光纖是一種符合G.652.A和G.652B(常規)光纖標準的傳統單模光纖;而OS2單模光纖則是一種符合G.652C和G.652D光纖標準的單模光纖,也被稱為低水峰光纖或零水峰光纖,其常用於CWDM網絡。此外,在ITU-T最新發布的G.657A1光纖標準中規範了一種具備優良抗彎曲性能的彎曲不敏感單模光纖,如今市面上已有部分光纖供應商可以提供符合該標準的OS2單模光纖。《了解不同光纖的ITU-T標準》這篇文章介紹了光纖的幾種不同ITU-T標準,有興趣可閱讀了解。
OS1和OS2單模光纖有何區別?
除了上述提到兩者在幾何特性和傳輸特性上存在些許差異之外,OS1和OS2單模光纖還有以下幾點區別,詳見下文:
線纜結構
OS1單模光纖通常採用緊套管結構,專為室內應用而設計,它的外部一般套有保護套,中間包裹了一束柔性較好的纖維聚合物(如芳綸紗),但OS1單模光纖纖芯和包層都是玻璃材質,不能彎曲且易碎,其中塗覆層起保護作用且能延長光纖的使用壽命。
OS2單模光纖螺旋狀地放置在半鋼性管中,因此它可以在不彎曲內部光纖的情況下伸展,以免光纖在巨大拉力下遭到破壞。OS2單模光纖通常採用松套管設計,更適合室外應用,且在某些惡劣的室外環境中,通常會採用線纜結構更加堅固耐用的鎧裝或者工業級的OS2單模光纖。
衰減值
OS1單模光纖的衰減值大於OS2單模光纖。通常情況下,OS1單模光纖在1310nm和1550nm波段的最大衰減值為1.0db/km,而OS2在此波段的最大衰減值為0.4db/km。
傳輸距離
OS1和OS2單模光纖的傳輸距離有所不同。OS1單模光纖的最遠傳輸距離為10km,而OS2單模光纖的最遠傳輸距離可以達到200km。除此之外,OS1和OS2單模光纖都可以在不同的傳輸距離下實現1G到10G的傳輸速率,但不同的是,OS2單模光纖還可用於40G/100G以太網傳輸。
單模光纖 | ITU-T標準 | 線纜結構 | 最大衰減值 | 最遠傳輸距離 | 應用 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
OS1 | G.652.A、G.652B | 緊套管 | 1.0db/km | 10km | 室內 | 低 |
OS2 | G.652C、G.652D、G.657A1 | 松套管 | 0.4db/km | 200km | 室外 | 相對較高 |
OS1和OS2單模光纖:該如何選擇?
選擇OS1單模光纖還是OS2單模光纖需要基於您的實際應用需求而定。例如,光纖傳輸距離在10千米以內,如果是室內環境(如建築物內部、校園網以及數據中心的布線系統),考慮到布線成本,優先選擇OS1單模光纖,如果是室外環境(如外部極端環境下的工廠布線和回程網絡),考慮到傳輸性能,建議選擇OS2單模光纖;若是光纖傳輸距離超過10千米(200千米以內),則選擇OS2單模光纖。
為什麼OS2單模光纖是大勢所趨?
通過上述介紹,不難發現OS2單模光纖相比OS1單模光纖具有更優良的性能和更低的鏈路損耗,且更適用於長距離傳輸,在如今高速率網絡布線系統中它能提供更快的速率和更可靠的性能。雖然OS1單模光纖曾經是單模光纖的標準,但因其衰減大,現階段已遠遠不能滿足日益增長地對網絡可靠性和遠距離傳輸的需求。由此可見,隨着光纖技術的日益成熟,OS2單模光纖將逐漸取代OS1單模光纖,成為連接1G/10G/40G/100G以太網的理想選擇,將極大滿足人們對高性能和高速率的長距離傳輸需求。