OSPF vs BGP:使用哪種路由協議?
OSPF(開放式最短路徑優先)和BGP(邊境網關協議)都是用於互聯網選路的協議。它們代表了一組規則或者算法,可以指導路由器之間相互通信,以便它們將流量定向到合適路徑。那麼,OSPF和BGP這兩種路由協議之間有什麼區別呢?又該如何選擇呢?本文將為您一一解答。
OSPF vs BGP:它們之間有什麼區別?
OSPF和BGP路由協議之間最主要的區別是前者屬於IGP(內部網關協議),而後者則屬於EGP(外部網關協議)。OSPF是以鏈路狀態為根據進行選路,一般運行在AS自治系統內部,而BGP協議是建立在IGP協議基礎之上的高級路由選擇協議,一般是由ISP服務提供商運用在各個AS自治系統之間。下表總結了OSPF和BGP之間的區別:
區別 | OSPF協議 | BGP協議 |
---|---|---|
網關協議 | 內部網關協議 | 外部網關協議 |
消除生成樹協議(STP) | 是 | 是 |
配置 | 簡單 | 複雜 |
收斂時間 | 少 | 多 |
網絡結構 | 分層網絡拓撲設計 | 網狀拓撲設計 |
所需設備資源 | 大量內存與密集型CPU資源 | 其路由表的大小決定了其所需的設備資源 |
網絡規模 | 主要是用於較小規模的網絡,可以集中管理 | 通常用於大型網絡,例如互聯網 |
功能 | 最快路由路徑優先於最短路由路徑 | 確定合適路由路徑 |
使用的算法 | Dijkstra算法 | 合適路徑算法 |
協議 | 互聯網協議(IP) | 傳輸控制協議(TCP) |
OSPF vs BGP協議:該如何選擇?
如果您要執行內部路由,例如在某個站點,公司或者園區內進行路由,則需要使用OSPF協議。而BGP協議通常應用在站點邊緣,使用該協議可以路由到公共互聯網中,且BGP協議支持的路由條目較多,也適用於大型跨區域網絡。作為一種高級協議,大多數網絡的供應商都支持OSPF協議;作為服務提供商,則可以採用BGP協議來承載客戶的路由。一般情況下,大多數服供應商都會使用IGP作為承載基礎架構,BGP協議承載客戶路由。
儘管BGP協議可以在多個自治系統之間用作外部路由協議,但許多網絡巨頭如微軟和臉書都會在內部使用它。在這種情況下,BGP協議還可以應用於OSPF協議無法處理的超大型網絡中。BGP協議無法作為內部網關協議正常運行的眾多原因之一是收斂時間很長。