無源DWDM系統VS有源DWDM系統
密集波分復用(DWDM)是一種擴展現有光纖網絡傳輸容量的波分復用(WDM)技術,他它能將多個光載波信號復用到一根光纖上進行傳輸,能在長距離傳輸應用中節省大量的光纖資源。目前的DWDM系統主要有兩種:無源DWDM系統和有源DWDM系統。
無源DWDM系統
無源DWDM系統中沒有使用光纖放大器和色散補償器等有源器件,這種系統的傳輸距離會受到光模組發射功率的限制,但是它具有高信道容量的優點,主要用在城域網和高信道容量的高速傳輸線路中。
有源DWDM系統
有源DWDM是一種包含轉發器的系統,轉發器的作用是進行光-電-光(OEO)轉換。此外,該系統中還設置有多個摻鉺光纖放大器(EDFA),以保證接收端能收到高質量的光信號,但是摻鉺光纖放大器(EDFA)的數量會受到光纖類型、波長通道數量、傳輸速率、信噪比(OSNR)等因素的限制。
有源DWDM系統的鏈路長度不僅與光纖放大器的數量和信噪比(OSNR)有關,而且會受到光信號的色散影響。因此,在設計有源DWDM系統時,應將光信號的色散考慮在內,如有必要,可以在有源DWDM系統中加入色散補償器(DCM),需要注意的是,色散補償器(DCM)會增加光纖鏈路的插入損耗,對有源DWDM系統的傳輸距離也會有影響。
無源DWDM系統和有源DWDM系統各有優缺點,本部分將分別對其進行詳細介紹。
無源DWDM系統VS有源DWDM系統
無源DWDM系統的利與弊
節省成本:與配置有光纖放大器和色散補償器的有源DWDM骨幹網相比,無源DWDM能以更低的成本構建高信道容量的高速傳輸線路。
使用簡單:無源DWDM是一種即插即用的系統,使用起來既簡單又方便。
但是,無源DWDM系統在以下方面也有不足。
可擴展性:無源DWDM系統的波長信道數量有限,如果想要擴展網絡,必須使用更多的無源DWDM設備,這會增加系統的管理難度。
有源DWDM系統的利與弊
有源DWDM系統支持的波長信道數量更多,因此帶寬更大,光纖的利用率也更高。此外,有源DWDM系統更容易管理,用戶可以在不關閉系統的情況下在線調整信道波長,而且有源DWDM系統的擴展更簡便。
與無源DWDM系統相比,有源DWDM系統的傳輸距離更遠,部署成本也更高。此外,有源DWDM系統還使用了光纖放大器、色散補償器等設備,其部署要比無源DWDM系統更加複雜。
總結
無源DWDM系統和有源DWDM系統各有優勢,我們應根據具體的應用需求來部署合適的DWDM系統。無論部署上述哪一種系統,DWDM復用/解復用器都必不可少,飛速(FS)提供一系列DWDM解決方案,包括DWDM復用/解復用器、DWDM光模組、摻鉺光纖放大器(EDFA)、色散補償器(DCM)等。