從100G到400G:利用多模光纖升級數據中心網絡
數據中心網絡的持續發展
數據中心網絡的持續發展涵蓋了兩個關鍵方面。首先,必須應對由機器學習和物聯網等數據密集型應用所帶來的帶寬和流量需求的增長挑戰,這些應用正在推動現有10G和40G鏈路的升級;其次,為了滿足日益提升的可持續性要求,數據中心需將能源效率作為優先考慮的因素。
通過採用400G光模組,數據中心網絡可以有效地滿足這兩個需求。此外,這些升級可在不改變現有基礎設施的前提下實現,多模光纖為在較短距離上提供更高速率的支持提供了具有成本效益的解決方案,使其成為交換機間和交換機到服務器配置的理想選擇。
在單模光纖上使用400G DR4光模組構建4x 100G分支網絡相對容易。然而,當基礎設施中包含多模光纖時,儘管存在400G SR8光模組,但不適用於構建4x100G分線網絡。
400G SR4.2光模組與100G SR1.2光模組的高效搭配,是在多模光纖基礎上構建4x 100G分線網絡的理想解決方案。這一解決方案通過多模光纖從4x10G或4x25G 遷移到4x100G,實現升級的同時還保護了現有光纖基礎設施投資。
飛速(FS)100G SR1.2 QSFP28和400G SR4.2 QSFP-DD光模組優勢
飛速(FS)提供多種光模組,包括100G SR1.2 QSFP28和400G SR4.2 QSFP-DD光模組,飛速(FS)100G SR1.2 QSFP28光模組 利用現有的雙工光纖,輕鬆實現向100G的升級。而 400G SR4.2 QSFP-DD光模組則支持通過雙工光纖或SR4四芯光纖平滑過渡到400G。這兩種光模組均簡化了高速遷移的過程,保留了現有的光纖基礎設施和投資,同時還提升了能效和可持續性。以下是它們的主要優勢:
-
集成Broadcom/Inphi DSP芯片,低功耗。
-
在真機環境中進行測試,可提供出色的性能、質量和可靠性。
-
通過靈活部署實現對400G光模組需求。
-
保護現有的多模光纖基礎設施投資。
-
利用分線應用和高密度連接400G和100G端口。
-
提升數據中心網絡中的功耗效率和可持續性。
如何將數據中心網絡從100G升級到400G?
-
利用雙工光纖進行升級
飛速(FS)100G SR1.2 QSFP28和400G SR4.2 QSFP-DD光模組在遷移到更高速率時能夠有效利用現有的雙工光纖。這些光模組確保了互操作性,支持從100G平滑升級到400G。其中,400G SR4.2光模組使用4對多模光纖,在850nm和910nm波長下每對光纖同時傳輸和接收50Gbps的數據流,聚合速率達到每對100Gbps。同樣,100G SR1.2光模組通過一對多模光纖在同一波長組合下實現雙向傳輸。此外,飛速(FS)的400G SR4.2 QSFP-DD光模組支持與100G SR1.2 QSFP28光模組的分線連接,使得一端升級至400G端口的同時,另一端仍能保持高密度的100G端口連接。
-
利用SR4四芯光纖進行升級
除了使用雙工光纖外,400G SR4.2 QSFP-DD光模組還能利用現有的SR4四芯光纖進行升級。這種靈活性使得數據中心團隊能夠在網絡主幹或跨越主幹與葉結構中部署400G連接。通過這種方式,他們可以有效地擴展網絡基礎設施,同時保留對現有SR4光纖和相關基礎設施部署。這不僅增強了網絡擴展的效率和成本效益,還可充分利用SR4光纖資源,提供了一條無需全面更新現有布線系統的無縫升級路徑。
提升數據中心網絡性能,實現400G升級
400G數據中心網絡的遷移不僅提升了網絡帶寬和性能,還增強了數據中心的運營效率和可持續性。採用112G SerDes技術和Silicon One的新型400G網絡,實現了更高的端口密度,降低了每比特功耗,並改善光功率,進而提升了數據中心的能效。
產品清單
飛速(FS)100GBASE-SR1.2 QSFP28光模組用於短距離數據通信和互連應用。它為客戶提供了一種理想解決方案,可以能夠復用現有的10Gb多模光纖基礎設施,實現向100千兆以太網連接的遷移。該光模組符合QSFP28 MSA和IEEE 802.3bm CAUI-4電氣接口標準,還可支持4x 100G-SR1.2分線連接到400Gbps SR4.2 BiDi光模組。400GBASE-SR4.2光模組採用MTP/MPO-12連接器,支持在並行OM5多模光纖上實現150m的傳輸距離,符合IEEE 802.3協議和400GAUI-8/PAM4標準,內置數字診斷監控(DDM)允許訪問實時操作參數。適用於400G以太網和數據中心互連應用,支持4x 100G-SR1.2應用。
QSFP-SR1.2-100G | QDD-SR4.2-400G | |
中心波長 | 850nm, 910nm | 850nm, 910nm |
接口 | 雙工LC | MTP/MPO-12 |
最大傳輸距離 | 70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 | 70m@OM3/150m@OM5 |
調製格式 | 2x 50G PAM4 | 8x 53.125G PAM4 |
DSP | / | Inphi DSP |
功耗 | ≤4W | ≤12W |
發射器類型 | Marvell VCSEL | VCSEL |
封裝技術 | / | COB |
應用 |
數據中心/p> 100GBASE以太網 |
數據中心 400G到4x 100G分線 |
想了解更多關於飛速(FS)100G SR1.2 QSFP28和400G SR4.2 QSFP-DD光模組的信息,可訪問飛速(FS)官網。