28AWG網線 PK 24AWG/26AWG網線:有何優勢?
AWG是一種區分導線直徑的標準,AWG數值越大,導線的直徑越小,由此可知,市面上常見的28AWG網線比24AWG網線更細,可有效節省空間,便於空氣流通。本文將為您重點介紹28AWG網線及其優勢。
28AWG網線是什麼?與24AWG/26AWG網線有什麼區別?
顧名思義,28AWG網線是一種線規為28AWG的網線。相比24AWG網線、26AWG網線,28AWG網線的纖芯直徑更小,如下圖所示,24AWG超五類網線的直徑為5.46mm,而28AWG超五類網線的直徑只有3.75mm,同樣,28AWG的六類網線和超六類網線的直徑都比24AWG的小,28AWG的六類網線和超六類網線的直徑分別為3.81mm,4.7mm。
2019年有相關報道指出28AWG網線能用於電力傳輸,如,在TSB-184-A-1/TSB-184-A 的附錄中指出12芯28AWG網線(即線規為28AWG的多芯主幹線纜)能支持30W的以太網供電。為了便於空氣流通和散熱,在高功率的以太網供電中,多芯主幹線纜之間至少需要間隔3.81cm。
28AWG網線能為您帶來什麼好處?
由上可知,相比24AWG網線、26AWG網線,28AWG網線尺寸小,安裝空間小且輕鬆,適用於狹小的空間或高密度布線環境,可有效節省空間,改善空氣流通,降低工程成本。
安裝輕鬆&節省空間
24AWG網線由於線徑較大,彎曲半徑也有限,需要較大的理線空間,而28AWG網線線徑小,彎曲半徑小,安裝更加便捷,且所需的理線空間要比24AWG網線少得多,下圖為一捆24AWG六類網線和一捆28AWG六類網線的佔用空間對比,在相同數量的情況下,28AWG六類網線布線可有效節省25%~30%的理線空間,大大提高機櫃的利用率,適用於高密度布線。
降低運營成本
正因28AWG網線的線徑小,它擁有更多的空間餘量,有利於空氣流通和設備冷卻,降低運營成本,這對於企業網絡、數據中心來說,是尤為重要的。
24AWG網線 VS 28AWG網線:如何選?
從上述介紹中,不難看出28AWG網線能在有限的空間中部署更多條線路,在一定程度上滿足高密度布線需求,具備節省空間、便於管理的優勢。那麼24AWG網線具備什麼特性?面對這兩種線規的網線該如何選擇呢?
相比28AWG網線,24AWG網線纖芯直徑大(意味着纖芯粗),布線時不易被拉扯壞,有利於施工人員安裝;同時,因橫截面積大,電阻小,使得信號傳輸距離更遠。
簡單來說,網線線規越小,纖芯直徑越大,電阻就越小,信號傳輸越遠。因此,24AWG網線是長距離傳輸的理想選擇,而28AWG網線更適合高密度或者空間狹小的布線環境。